Trzy roboty KR QUANTEC zajmują się szlifowaniem i polerowaniem
Wstępnie wyfrezowane, aluminiowe obudowy są doprowadzane za pośrednictwem systemu stołu przesuwnego do pierwszego robota KR 120 R2500 pro z rodziny KR QUANTEC pro. Jego zadaniem jest niezawodna obróbka obudów w dwóch szlifierkach, zajmujących się obróbką wstępną i wykańczającą. Oszlifowane elementy są z powrotem wyprowadzane za pośrednictwem stołu przesuwnego. Następnie jeden z pracowników przekazuje je do dwóch kolejnych robotów. Zajmują się one szlifowaniem końcowym obrabianych przedmiotów i ich polerowaniem za pomocą maszyny polerskiej.