Roboty KUKA w mikroelektronice

W przedsiębiorstwie Possehl Electronics z siedzibą w miejscowości Niefern niedaleko Pforzheim w Badenii-Wirtembergii pracuje w sumie 25 robotów KUKA. Tutaj produkowane są kompleksowe obudowy sterowników do elektrycznych układów kierowniczych stosowanych w samochodach. 

17 maja 2017

Serce instalacji: trzy roboty KR AGILUS precyzyjnie układają podzespoły we wtryskarce.

Roboty przemysłowe pracują przy trzech liniach produkcyjnych z dokładnością do jednej dziesiątej milimetra

Roboty są wyposażone między innymi w specjalne chwytaki. Umożliwiają one przygotowanie i załadunek wtryskarki z dokładnością do 0,1 mm. Kolejną zaletą są bardzo krótkie czasy taktowania. W produkcji kompleksowych obudów sterowników do elektrycznych układów kierowniczych stosowanych w samochodach uczestniczy kilka małych robotów serii KR AGILUS, jeden robot KR 5 arc i kilka robotów KUKA ze średniego zakresu obciążeń. 

Od 2013 roku firma Possehl stawia na automatyczne rozwiązania z wykorzystaniem robotów, które stosuje na swoich trzech liniach produkcyjnych. W związku z tym koncepcje instalacji i produkcji w Niefern zostały ustandaryzowane. Przy liniach produkcyjnych pracuje w sumie 25 robotów KUKA, które wykonują klasyczne czynności Pick & Place. Cecha szczególna: ich ruchy są perfekcyjnie zsynchronizowane i niezwykle precyzyjne.

Obejrzyj filmik, w którym 25 perfekcyjnie ze sobą zsynchronizowanych robotów KUKA pracuje przy trzech liniach produkcyjnych.

Małe roboty są sercem całej instalacji

Przygotowaniem i załadunkiem wtryskarki zajmują się dwa małe roboty KUKA typu KR 6 R900. Ich zadanie: 52 tłoczone części muszą zostać jak najszybciej umieszczone we wtryskarce z dokładnością do 0,1 mm. Tam są one poddawane dalszej obróbce. 

Ustawienia plików cookie OK, odkryj KUKA

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie (więcej na ten temat), aby zaoferować Państwu jak najlepszą obsługę online. W przypadku gdy będą Państwo dalej korzystać z naszej strony, będziemy wykorzystywać tylko pliki cookie niezbędne ze względów technicznych. Jeżeli klikną Państwo „OK, odkryj KUKA”, wyrażają Państwo zgodę dodatkowo na zastosowanie reklamowych plików cookie. Klikając na „Ustawienia plików cookie”, mogą Państwo wybrać, jakie pliki cookie będą wykorzystywane.

Ustawienia plików cookie