KUKA na targach EMO 2017: Zautomatyzowane obrabiarki w przemyśle metalurgicznym

KUKA Robotics pokazuje w hali 25, stanowisko D81, przyjazne w obsłudze rozwiązania automatyzacyjne dla przemysłu metalurgicznego. EMO to międzynarodowe targi obrabiarek przeznaczonych do obróbki metali. W tym roku spotkanie branżowe metalurgów odbywać się będzie od 18. do 23. września na Targach Hanowerskich.

24 lipca 2017

Przybliżenie klientowi ekonomicznej organizacji produkcji: To właśnie jest aktualnym wyzwaniem w przemyśle metalurgicznym. Firma KUKA pokazuje, jak obrabiarki przeznaczone do obróbki metali można zautomatyzować w sposób ekonomiczny na stoisku o powierzchni 230 metrów kwadratowych na targach EMO w Hanowerze. Zaprezentowane zostaną pakiety ready2_use, komory robotów oraz roboty przemysłowe, które doskonale sprawdzają się w przemyśle metalurgicznym.

Tylko inteligentna automatyzacja oparta na pracy robotów pozwala sprostać wymogom przemysłu metalurgicznego. W związku z tym oferujemy klientom idealnie dopasowane rozwiązania

Winfried Geiger, kierownik ds. rozwoju biznesowego w firmie KUKA Roboter GmbH.

Pakiety ready2_use: wstępnie skonfigurowane i idealnie do siebie dopasowane

Na targach EMO w Hanowerze KUKA zaprezentowała dwa przyjazne dla użytkownika pakiety automatyzacyjne – ready2_grip i ready2_pilot. Pakiety są wstępnie skonfigurowane i idealnie do siebie dopasowane, dlatego można je płynnie zintegrować z istniejącym środowiskiem produkcyjnym.

Standardowe rozwiązanie z chwytakiem

ready2_grip to łatwy do zintegrowania, wstępnie skonfigurowany pakiet z chwytakiem. Na targach EMO zostanie on zaprezentowany w połączeniu z małym robotem KR AGILUS. Przemieni on robota w asystenta manipulowania przydatnego np. do załadunku i rozładunku maszyn.
 

Pakiet sterowania robotem: Intuicyjne programowanie planowania toru

ready2_pilot to oferowany przez KUKA pakiet do sterowania robotem. Dzięki niemu można sterować każdym robotem przemysłowym KUKA i intuicyjne go zaprogramować. W tym celu w robocie zostaje zainstalowana mysz 6D. Za jej pomocą można sterować robotem we wszystkich kierunkach. Planowanie toru jest automatycznie programowane w tle.

KUKA ready2_grip ogranicza nakłady związane z integracją robotów manipulacyjnych

Interfejs programowania umożliwia połączenie układu sterowania robota z układem sterowania maszyny 

Drugi moduł pokazuje zrobotyzowaną aplikację do frezowania. Dzięki połączeniu oprogramowania sterującego KUKA.CNC Sinumerik z układem sterowania Siemens Sinumerik 840D sl można łatwo obsługiwać robota za pośrednictwem tablicy sterowniczej układu sterowania Sinumerik. Operator pozostaje przy tym w znanym środowisku programistycznym Siemens CNC i nie musi posiadać żadnej wiedzy o robotach. Roboty frezujące KUKA realizują zadania związane z obróbką tak jak obrabiarki, nie są wprawdzie tak precyzyjnie, ale za to bardziej elastyczne i oferują duży obszar roboczy.

Oprogramowanie sterujące KUKA.CNC Sinumerik łączy układ sterowania robota z układem sterowania maszyny.

Robot przemysłowy dla przemysłu metalurgicznego 

 

Osoby odwiedzające targi mogą przekonać się o wszechstronnych zastosowania robotów serii KR CYBERTECH. Prezentowane roboty KR CYBERTECH i KR CYBERTECH nano są idealnie dopasowane do manipulowania małymi podzespołami. Robot serii KR QUANTEC jest najmocniejszym robotem w bogatej ofercie targowej KUKA.

Ustawienia plików cookie OK, odkryj KUKA

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie (więcej na ten temat), aby zaoferować Państwu jak najlepszą obsługę online. W przypadku gdy będą Państwo dalej korzystać z naszej strony, będziemy wykorzystywać tylko pliki cookie niezbędne ze względów technicznych. Jeżeli klikną Państwo „OK, odkryj KUKA”, wyrażają Państwo zgodę dodatkowo na zastosowanie reklamowych plików cookie. Klikając na „Ustawienia plików cookie”, mogą Państwo wybrać, jakie pliki cookie będą wykorzystywane.

Ustawienia plików cookie