Robot przemysłowy KUKA zdobywcą nagrody RedDot Award 2017

Robot przemysłowy KUKA KR CYBERTECH zdobył nagrodę RedDot Award 2017 w kategorii wzornictwa. Dzięki mniejszym, kompaktowym wymiarom robot zyskał na szybkości, zwinności i precyzji pracy. również z maksymalną prędkością.

1 sierpnia 2017

KR CYBERTECH: Smukły robot do dużych prędkości i o dużym zasięgu

Robot przemysłowy KR CYBERTECH doskonale sprawdza się podczas obróbki, operowania dużymi elementami oraz montażu, paletowania i spawania w osłonie gazów obojętnych. A teraz został wyróżniony również za wzornictwo. Uzasadnienie decyzji jury: „Robot przemysłowy KR CYBERTECH o smukłej, wydłużonej sylwetce wykracza poza granice tego, co możliwe, jeśli chodzi o szybkość i zasięg działania.”

Teraz wyróżniony czerwonym punktem: Robot KR 20 CYBERTECH został wyróżniony nagrodą RedDot Award 2017 za wzornictwo.

Oszczędne wykorzystanie materiału zmniejsza zużycie energii

Dzięki zasięgowi 2100 mm robot może działać na skrajnie dużych dystansach jak na swoją klasę udźwigu wynoszącą 20 kg. W przypadku poprzednich modeli nie było to możliwe.Oszczędne wykorzystanie materiału pozwala zmniejszyć zużycie energii i zwiększyć trwałość urządzenia. „Robot powinien być szybki i zwinny, a także niezawodny i precyzyjny. Poza tym powinien pokrywać duży zakres roboczy i zapewniać maksymalną elastyczność zastosowań, aby nadawał się do wielu zastosowań produkcyjnych w przemyśle, umożliwiając wykorzystanie w nowych branżach”, stwierdził Mario Selic, specjalista od wzornictwa przemysłowego. Robot może być mocowany do podłoża, ściany, sufitu lub pod określonym kątem.

Klienci doceniają kompaktowość robota KR CYBERTECH


Robot KR CYBERTECH jest odpowiedzią na ciągle rosnące wymagania w zakresie automatyzacji.

Wyznacza nowe standardy w zakresie wydajności i zakresu działania. Najwyższa precyzja przy dokładności powtarzalności wynoszącej 40 mikrometrów pozwala korzystać z wszystkich zalet urządzenia również przy maksymalnej prędkości.Klienci doceniają kompaktowe wymiary oraz maksimum wolnej przestrzeni podczas produkcji: Robot świetnie radzi sobie w przestrzeni roboczej obejmującej 23 m3.


Produkt może zyskać pełne zaufanie użytkownika tylko wtedy, jeśli charakteryzuje się niezawodnością i dojrzałością konstrukcji. Bowiem również estetyczne walory produktu pozwalają w pełni docenić jego techniczne zalety.

Mario Selic, specjalista ds. wzornictwa przemysłowego
Ustawienia plików cookie OK, odkryj KUKA

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie (więcej na ten temat), aby zaoferować Państwu jak najlepszą obsługę online. W przypadku gdy będą Państwo dalej korzystać z naszej strony, będziemy wykorzystywać tylko pliki cookie niezbędne ze względów technicznych. Jeżeli klikną Państwo „OK, odkryj KUKA”, wyrażają Państwo zgodę dodatkowo na zastosowanie reklamowych plików cookie. Klikając na „Ustawienia plików cookie”, mogą Państwo wybrać, jakie pliki cookie będą wykorzystywane.

Ustawienia plików cookie