KUKA dalej rozwija serię KR AGILUS

Przekonują szybkością, niezwykłą zwrotnością na minimalnej przestrzeni, krótszymi czasami cykli i maksymalną precyzją: Małe roboty serii KR AGILUS. Firma KUKA dalej rozwija popularnego robota KR AGILUS sixx. Pod koniec roku nowa generacja KR AGILUS zastąpi wszystkie standardowe wersje tego małego robota.

5 września 2017

Czyli: nowa generacja małego robota KR AGILUS z udźwigiem 6 kg lub 10 kg.

Nowa generacja robotów KR AGILUS ze stopniem ochrony IP67

Każdy robot nowej serii KR AGILUS spełnia wymogi stopnia ochrony IP67 i tym samym jest chroniony przed wodą rozpryskową. Do środków smarnych lub płynów chłodzących przeznaczona będzie – podobnie jak wcześniej – wersja specjalna Waterproof (WP). Poza tym dostępne będą również wersje Cleanroom, Atex protection – dla stref zagrożonych wybuchem – oraz Hygienic Maschine.

Biel to standardowy kolor nowego robota

Nowy KR AGILUS – podobnie jak KR 3 AGILUS – również będzie oferowany w kolorze białym. Jednak na życzenie klienta będą dostępne też inne kolory. Kolor biały najlepiej pasuje do otoczenia produkcyjnego na głównym rynku docelowym, na który trafiają te roboty, czyli: branży elektronicznej w Azji. Mały robot jest skierowany do wszystkich klientów z General Industry (GI) na całym świecie. Przekonuje on szybkością i precyzją.

Mały robot z udźwigiem 6 kg lub 10 kg

Jako większy brat robota KR 3 AGILUS nowy KR AGILUS oferuje udźwig 6 kg lub 10 kg. Jego zasięg wynosi od 700 do 1100 mm. Małego robota można zamontować na podłodze, na suficie lub na ścianie. Podobnie jak pierwsza generacja KR AGILUS, również druga generacja robotów będzie wyposażona w układ sterowania KUKA KR C4 compact.

Naszych klientów z pewnością ucieszy nowy, mały robot KR AGILUS, który został stworzony z zachowaniem niezmiennie wysokiej jakości. Nowa, lepsza pozycja układu zasilania energią jest tylko jedną z wielu innowacji występujących w robocie.

Christoph Schaible, kierownik ds. produktu.
Ustawienia plików cookie OK, odkryj KUKA

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie (więcej na ten temat), aby zaoferować Państwu jak najlepszą obsługę online. W przypadku gdy będą Państwo dalej korzystać z naszej strony, będziemy wykorzystywać tylko pliki cookie niezbędne ze względów technicznych. Jeżeli klikną Państwo „OK, odkryj KUKA”, wyrażają Państwo zgodę dodatkowo na zastosowanie reklamowych plików cookie. Klikając na „Ustawienia plików cookie”, mogą Państwo wybrać, jakie pliki cookie będą wykorzystywane.

Ustawienia plików cookie