KUKA smartPAD-2 zdobywa iF DESIGN AWARD 2018

Programator KUKA smartPAD-2 zdobył renomowaną nagrodę iF DESIGN AWARD 2018. Nowy panel obsługi przekonuje wieloma praktycznymi funkcjami, które ułatwiają wykonywanie skomplikowanych zadań obsługowych. Wręczenie nagrody odbyło się 9. marca 2018 roku w centrum BMW Welt w Monachium.

5 kwietnia 2018

 Prezentacja programatora KUKA smartPAD-2 na targach Automatica

Programator KUKA smartPAD został stworzony w 2010 roku w celu obsługi wszystkich robotów KUKA z układem sterowania KR C4. W czerwcu 2018 roku na targach Automatica w Monachium publiczności została zaprezentowana druga generacja programatora KUKA smartPAD. Od 2019 roku model KUKA smartPAD-2 zastąpi poprzednią generację. Nowy model jest wyposażony w mysz 6D, cenioną przez użytkowników KUKA na całym świecie. Oferuje również intuicyjną obsługę.
Ze zdobycia nagrody cieszą się: (od lewej Michael Voth, Dennis Nörmann, Sergiy Ostrovski, Mario Selic, Rolf Mühlhäußer)

KUKA smartPAD-2 stanowi połączenie wyjątkowego wzornictwa z praktyczną obsługą

 Programator KUKA smartPAD-2 jest wytrzymały, dlatego doskonale nadaje się do otoczenia przemysłowego. Jednocześnie oferuje on ergonomiczną i komfortową obsługę. Możliwości obsługi są zoptymalizowane zarówno dla osób lewo, jak i praworęcznych. Ponadto KUKA smartPAD-2 oferuje dodatkowe mocowania na spodzie, które umożliwiają postawienie go na pulpicie i wykorzystywanie jako urządzenia stołowego. Dostępny jest też ergonomiczny pas barkowy pozwalający na wygodny transport programatora.

Panel obsługi może być stosowany do obsługi kilku robotów

Programator KUKA smartPAD-2 jest wyposażony w 8,4-calowy, jasny, pojemnościowy ekran dotykowy wykonany z hartowanego, odpornego na zarysowania szkła ochronnego. Za pomocą ośmiu przycisków ruchowych można sterować podłączonymi robotami, posiadającymi maksymalnie osiem osi. Poza tym programator KUKA smartPAD-2 posiada funkcję hot-plug, co oznacza, że można go w dowolnej chwili podłączyć i odłączyć od układu sterowania KR C4. Dzięki temu KUKA smartPAD-2 nadaje się również do obsługi kilku robotów. Ze względu na znacznie szybsze podzespoły nowy panel obsługi oferuje większą wydajność w porównaniu z poprzednim modelem. 

iF DESIGN AWARD świętuje swoje 65. urodziny 

Nagroda iF DESIGN AWARD jest przyznawana od 1954 roku za najlepsze osiągnięcia w dziedzinie inżynierii produktów. Fundatorem nagrody jest iF International Forum Design GmbH z Hanoweru. 63-osobowe, międzynarodowe jury, składające się z ekspertów ds. inżynierii, w dniach od 23. do 25. stycznia wybrało zwycięzcę spośród niemal 6500 zgłoszeń. Zgłoszenia pochodziły z 54 krajów.
OK

Korzystamy z plików cookies, gdyż chcemy zaoferować Państwu jak najlepszy serwis internetowy. Dowiedz się więcej.