KUKA kontynuuje historię sukcesu robota KR CYBERTECH

Roboty KUKA serii KR CYBERTECH przekonują wysoką wydajnością i kompaktową konstrukcją. Dzięki temu doskonale spełniają potrzeby aktualnego rynku. Jako element zestawu KUKA Ready Pack ten model zostanie zaprezentowany na targach robotów CIIF w Szanghaju, które odbędą się w dniach od 19. do 23. września 2018 roku.

19 września 2018

Najwyższa wydajność w niskiej klasie udźwigu

KR CYBERTECH to wydajny robot wielofunkcyjny o niskiej klasie udźwigu. Ze względu na kompaktową konstrukcję idealnie nadaje się do niezajmujących wiele miejsca koncepcji modułów. Robot oferuje udźwig od 6 do 22 kg oraz zasięg od 1612 do 2100 mm. „Połączenie dużego udźwigu, zasięgu oraz małych wymagań przestrzennych są cechami charakterystycznymi tego robota” – mówi Markus Hollfelder-Asam, menedżer produktu w firmie KUKA.

Właściwe rozwiązanie dla każdego zadania

Idealna obróbka, precyzyjne zastosowania torowe lub szybkie manipulowanie: KR CYBERTECH przekonuje w wielu obszarach zastosowań. Ten robot o niskiej klasie udźwigu pokazuje swoje mocne strony np. w branży elektronicznej podczas produkcji notebooków lub obudów do telewizorów. Poza tym można go stosować w sektorze motoryzacyjnym i przemyśle ogólnym. Oprócz załadunku i rozładunku robot KR CYBERTECH zajmuje się również obróbką wykańczającą, czyli polerowaniem i okrawaniem. W zależności od zastosowania robot jest również dostępny w wersjach specjalnych np. przeznaczonych do pomieszczeń czystych. „Świetnie radzimy sobie z dużym popytem, dlatego od 2019 roku po raz kolejny skracamy czasy dostaw” – wyjaśnia Markus Hollfelder-Asam.

KR CYBERTECH w wysokowydajnym zestawie

Robot KR CYBERTECH jest częścią zestawu KUKA Ready Pack. Ten pakiet zawiera wiele wydajnych produktów KUKA. Wstępnie skonfigurowane rozwiązania składają się z robota, układu sterowania, elementów obsługowych i oprogramowania. W ramach Priority Delivery Line gwarantowana jest dostawa w ciągu trzech tygodni. „Dzięki KR CYBERTECH Ready Pack firma KUKA idzie z duchem czasu i może szybko odpowiadać na potrzeby klientów” – mówi Hollfelder-Asam.

Ustawienia plików cookie OK

Korzystamy z plików cookies, gdyż chcemy zaoferować Państwu jak najlepszy serwis internetowy. Dowiedz się więcej.

Ustawienia plików cookie