Nowy KR IONTEC firmy KUKA: robot do każdego zadania w klasie nośności od 30 do 70 kg

KUKA wprowadza na rynek nową serię produktów. KR IONTEC jest następcą robota KR 60-3 i stanowi punkt odniesienia pod względem elastyczności w średniej klasie nośności. Oprócz tego może poszczycić się największym obszarem roboczym w swojej klasie i jest odpowiedni do zastosowania zarówno w klasycznych jak i cyfrowych środowiskach produkcyjnych.

15 stycznia 2020

KUKA wprowadza nową serię produktów w klasie nośności od 30 do 70 kilogramów – KR IONTEC jako następca KR 60-3

Na podłożu, ścianie lub w pozycji pochylonej – robot KR IONTEC może pracować w każdym położeniu montażowym. Ponadto możliwość przezbrojenia nośności zainstalowanego robota z 30 aż do 70 kg zapewnia najwyższą elastyczność. Co więcej nowy KR IONTEC z zasięgiem wynoszącym maksymalnie 3100 mm oferuje największy obszar roboczy w swojej klasie. Niewielkie wymogi przestrzenne robota dzięki o 30% mniejszej podstawie i o 10% węższej krawędzi kolizji umożliwiają kompaktową konstrukcję modułową.

Najlepsze wartości w zakresie całkowitych kosztów posiadania (TCO)

W swojej klasie KR IONTEC oferuje najmniejsze nakłady na konserwację. Ograniczone zużycie energii dzięki ulepszonej technologii napędowej i zmniejszonej masie własnej zmniejsza także koszty bieżące. W odniesieniu do całkowitych kosztów posiadania (Total Cost of Ownership, TCO) i wydajności w cyklu życia nowy KR IONTEC oferuje najlepsze wartości. Dostępność techniczna wynosi ponad 99%, a średni czas między awariami około 400 000 roboczogodzin.

Gotowi na świat produkcji przyszłości

KR IONTEC jest gotowy do zastosowania zarówno w klasycznych, jak i cyfrowych środowiskach produkcyjnych i wyposażony w różne tryby Motion. Za pomocą tych dodatków oprogramowania można elastycznie dostosować robota do różnych procesów produkcji za naciśnięciem przycisku: tryb Performance zapewnia standardowo wysoką moc, dynamikę i wydajność, tryb Path umożliwia bezbłędne poruszanie się po torze oraz absolutną dokładność i precyzję, za pomocą trybu Dynamic można zminimalizować czasy taktowania. KR IONTEC jest dostępny do zamówienia od stycznia 2020 r. Dostawa pierwszych modeli jest przewidziana na kwiecień.
Ustawienia plików cookie OK, odkryj KUKA

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie (więcej na ten temat), aby zaoferować Państwu jak najlepszą obsługę online. W przypadku gdy będą Państwo dalej korzystać z naszej strony, będziemy wykorzystywać tylko pliki cookie niezbędne ze względów technicznych. Jeżeli klikną Państwo „OK, odkryj KUKA”, wyrażają Państwo zgodę dodatkowo na zastosowanie reklamowych plików cookie. Klikając na „Ustawienia plików cookie”, mogą Państwo wybrać, jakie pliki cookie będą wykorzystywane.

Ustawienia plików cookie