Nowy robot KR QUANTEC Foundry firmy KUKA

Dla przemysłu odlewniczego, metalurgicznego i obróbki metali nowy rok oznacza większą elastyczność i jeszcze lepszą wydajność: dzięki nowym robotom KUKA w wersji Foundry serii KR QUANTEC roboty odlewnicze wchodzą na kolejny stopień w ewolucji.

26 lutego 2020

KUKA przedstawia drugą generację robotów odlewniczych z serii KR QUANTEC

Elastyczność, wydajność i oszczędność – dzięki tym cechom nowe roboty KUKA w wersji Foundry serii KR QUANTEC wzbudzają zachwyt. W ubiegłym roku specjalista w dziedzinie automatyzacji całkowicie zmienił standardową wersję swojego najpopularniejszego robota i zaktualizował ją do najnowocześniejszego poziomu techniki. KUKA prezentuje więc drugą generację wersji specjalnej przeznaczonej do przemysłu odlewniczego, metalurgicznego i obróbki metali – jeszcze bardziej zdigitalizowaną i jeszcze lepszą. 14 różnych typów robotów doskonale sprawdza się przede wszystkim w warunkach ekstremalnych: Czy to wilgoć, zanieczyszczone i zapylone otoczenie czy wysokie temperatury – roboty KUKA w wersji Foundry serii KR QUANTEC chętnie prezentują swoje talenty w niesprzyjających warunkach.

Optymalne portfolio – maksymalna elastyczność i krótkie terminy dostawy robotów odlewniczych 

Firma KUKA znacząco rozszerzyła spektrum wydajności robotów odlewniczych. Wszystkie 14 wersji Foundry posiada w wyposażeniu seryjnym stopień ochrony IP67 – w kompletnej maszynie. Roboty wytrzymują bez problemu temperatury otoczenia sięgające 55°C. Kiść robota wytrzyma nawet przez dziesięć sekund na minutę temperaturę maksymalną wynoszącą 180°C, co stanowi ogromną zaletę w przypadku np. sięgania do pieca. „Nasz robot daje tym samym klientom z branży odlewniczej, metalurgicznej i obróbki metali wyższą elastyczność w zastosowaniu – również dzięki możliwości doposażenia robota w większy udźwig już w środowisku pracy. Ponadto robot przekonuje do siebie dzięki wartościom najwyższej klasy w zakresie całkowitych kosztów posiadania (TCO)”, mówi Wolfgang Bildl, menedżer odpowiedzialny za produkt w firmie KUKA. 
Kiść robota odlewniczego wytrzyma nawet przez dziesięć sekund na minutę temperaturę maksymalną wynoszącą 180°C.

„Tryby Motion” zapewniają w przypadku robota KUKA w wersji Foundry idealną jakość procesów, między innymi podczas odlewania

Nowe cyfrowe tryby ruchów, dostępne jako dodatki do oprogramowania dla nowej generacji serii KR QUANTEC od 2019 roku, dbają również w przypadku robota KUKA w wersji Foundry o wyższą jakość procesów. W ten sposób np. „tryb Path” zwiększa precyzję podczas poruszania się po torze, „tryb Dynamic” redukuje czasy taktowania, umożliwiając zwiększenie prędkości. Większa wydajność i dłuższa żywotność obniżają poza tym koszty eksploatacji. Dbają o to np. poprawione uszczelnienia przekładni i odporne na korozję małe elementy, nowy olej przekładniowy zmniejsza nakłady na konserwację i wydłuża żywotność nowych robotów odlewniczych. 

Robot KR QUANTEC Foundry stanowi długoterminową inwestycję w przyszłość produkcji, zwłaszcza w przypadku trudnych warunków pracy, jakie panują w przemyśle odlewniczym, metalurgicznym i obróbki metali

Wolfgang Bildl, menedżer odpowiedzialny za produkt KR QUANTEC
Ustawienia plików cookie OK, odkryj KUKA

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie (więcej na ten temat), aby zaoferować Państwu jak najlepszą obsługę online. W przypadku gdy będą Państwo dalej korzystać z naszej strony, będziemy wykorzystywać tylko pliki cookie niezbędne ze względów technicznych. Jeżeli klikną Państwo „OK, odkryj KUKA”, wyrażają Państwo zgodę dodatkowo na zastosowanie reklamowych plików cookie. Klikając na „Ustawienia plików cookie”, mogą Państwo wybrać, jakie pliki cookie będą wykorzystywane.

Ustawienia plików cookie