KUKA podbija Hollywood: Robot frezujący wykonuje rekwizyty filmowe

Czy to w serialach takich jak „Stranger Things”, czy w hitach kinowych jak „Men in Black: International”: filmowcy stale potrzebują kreatywnych i doskonałych rekwizytów. Angielska firma Robocarv używa do tego celu automatyki made in Germany – i wykonuje rekwizyty, wykorzystując w tym celu robota frezującego KUKA.

3 kwietnia 2020

Robot KUKA frezuje rekwizyty z tworzywa sztucznego

Czytelnicy książek zamieniają czytane treści na własne wyobrażenia w głowie. W filmach to nie działa. Tutaj wszystko musi wyglądać autentycznie: począwszy od rzymskich sandałów w filmie historycznym, przez rewolwer w westernie, aż po fantazyjne meble w wysokobudżetowej produkcji science fiction. Tworzenie rekwizytów i scenografii filmowych może być kosztowne i zajmować dużo czasu. Rozwiązanie w tym zakresie oferuje angielska firma Robocarv. Jak sugeruje sama nazwa firmy, wykorzystuje ona robota frezującego KUKA do produkcji niezwykle realistycznie wyglądających przedmiotów codziennego użytku z przeszłości lub przyszłości wykonanych z tworzyw sztucznych.
Szybko i precyzyjnie: robot KUKA frezuje popiersie z polistyrenu na potrzeby Hollywood. Zdjęcie: Robocarv
Przy użyciu skanera tworzone są szablony, które są następne wprowadzane do robota, a na ich podstawie za jednym naciśnięciem przycisku robot produkuje wszystko, czego potrzebują filmowcy. Kopia popiersia egipskiej królowej Nefertiti? To żaden problem. Liam Carr z firmy Robocarv mówi: „To jest przyszłość kinematografii — i już teraz tego doświadczamy”.

Frezowanie rekwizytów filmowych z maksymalną precyzją

W ciągu zaledwie kilku godzin robot KR QUANTEC KR 210 L180 frezuje rzeźby i przybory z bloków polistyrenu. W normalnym warunkach to tworzywo sztuczne jest lekkie i łatwe w obróbce. Kiedy figura jest już gotowa, zostaje pokryta specjalną warstwą żywicy. Materiał twardnieje, a następnie jest wystarczająco wytrzymały, aby wytrzymać wszystkie surowe warunki związane z filmowaniem w Hollywood. Cecha szczególna rekwizytów robionych przez roboty: po zakończeniu zdjęć firma Robocarv przetwarza ponownie używany materiał, usuwa warstwę ochronną i sprasowuje piankę, tworząc nowe bloki. Dzięki temu produkcja jest także atrakcyjna cenowo.
Ten 15-metrowy lew został zrobiony przy pomocy robota. Zdjęcie: Robocarv
Największą rzeźbą, jaką do tej pory wykonała firma Robocarv, jest 15-metrowy lew przygotowany do wyświetlanej niedawno w kinach filmowej wersji musicalu „Koty”. Liam Carr mówi: „Zawsze będą rekwizyty, które trzeba będzie wykonać ręcznie. Ale do wykonania niemal idealnych, geometrycznie dokładnych produktów wykorzystujemy precyzję robotów”.

Czas jest towarem deficytowym w produkcjach filmowych. Nasz robot wykonuje prawie idealną kopię rekwizytów w ciągu kilku godzin.

Liam Carr, Robocarv
Ustawienia plików cookie OK, odkryj KUKA

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie (więcej na ten temat), aby zaoferować Państwu jak najlepszą obsługę online. W przypadku gdy będą Państwo dalej korzystać z naszej strony, będziemy wykorzystywać tylko pliki cookie niezbędne ze względów technicznych. Jeżeli klikną Państwo „OK, odkryj KUKA”, wyrażają Państwo zgodę dodatkowo na zastosowanie reklamowych plików cookie. Klikając na „Ustawienia plików cookie”, mogą Państwo wybrać, jakie pliki cookie będą wykorzystywane.

Ustawienia plików cookie