Nowy KR 4 AGILUS firmy KUKA: kompaktowa moc wszędzie tam, gdzie jest potrzebna

Dostępny od października nowy robot KR 4 AGILUS firmy KUKA to świetny kandydat na pierwsze miejsce listy przebojów małej robotyki. Ten kompaktowy robot jest optymalnie przystosowany do opartej na robotach automatyzacji produkcji części elektronicznych i zadań związanych z obsługą w innych branżach.

7 sierpnia 2020

Praktycznie nieograniczone możliwości małej robotyki w przemyśle elektronicznym

W małych automatycznych gniazdach produkcyjnych, w środowiskach produkcyjnych o niewielkiej ilości miejsca, w sytuacjach, w których są bardzo wysokie wymagania — sprawdza się nowy mały robot KR 4 AGILUS firmy KUKA. Z nowym modelem o klasie udźwigu do 4 kg pojawiają się nowe, praktycznie nieograniczone możliwości wykorzystywania automatycznych procesów produkcyjnych — w przemyśle elektronicznym, ale też w wielu innych branżach. Robota można na przykład przymocować w każdej pozycji: do podłoża, ściany lub stropu — pod dowolnym kątem.

Więcej funkcji i możliwości automatyzacji produkcji z wykorzystaniem robotów w przemyśle elektronicznym

Robot szybko i bezpiecznie przesuwa ładunki o masie do 4 kg. Zwiększony zasięg do 600 mm powoduje, że i możliwości zastosowania robota są bardziej różnorodne. W porównaniu z poprzednią generacją obszar roboczy zwiększył się prawie o 40%. Ponadto zapewnia on maksymalną precyzję w minimalnej przestrzeni. Siłą modelu KR 4 AGILUS jest jego precyzyjna powtarzalność i czasy cykli: przy odchyleniu wynoszącym maks. 0,02 mm w jednym kroku roboczym i czasie cyklu krótszym niż 0,4 sekundy (w małym cyklu Adept) robot zajmuje miejsce w czołówce. Maleją nakłady na konserwację: robot osiąga maksymalny okres użytkowania przy minimalnym zapotrzebowaniu na serwis.
KR 4 AGILUS firmy KUKA: optymalna mała robotyka do przemysłu elektronicznego

W postaci nowego małego robota w klasie 4 kg dostarczamy prawdziwego „twórcę”, idealnie nadającego się do wielu zadań związanych z automatyzacją — zarówno w przemyśle elektronicznym, jak i w wielu innych branżach.

Markus Hollfelder-Asam, manager portfolio w KUKA
Dzięki obszernej ofercie złączy można połączyć z robotem KR 4 AGILUS różne urządzenia peryferyjne.

Nowy robot KR 4 AGILUS daje sobie radę praktycznie w każdym środowisku

KR 4 AGILUS ze stopniem ochrony IP40 jest idealnie wyposażony do różnych środowisk, przykładowo zakres temperatury od 0 do 55 stopni to jego optymalny klimat. Niezawodność robota została potwierdzona certyfikatem TÜV, a europejski znak CE i między innymi amerykańskie oznaczenie UL sygnalizują jakość, na której można polegać. Użytkownicy KR 4 AGILUS nie muszą martwić się nawet o delikatne podzespoły: robot posiada zabezpieczenie przed niekontrolowanymi wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD) i nadaje się dzięki niemu także do wykonywania delikatnych zadań.
Nowy KR 4 AGILUS firmy KUKA: kompaktowa moc wszędzie tam, gdzie jest potrzebna

Najnowsza technologia sterowania firmy KUKA

„Modelem KR 4 AGILUS nie tylko zamykamy lukę w portfolio KUKA”, mówi Markus Hollfelder-Asam, manager portfolio w KUKA. W postaci nowego małego robota w klasie 4 kg dostarczamy prawdziwego „twórcę”, idealnie nadającego się do wielu zadań związanych z automatyzacją — zarówno w przemyśle elektronicznym, jak i w wielu innych branżach.” Dzięki obszernej ofercie złączy można połączyć z robotem KR 4 AGILUS różne urządzenia peryferyjne i zwiększyć ich możliwości zastosowania. I co najlepsze: Mały robot jest wyposażony w najnowszą technologię sterowania firmy KUKA, czyli KR C5 micro z najnowszym oprogramowaniem systemowym KSS 8.7, za pomocą którego można jeszcze efektywniej sterować zadaniami i je rozwiązywać.
Ustawienia plików cookie OK, odkryj KUKA

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie (więcej na ten temat), aby zaoferować Państwu jak najlepszą obsługę online. W przypadku gdy będą Państwo dalej korzystać z naszej strony, będziemy wykorzystywać tylko pliki cookie niezbędne ze względów technicznych. Jeżeli klikną Państwo „OK, odkryj KUKA”, wyrażają Państwo zgodę dodatkowo na zastosowanie reklamowych plików cookie. Klikając na „Ustawienia plików cookie”, mogą Państwo wybrać, jakie pliki cookie będą wykorzystywane.

Ustawienia plików cookie