Układ sterowania KUKA KR C5 to szybsze bicie serca automatycznej produkcji.

Sercem każdego robota jest jego układ sterowania — i tutaj roboty KUKA otrzymały nowość, która daje się zauważyć. Nowy układ sterowania robotami przemysłowymi KUKA KR C5 zapewnia najwyższą efektywność i wydajność przy maksymalnej ekonomiczności.

16 lipca 2020

Układ sterowania KUKA KR C5 to więcej możliwości i maksymalna ekonomiczność przy zastosowaniu robotów

Kompaktowy, wysokiej jakości, o niewielkim zapotrzebowaniu energetycznym: dzięki układowi sterowania robotami przemysłowymi KUKA KR C5 oraz należącemu do niego układowi sterowania małymi robotami KR C5 micro KUKA przenosi automatyczną produkcję na nowy poziom. Układ sterowania doskonale integruje się z istniejącymi środowiskami informatycznymi, umożliwia korzystanie z chmury i wspomaga krok po kroku wszystkie istniejące aplikacje — oferując jednocześnie znacznie więcej możliwości i jeszcze lepsze wyniki. Dzięki temu KR C5 potrzebuje np. mniej energii niż jego poprzednik, charakteryzując się jednocześnie bardziej kompaktową budową.
Układ sterowania robotami przemysłowymi KUKA KR C5 optymalizuje automatyczną produkcję.

Surowe dane w połączeniu z układem sterowania KR C5 firmy KUKA przekształcają się w cenne informacje.

Dzięki modułowemu systemowi szaf, sprzęt stosowany w układzie sterowania robotami przemysłowymi KR C5 firmy KUKA jest trwały i przyszłościowy — a w razie potrzeby można go odpowiednio rozszerzyć. Wysoce zintegrowane i kompaktowe moduły sterujące charakteryzują się łatwą obsługą oraz możliwością połączenia z różnymi produktami softwareowymi i usługami cyfrowymi. Kolejny pozytywny aspekt: nowy system chmury KUKA.DeviceConnector Cloud umożliwia łatwą obsługę układu sterowania KUKA KR C5 wykorzystaniu danych — także bez dodatkowego sprzętu.
Układ sterowania KUKA KR C5 zapewnia efektywną wydajność przy maksymalnej ekonomiczności.

Układ sterowania KUKA KR C5 to całkowicie innowacyjny projekt, który pozwala nam między innymi na stworzenie całkiem nowego poziomu gęstości integracji i możliwości optymalizacji. Pozytywny efekt najwyraźniej uwidacznia się poprzez masywne zmniejszenie układów sterowania, ale także poprzez mniejsze zużycie energii i stale rosnącą jakość.

Dietmar Steidl, Product Owner KR C5 w KUKA

Dostawa układu sterowania KUKA KR C5 ze sprawdzonym oprogramowaniem systemowym KUKA.SystemSoftware

Andreas Knöpfle, portfolio manager w dziedzinie nowej generacji układów sterowania, podsumowuje: „Seria układów sterowania KR C5 będzie w najbliższych latach nową platformą w naszym portfolio automatycznych rozwiązań KUKA. Umożliwia ona jeszcze bardziej efektywne zastosowanie robotów przemysłowych w różnych dziedzinach.” Nowy układ sterowania KUKA KR C5 jest dostarczany ze sprawdzonym oprogramowaniem systemowym KUKA.SystemSoftware (KSS 8.7). Ponadto oferowany jest szeroki wachlarz opcji w zakresie sterowania, które można zaimplementować w różnych obiektach produkcyjnych. Już od kwietnia KUKA posiada w ofercie układ sterowania do małego robota KR C5 micro, a w październiku będzie dostępna jego wersja przeznaczona dla robotów o małych i dużych klasach udźwigu.
Układ sterowania do małego robota KR C5 micro jest dostępny w firmie KUKA już od kwietnia.
Ustawienia plików cookie OK, odkryj KUKA

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie (więcej na ten temat), aby zaoferować Państwu jak najlepszą obsługę online. W przypadku gdy będą Państwo dalej korzystać z naszej strony, będziemy wykorzystywać tylko pliki cookie niezbędne ze względów technicznych. Jeżeli klikną Państwo „OK, odkryj KUKA”, wyrażają Państwo zgodę dodatkowo na zastosowanie reklamowych plików cookie. Klikając na „Ustawienia plików cookie”, mogą Państwo wybrać, jakie pliki cookie będą wykorzystywane.

Ustawienia plików cookie