Nowe produkty

Wielkie premiery KUKA

KR SCARA, KR 4, KR C5 i KR C5 micro już w sprzedaży!

28 sierpnia 2020

KUKA to synonim innowacji w automatyzacji. Odkąd nowe technologie stały się nieodłączną częścią współczesnych zakładów produkcyjnych, przedsiębiorcy poszukują rozwiązań wydajnych, skutecznych i przede wszystkim niezawodnych. KUKA idealnie wpisuje się w te kryteria, dostarczając zarówno gotowe, zaawansowane technologicznie produkty, jak i tworząc rozwiązania w oparciu o indywidualne potrzeby klientów.

KR SCARA

Ultrakompaktowe roboty KR SCARA są gwarancją najwyższej wydajności i precyzji. 


Inteligentne funkcje to dopiero początek. KR SCARA jest lekki, smukły i szybki, a przy tym – wyjątkowo silny (udźwig do 6 kg). Robot zapewnia najkrótsze czasy cykli (nawet 0,36 s przy zasięgu 500 mm i 0,38 s przy 700 mm). Ponadto redukuje całkowite koszty posiadania (przez tanią konserwację i niskie zużycie energii), gwarantując bezpieczeństwo i niezawodność. 
 
KR SCARA - lekki, smukły i szybki!

Elastyczne w montażu, wysoce precyzyjne w ruchu i ultrawydajne roboty KR SCARA sprawdzą się świetnie do montażu i łączenia elementów oraz zastosowań Pick & Place. Dzięki kompletnemu pakietowi, który umożliwia inteligentne zintegrowanie urządzeń peryferyjnych, KR SCARA poradzi sobie niemal z każdym zdaniem.

 

Więcej szczegółów znajdziesz tutaj.

KR 4 AGILUS

KR 4 AGILUS to kompaktowy robot o dużej mocy, który – z uwagi na swoje parametry – da sobie doskonale radę praktycznie w każdym środowisku.

Ten mały robot sprawdzi się między innymi:

w małych automatycznych gniazdach produkcyjnych
w środowiskach produkcyjnych o niewielkiej ilości miejsca
w sytuacjach, w których są bardzo wysokie wymagania
 
KR AGILUS - kompaktowy robot o dużej mocy

Klasa udźwigu do 4 kg i zwiększony zasięg do 600 mm daje nieograniczone możliwości, a niekwestionowaną siłą modelu jest jego precyzyjna powtarzalność i czas cyklu – przy odchyleniu wynoszącym maksymalnie 0,02 mm w jednym kroku roboczym oraz czasie cyklu krótszym niż 0,4 sekundy.

 

Więcej szczegółów znajdziesz tutaj.

Poznaj robota KR 4 AGILUS!

KR C5

KR C5 to szafa sterownicza robotów z bezpiecznym, przyszłościowym sprzętem i inteligentnym oprogramowaniem do produktów i usług cyfrowych.

Szafa sterownicza dla robotów przemysłowych KR C5 płynnie włącza się w istniejące infrastruktury i pozwala natychmiast uzyskać wartość dodaną, dzięki efektywnej wydajności we wszystkich obszarach zastosowania. Ta kompaktowa szafa sterownicza o niewielkim zapotrzebowaniu energetycznym to nie tylko oszczędność miejsca, ale także maksymalna wydajność i stuprocentowa ochrona zasobów.
 
KR C5 - szafa sterownicza z bezpiecznym, przyszłościowym sprzętem

KR C5 jest kompatybilna pod względem funkcji z szafą sterowniczą KR C4. Ponadto, dzięki dostępności sprawdzonego oprogramowania systemowego, które umożliwia szybkie uruchomienie, zmniejsza czas potrzebny na szkolenie.

 

Więcej szczegółów znajdziesz tutaj.

KR C5 micro

Szafa sterownicza do małych robotów KR C5 micro oferuje maksymalną wydajność, łączność i elastyczność na minimalnej przestrzeni.


KR C5 micro to kompaktowa, otwarta i elastyczna szafa sterownicza do małych robotów. Dzięki swoim parametrom jest w stanie płynnie zintegrować się z istniejącymi środowiskami automatyzacyjnymi.
 
KR C5 micro - maksymalna wydajność, łączność i elastyczność na minimalnej przestrzeni
Co jeszcze gwarantuje KR C5 micro? Między innymi przyspiesza realizację różnorodnych procesów, a to za sprawą zróżnicowanych produktów oprogramowania KUKA. Ponadto ma działanie wspomagające aktualne standardy magistrali polowej do integracji modułowej i liniowej.

KR C5 micro cechuje kompatybilność (łatwo integruje się z istniejącymi infrastrukturami), niskie całkowite koszty posiadania (między innymi z uwagi na redukcję zużycia energii), a dodatkowo globalne zastosowanie (przez zgodność z normami ISO obowiązującymi na całym świecie).

 

Więcej szczegółów znajdziesz tutaj.

Ustawienia plików cookie OK, odkryj KUKA

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie (więcej na ten temat), aby zaoferować Państwu jak najlepszą obsługę online. W przypadku gdy będą Państwo dalej korzystać z naszej strony, będziemy wykorzystywać tylko pliki cookie niezbędne ze względów technicznych. Jeżeli klikną Państwo „OK, odkryj KUKA”, wyrażają Państwo zgodę dodatkowo na zastosowanie reklamowych plików cookie. Klikając na „Ustawienia plików cookie”, mogą Państwo wybrać, jakie pliki cookie będą wykorzystywane.

Ustawienia plików cookie