RoboGym: Rewolucyjny trening nie tylko dla najlepszych sportowców
Jak wygląda przyszłość treningów? Czy można stosować roboty do treningu siłowego i dzięki temu osiągać znacznie lepsze wyniki?
16 listopada 2020
Zalety urządzenia RoboGym
Bezpieczne i uniwersalne
Dotychczas RoboGym wspomaga trzy różne rodzaje treningu: Poza maszyną do ćwiczenia mięśni nóg jest możliwość ćwiczenia stawów kolanowych oraz ćwiczeń wioślarskich na górne partie ciała. Dane są pokazywane w czasie rzeczywistym na ekranie i zapisywane w chmurze. Dzięki aktywacji urządzenia dane mogą być bezpośrednio sprawdzane na całym świecie, a urządzenie dostosowuje się indywidualnie do wielkości i żądanej intensywności treningu. Dzięki rejestracji danych możliwa jest znacznie dokładniejsza kontrola, podczas której można dokładniej śledzić siłę i ruch wykonywany w danej części ćwiczenia. W ten sposób można dostosować trening indywidualnie do własnych wymogów.

Naszym marzeniem jest, aby za kilka lat RoboGym stał się standardem stosowanym w sporcie wyczynowym oraz rehabilitacji i znajdował się w każdym ośrodku przygotowań olimpijskich.