Roboty KUKA zrewolucjonizowały budownictwo okrętowe: MAMBO jest pierwszą łodzią wydrukowaną w technologii 3D

Niezwykle niebieski i lekki: To cechy charakterystyczne MAMBO, pierwszej na świecie łodzi z włókna szklanego, która została w całości wykonana przez roboty KR QUANTEC w technologii 3D. W ten sposób włoski startup Moi Composites wyznacza nowe standardy w budownictwie okrętowym – i wyróżnia się na tle konkurencji.

17 grudnia 2020

6,5 metrów długości, 2,5 metra szerokości i zaledwie 800 kilogramów wagi: „Motor Additive Manufacturing Boat”, w skrócie MAMBO, to pierwsza na świecie łódź wydrukowana w technologii 3D, która została stworzona przez roboty KUKA i grono ekspertów. Pomysł narodził się w startupie Moi Composites, który współpracował przy realizacji projektu z wiodącymi ekspertami z branży automatyzacyjnej, choćby z Autodesk UK, a także z przemysłu okrętowego.
Łódź MAMBO, wykonana przez roboty KR QUANTEC.

Zautomatyzowany druk 3D w budownictwie okrętowym

W nowoczesnym zakładzie produkcyjnym firmy Autodesk w Birmingham z pomocą robotów KUKA powstało pierwsze 50 procent łodzi np. elementy kadłuba. W tym samym czasie w Mediolanie kolejny robot KR QUANTEC marki KUKA wydrukował drugą połowę łodzi. Następnie MAMBO złożono w jedną całość w stoczni. W tym celu poszczególne elementy zostały połączone warstwami na zasadzie „sandwicha” bez dzielenia kadłuba. Konstruktorzy poprzez rozlokowanie produkcji w różnych lokalizacjach chcieli zademonstrować jedną z mocnych stron druku 3D z udziałem robotów przemysłowych: elastyczną produkcję w dowolnym miejscu. Odbywała się ona w oparciu o Chmurę, poprzez którą zespół z Moi Composites mógł w każdej chwili kontrolować jej przebieg.
Roboty KR QUANTEC składają łódź wydrukowaną w 3D. 

Łódź z włókna szklanego zrewolucjonizowała sposób projektowania okrętów

Startup zaprezentował MAMBO światu na początku października 2020 roku na targach „Boat Show” w Genui, a ich dzieło zachwyciło gości swą niezwykłą stylistyką: faliste elementy boczne i przypominający płetwę kształt zwężający się ku tyłowi. Gabriele Natale i Michele Tonizzo, współzałożyciele Moi Composites, poprzez innowacyjny druk 3D z udziałem robotów przemysłowych chcieli zainspirować tradycyjnych stoczniowców do tego, aby korzystać z zalet automatyzacji. Pozwala to zaoszczędzić nie tylko czas i materiały, lecz również otwiera nowe możliwości stylistyczne, jakich wcześniej nie było – na przykład zaprojektowanie charakterystycznego kształtu kadłuba łodzi MAMBO. Tradycyjne budownictwo okrętowe nie jest tak elastyczne jak druk 3D: Roboty gwarantują swobodę i precyzję, pozwalają na wyprodukowanie niemal każdego kształtu geometrycznego, który wcześniej nie byłby możliwy do zrealizowania.

Warstwa po warstwie: Tak powstawała łódź z drukarki 3D

Włoski startup Moi Composites w niesamowitym stylu pokazał, jak połączyć druk 3D z pracą robotów przemysłowych.

Łódź z włókna szklanego nabiera kształtu z pomocą robotów KUKA

Wszystkie elementy MAMBO zostały wykonane z włókna szklanego, wydrukowanego w technologii 3D z opatentowanego przez Moi Composites włókna „Continuous Fiber Manufacturing“ (CFM). Ten nowoczesny proces druku 3D powstał początkowo jako model trójwymiarowy, który można edytować za pośrednictwem oprogramowania i realizować za pomocą robotów, takich jak KR QUANTEC. Dzięki temu KR QUANTEC może obrabiać włókna ciągłe impregnowane duroplastyczną żywicą.

Z jednej strony CFM pozwala zredukować masę. Z drugiej strony umożliwia wydrukowanie rdzenia, który stabilizuje łódź. Ale ta technologia ma jeszcze jedną zaletę: utwardzanie w czasie rzeczywistym bez konieczności tworzenia określonych form. To obniża koszty a także obniża próg rentowności przedsiębiorstwa nawet przy małych ilościach – które dodatkowo mogą się od siebie różnić.

Robot KUKA KR QUANTEC warstwa po warstwie drukuje kadłub łodzi MAMBO z włókna szklanego.

Wydrukowaliśmy łódź w technologii 3D, aby dać każdemu szansę na rozkoszowanie się żeglugą. Moi daje nowe możliwości stylistyczne, gdyż pozwala właścicielowi na stworzenie swojej wymarzonej łodzi.

Gabriele Natale, CEO i współzałożyciel Moi Composites
Ustawienia plików cookie OK, odkryj KUKA

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie (więcej na ten temat), aby zaoferować Państwu jak najlepszą obsługę online. W przypadku gdy będą Państwo dalej korzystać z naszej strony, będziemy wykorzystywać tylko pliki cookie niezbędne ze względów technicznych. Jeżeli klikną Państwo „OK, odkryj KUKA”, wyrażają Państwo zgodę dodatkowo na zastosowanie reklamowych plików cookie. Klikając na „Ustawienia plików cookie”, mogą Państwo wybrać, jakie pliki cookie będą wykorzystywane.

Ustawienia plików cookie