Szybkie programowanie robotów: Prowadzenie ręczne za pomocą KUKA ready2_pilot
Automatyzacja przynosi firmom wiele korzyści, przede wszystkim przy wykonywaniu niebezpiecznych, wyczerpujących lub monotonnych czynności. Często problemem jest programowanie. Skąd mechaniczny pomocnik ma wiedzieć, co robić? Dzięki prowadzeniu ręcznemu: KUKA ready2_pilot rozwiązuje ten problem.
5 lutego 2021
Przykładów wykorzystania robotów w przedsiębiorstwach jest wiele: spawanie, wiercenie, klejenie to tylko kilka rodzajów zadań, jakie maszyny mogą wykonywać szybciej, wydajniej i przy zachowaniu niezmiennie wysokiej jakości. Jednak automatyzacja oznacza również digitalizację. W końcu pod pojęciem zastosowania robotów w przemyśle rzadko kiedy rozumiane jest samo urządzenie. Należy do niego również układ sterowania i oprogramowanie robota. Dla wielu zakładów właśnie to jest największym wyzwaniem. Badania związku branżowego Bitkom i Centralnego Związku Rzemiosła Niemieckiego (ZDH) wykazały, że niemal 81% przedsiębiorstw jest otwartych na innowacje, ale 64% z nich obawia się technologii cyfrowych.
Prowadzenie ręczne zamiast czasochłonnego programowania
Handguiding – wyuczanie robota poprzez prowadzenie ręczne

Dzięki naszemu systemowi Handguiding ready2_pilot pracownicy właściwie pracują ramię w ramię z robotem. Prowadzenie ramienia robota wygląda tak, jakby się samemu wykonywało spawanie, wiercenie czy klejenie.