Nowy robot KR DELTA sprawdza się wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki poziom higieny

Higieniczny i niewymagający konserwacji – taki właśnie jest nowy robot KR DELTA firmy KUKA. Ten wykonany w całości ze stali nierdzewnej, higieniczny robot sprawdza się podczas wymagających zadań Pick-and-Place w przemyśle spożywczym i opakowaniowym. Oferuje on elastyczne możliwości zastosowania również w branży elektronicznej i farmaceutycznej.

12 kwietnia 2021

Duża wydajność w korzystnej cenie – nowy KR DELTA to pierwszy tego typu robot firmy KUKA. Od kwietnia 2021 roku ten typ robota o niskiej klasie udźwigu uzupełni rodzinę produktów KUKA. Ze względu na wąską konstrukcję układu kinematycznego i małą podstawę robot KR DELTA doskonale sprawdza się podczas precyzyjnych zadań Pick-and-Place. Dzięki korpusowi ze stali nierdzewnej świetnie nadaje się do higienicznych i wrażliwych obszarów np. do bezpośredniego kontaktu z żywnością lub lekami. Ze względu na swoją konstrukcję robot KR DELTA nie wymaga konserwacji: Przekładnia jest hermetycznie zamknięta, a przeguby kulowe są wykonane z samosmarującego materiału.

Nowy robot KR DELTA

Poznaj dane techniczne i możliwości zastosowania

Wydajny i higieniczny robot odpowiada za precyzyjne pakowanie

Robota z ramieniem równoległym można zamontować na suficie. Cechuje go wysoka dokładność i krótki czas cyklu wynoszący 0,5 s (w małym cyklu adaptacji) przy załadunku do 1 kg. Ze względu na zasięg 1200 mm i udźwig maks. 6 kg robot KR DELTA zapewnia doskonałe rezultaty podczas sortowania i pakowania. Poza tym został on zaprojektowany zgodnie z zasadą „Hygienic Design”, dlatego jest naprawdę sterylny.
Higieniczny robot umożliwia wykonywanie precyzyjnych zadań Pick-and-Place. 

Nieskazitelnie czysty: higiena częścią designu

A ponieważ cały jego korpus jest wykonany ze stali nierdzewnej, robot higieniczny KR DELTA jest odporny na korozję i wysokie temperatury. Spełnia on wymogi stopnia ochrony IP 67, dlatego można go łatwo wyczyścić i zdezynfekować – nawet przy pomocy myjki wysokociśnieniowej o mocy do 100 kPA. Korzyść: Dzięki uproszczeniu procesów przedsiębiorstwa mogą skrócić czasy przestojów związane z czyszczeniem i naprawą.
Jednocześnie jest nowością w ofercie produktów KUKA i spełnia najwyższe wymagania przemysłu spożywczego. Od daty wejścia na rynek higieniczny robot KR DELTA posiada certyfikat TÜV i jest zgodny między innymi z wytycznymi amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (Food and Drug Administration) oraz niemieckim kodeksem artykułów żywnościowych i paszowych.
Certyfikowany zgodnie z TÜV i łatwy w czyszczeniu: Nowy robot higieniczny KR DELTA ma wiele zalet.

Dobre połączenie z KUKA.PickControl oraz KUKA.VisionTech

Tym małym robotem steruje się za pomocą KR C5 micro, czyli najnowszej technologii sterowania stworzonej przez KUKA. W celu efektywniejszego wykonywania zadań KR DELTA może przełączać się między różnymi scenariuszami produkcyjnymi np. opakowaniami sezonowymi. Dlatego doskonale nadaje się do przemysłu dóbr konsumpcyjnych, a zwłaszcza „Fast Moving Consumer Goods”. Higieniczny robot korzysta z oprogramowania KUKA.PickControl z Conveyor Tracking i zintegrowanego systemu przetwarzania obrazu. W połączeniu z kamerą i oprogramowaniem KUKA.VisionTech, które może rozpoznawać obiekty nawet w środowisku nieposiadającym odpowiedniej struktury, robot KR DELTA nadaje się do wielu elastycznych zastosowań: od sortowania po załadunek różnych obiektów.

Designed to resist: Nowy robot KR DELTA firmy KUKA spełnia najwyższe standardy higieny, a dzięki łatwemu czyszczeniu skraca czasy przestojów w przedsiębiorstwach.

Roland Ritter, Product Manager Mechatronics, Platform Portfolio Management
Ustawienia plików cookie OK, odkryj KUKA

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie (więcej na ten temat), aby zaoferować Państwu jak najlepszą obsługę online. W przypadku gdy będą Państwo dalej korzystać z naszej strony, będziemy wykorzystywać tylko pliki cookie niezbędne ze względów technicznych. Jeżeli klikną Państwo „OK, odkryj KUKA”, wyrażają Państwo zgodę dodatkowo na zastosowanie reklamowych plików cookie. Klikając na „Ustawienia plików cookie”, mogą Państwo wybrać, jakie pliki cookie będą wykorzystywane.

Ustawienia plików cookie