KUKA na targach Schweißen & Schneiden 2017

KUKA zaprezentuje najnowocześniejsze rozwiązania automatyzacyjne na targach „Schweißen & Schneiden”. Spotkajmy się na międzynarodowych targach, poświęconych tematyce łączenia, separacji i powlekania, które odbędą się w dniach od 25. do 29. września 2017 roku w Düsseldorfie (hala 13, stoisko F14).

W skrócie: Instalacja spawalnicza 4.0

Na 350 metrach kwadratowych KUKA zaprezentuje swoje rozwiązania automatyzacyjne w zakresie spawania i cięcia. Od pakietów ready2_use i właściwego robota, poprzez odpowiednie oprogramowanie, aż po połączoną w sieć instalację ogólną - KUKA dostarczy odpowiednie rozwiązanie dla każdego wyzwania spawalniczego. Osoby odwiedzające targi Schweißen & Schneiden zapoznają się z instalacją spawalniczą 4.0. 

Zapoznanie się z instalacją spawalniczą 4.0.


Idealne współdziałanie technologii

Od cięcia laserowego, poprzez spawanie punktowe, aż po spawanie w osłonie gazów obojętnych - KUKA wykorzystuje swoje technologiczne know-how, aby dostarczyć rozwiązanie spawalnicze idealnie dopasowane do wymagań produkcyjnych.

Symulacja procesów produkcyjnych

Instalacja spawalnicza tworzy symulację możliwego scenariusza produkcji, podczas której gromadzi podstawowe dane produkcyjne. Następnie zostają one przeanalizowane, aby zawczasu rozpoznać i wykluczyć ryzyko procesowe.

Monitorowanie procesów i dokumentacja

Oprogramowanie KUKA do monitorowania procesów i dokumentacji pozwala na monitorowanie i elektroniczną archiwizację danych. To stwarza dalsze możliwości analizy np. w systemach bazujących na Chmurze.

Mobilna dostępność danych

Na mobilnych urządzeniach końcowych można odczytywać informacje, takie jak ogólny status instalacji, dane procesowe dotyczące aktualnej obróbki podzespołu, jakość spawania podzespołu i nadchodzące przeglądy.

Tylko osoba, która ma wgląd we wszystkie dane, może usprawnić swoje procesy. Dlatego digitalizacja instalacji jest logicznym krokiem w rozwoju przedsiębiorstwa.

Siegfried Heißler, Vice President ARCLAS w firmie KUKA Industries

Mobilny odczyt danych procesowych

Centralny element: KUKA ready2_spot

Centralnym elementem modułu jest nowy pakiet KUKA ready2_spot speed. Wstępnie skonfigurowany i przetestowany pakiet jest gotowy do pracy po wykonaniu kilku kroków. Za pomocą tego narzędzia klienci mogą łatwo i szybko realizować aplikacje do spawania punktowego w celu łączenia części ze stali i aluminium. 

Dowiedz się więcej o stosowanym oprogramowaniu dodatkowym KUKA.ServoGun BASIC i KUKA.WorkVisual na targach Schweißen & Schneiden. 

ready2_spot speed - pakiet przeznaczony do aplikacji z zakresu spawania punktowego i łączenia części ze stali i aluminium.

Zapoznanie się z KUKA TechCenter

Nasze pakiety ready2_use pokazują, jak może wyglądać współpraca pomiędzy partnerami z całego świata. Pakiety aplikacji można odpowiednio dopasować do wymogów danego rynku.

Werner Angerer, Application Product Manager w firmie KUKA Roboter GmbH
Optymalne rezultaty spawania dzięki niezwykle precyzyjnym robotom i elastycznym nastawnikom

Europejska premiera na targach Schweißen & Schneiden

Na targach Schweißen & Schneiden robot KR CYBERTECH ARC HW firmy KUKA świętuje swoją europejską premierę! Nowość: Ze względu na długość ramienia wynoszącą 2100 mm ten robot oferuje największy zasięg zarówno na rynku, jak i w swojej klasie. Rodzina produktów KR CYBERTECH ARC jest przeznaczona do zastosowań torowych, takich jak spawanie w osłonie gazów obojętnych. Rozszerzenie kiści wału drążonego (HW) do 50 mm pozwala na bardziej precyzyjne wykonywanie prac spawalniczych.

Aby osiągnąć optymalne rezultaty spawania, oprócz niezwykle precyzyjnych robotów, istotne są również nastawniki o odpowiednim udźwigu. KUKA zaprezentuje na targach Schweißen & Schneiden dwie nowości:

  • Najszybszy trzyosiowy nastawnik na rynku - KP3-V2H S: Ze względu na czas indeksowania wynoszący 2 sekundy znacznie skraca on czas taktowania.
  • Poza tym przedstawi kompaktowego dwuosiowego robota KP2-HV500, zapewniającego stale optymalną obróbkę elementów. 

 

Do zobaczenia na targach Schweißen & Schneiden w Düsseldorfie!

 

Wstęp wolny na targi Schweissen & Schneiden 2017 – zarezerwuj bilet

Prywatność danych

Przeczytałem(-am) postanowienia w zakresie ochrony danych osobowych i akceptuję je.
 

Prywatność danych


Ustawienia plików cookie OK

Korzystamy z plików cookies, gdyż chcemy zaoferować Państwu jak najlepszy serwis internetowy. Dowiedz się więcej.

Ustawienia plików cookie