Rozpoczęcie pracy z iiQKA

iiQKA to nowy sposób na pracę z robotami firmy KUKA. Zaprojektowany jako intuicyjny i wydajny, umożliwia łatwe i szybkie rozpoczęcie pracy.

Nowy system operacyjny i doświadczenie automatyzacji 

Wyzwania związane z drastycznie zmieniającymi się krajobrazami produkcyjnymi wymagają nowych koncepcji. Jako globalny gracz na rynku rozwiązań z zakresu automatyzacji, firma KUKA ma na to odpowiedź: nowy system operacyjny iiQKA.OS połączony z Ekosystemem iiQKA. System iiQKA.OS pozwala na szybki i intuicyjny rozwój i rozbudowę, aby szybko sprostać wymaganiom rynku, a także intuicyjną i niezawodną obsługę — co stanowi kluczową wartość zarówno dla dostawców, jak i użytkowników. Za sprawą Ekosystemu iiQKA, firma KUKA przyczynia się do demokratyzacji robotyki, upraszczając cały cykl życia automatyzacji i czyniąc roboty dostępnymi dla większej liczby osób niż kiedykolwiek wcześniej.

KUKA — misja 2030

Łatwy, intuicyjny i szybki 

System iiQKA.OS oraz wspierający go Ekosystem iiQKA zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie uprościć, usprawnić interakcję z klientem i uczynić ją intuicyjną — od zakupu i instalacji, poprzez uruchomienie i programowanie, aż po obsługę i szybkie wykorzystanie w nowych zastosowaniach.

iiQKA oferuje nowoczesne, proste rozwiązania i intuicyjną obsługę, umożliwiając początkującym użytkownikom pewne przejście na zautomatyzowaną produkcję, a ekspertom przyspieszenie tego procesu. Zaprojektowany z myślą o szybkim uruchomieniu bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy, z myślą o możliwości adaptacji i szybkiego ponownego wykorzystania, w połączeniu z intuicyjnymi i zintegrowanymi funkcjami wsparcia, system iiQKA.OS pozwoli na bieżąco reagować na nowe wymagania i maksymalizować wartość systemu dla Ciebie i Twojej firmy. Zapoznaj się z pierwszymi informacjami na temat naszego elastycznego, dobrze wspieranego systemu przeznaczonego do szybkiej i ekonomicznej automatyzacji opartej na robotach.

Dobre połączenie: pakiet iiQKA Pre-Launch Package 

W ramach przedpremiery nowego systemu operacyjnego firmy KUKA, iiQKA, niektórzy klienci będą mieli okazję przetestować go w zestawieniu z robotem współpracującym LBR iisy, układem sterowania KR C5 micro, urządzeniem operatorskim smartPAD pro oraz opcjonalnym, fabrycznie zainstalowanym chwytakiem. Dowiedz się więcej na temat wdrażania i dostępności systemu iiQKA. 

Learn more

Opracowany wspólnie z klientem i partnerami

Aby zapewnić doskonałe doświadczenia użytkowników w zakresie robotyki, rozwijamy cały Ekosystem iiQKA nie tylko z naszymi wyspecjalizowanymi partnerami, ale także z udziałem naszej społeczności. W ten sposób informacje zwrotne od użytkowników będą mocno zakorzenione w sposobie, w jaki kształtujemy rozwój produktów i funkcjonalności. Nieustannie testując różne przypadki użycia w trakcie procesu wdrażania wraz z pierwszymi użytkownikami i partnerami pracującymi nad rozwojem, będziemy w stanie zidentyfikować ich problemy, korzyści i potrzeby — a tym samym doskonalić nasze produkty i funkcje na wczesnym etapie.

Historia klienta prototypu: dostawca usług z zakresu mechatroniki Zollner Elektronik AG z powodzeniem testuje już system iiQKA

Szybkość, czułość i elastyczność są obok niskich kosztów produkcji najważniejszymi czynnikami warunkującymi wydajną i owocną produkcję w zakładzie produkującym elektronikę. Najlepsze warunki do przeprowadzenia testu wytrzymałościowego pakietu iiQKA Pre-Launch Package.

Zbudowany w oparciu o nowoczesną, modułową architekturę

Jednym z kluczowych czynników sukcesu systemu iiQKA.OS jest jego nowoczesna, modułowa i otwarta architektura. System operacyjny, stworzony na bazie systemu Linux, będącego standardem przemysłowym i informatycznym, ma budowę modułową i skonteneryzowaną, co pozwala zwiększyć jego wydajność i szybkość dalszego rozwoju. Dzięki otwartym, stabilnym i spójnym interfejsom, ten system operacyjny robotów może być łatwo rozbudowywany za pomocą dodatkowych komponentów i rozszerzeń oprogramowania. Interfejs użytkownika systemu iiQKA.OS jest responsywny i działa na ekranach o różnej wielkości. Ponadto, zapewnia zdecentralizowany mirroring danych w celu zagwarantowania spójności danych pomiędzy urządzeniami, usługami i produktami. 

iiQKA.OS 

Dowiedz się więcej o nowym systemie operacyjnym firmy KUKA 

Ustawienia plików cookie OK, odkryj KUKA

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie (więcej na ten temat), aby zaoferować Państwu jak najlepszą obsługę online. W przypadku gdy będą Państwo dalej korzystać z naszej strony, będziemy wykorzystywać tylko pliki cookie niezbędne ze względów technicznych. Jeżeli klikną Państwo „OK, odkryj KUKA”, wyrażają Państwo zgodę dodatkowo na zastosowanie reklamowych plików cookie. Klikając na „Ustawienia plików cookie”, mogą Państwo wybrać, jakie pliki cookie będą wykorzystywane.

Ustawienia plików cookie