Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

iiQKA.OS

iiQKA.OS – wydajny i intuicyjny nowy system operacyjny firmy KUKA 

iiQKA.OS to stworzony z myślą o przyszłości system operacyjny robotów firmy KUKA, który sprawia, że wdrażanie automatyzacji opartej na robotach jest szybsze, wydajniejsze i bardziej dostępne niż kiedykolwiek wcześniej. 


Doskonały przykład wysokiej użyteczności - zapewnianej przez elastyczną i wydajną architekturę oprogramowania 

Dzięki nowemu systemowi operacyjnemu, iiQKA.OS, firma KUKA zapewnia, że zarówno eksperci, jak i osoby nie będące ekspertami, będą w stanie realizować swoje cele w zakresie automatyzacji. System iiQKA.OS jest niezawodny i łatwy w obsłudze — zapewnia szybkie rozpoczęcie pracy z robotami osobom początkującym oraz wyraźne usprawnienie procesu automatyzacji doświadczonym użytkownikom. W celu uzyskania takiej wydajności, elastyczności i użyteczności, nowy system operacyjny został zbudowany w oparciu o nowoczesną i modułową architekturę oprogramowania, która zwiększa całkowitą efektywność i szybkość rozwoju, dzięki czemu nowe funkcje lub komponenty mogą być instalowane tak szybko, jak to możliwe, a klienci mogą szybko reagować na potrzeby rynku. Ta nowa architektura umożliwia również szybkie dostarczanie aktualizacji i ulepszeń, dzięki czemu z czasem do naszego nowego systemu operacyjnego dla robotów będzie dodawanych coraz więcej funkcji — regularnie zwiększając możliwości klientów poprzez oferowanie użytkownikom różnych inteligentnych rozwiązań.

  • smart_3D visualization (inteligentna_wizualizacja 3D)

    Scena 3D w interfejsie użytkownika jest kluczowym elementem zapewniania intuicyjnego interfejsu użytkownika.*
    • Widok 3D robota, zaprogramowanych parametrów i środowiska umożliwiający łatwy przegląd
    • Animacja 3D robota odzwierciedla rzeczywiste ruchy robota
    • widoczność robota, pozycji i zaprogramowanych współrzędnych
    • Funkcja GoTo umożliwia szybką interakcję z wybranymi pozycjami
    • obsługa gestów dotykowych (np. uszczypnięcie i powiększenie, przesuwanie, obracanie)
    • przestrzenie monitorowania bezpieczeństwa za pomocą dotyku i wizualizacji
    • wybrany program może być uruchamiany i monitorowany z poziomu ekranu wizualizacji
  • smart_extension (inteligentne_rozszerzenia)

    • łatwa instalacja zestawów narzędziowych do konkretnych zastosowań
    • zestawy narzędzi zawierają wszystkie elementy, których rozszerzenie lub komponent potrzebuje do pracy
    • otwarte interfejsy wewnątrz platformy zapewniają stabilną, spójną i łatwą rozbudowę systemu
    • Ekosystem iiQKA to społeczność branży automatyzacji, która umożliwia szybkie dostarczanie rozwiązań, przyspiesza osiąganie sukcesów przez klientów i maksymalizuje skalowalność
  • smart_help (inteligentna_pomoc)

    Zintegrowana i intuicyjna pomoc jest kluczowym elementem szybkiego pokonywania wybojów.
    • pomoc samoobsługowa i wsparcie techniczne są zintegrowane w całym procesie obsługi klienta
    • wskazówki informacyjne wbudowane w interfejs użytkownika smartPAD pro
    • wstępna konfiguracja wielu komponentów i rozszerzeń umożliwiająca szybkie rozpoczęcie pracy
    • połączenie z KUKA Xpert
    • pomoc multimedialna krok po kroku dostępna w portalu my.kuka i interfejsie użytkownika smartPAD pro
    • forum społecznościowe umożliwiające szybki dostęp do wiedzy dostarczanej przez firmę KUKA i innych użytkowników

    https://my.kuka.com/s/login/?language=de

  • smart_programming (inteligentne_programowanie)

    Dzięki intuicyjnemu systemowi operacyjnemu robotów firmy KUKA oraz nowej metodzie inteligentnego programowania iiQKA (smart_programming), nawet niedoświadczeni użytkownicy są w stanie tworzyć proste i średnio złożone aplikacje w krótkim czasie bez konieczności posiadania specjalistycznych umiejętności programistycznych.*
    • możliwość tworzenia programów robotów bez doświadczenia
    • proste aplikacje gotowe w ciągu kilku minut
    • praca w oparciu o drzewo programu i komendy, co pozwala również na zaawansowane programowanie
    • prowadzenie za pomocą ręki, funkcja GoTo i uczenie punktów pozwalające na szybkie programowanie ruchów robota
    • możliwość zmiany parametrów i modyfikacji programu w trakcie jego wykonywania
    • możliwość programowania robota w wielu językach

  • smart_safety (inteligentne_bezpieczeństwo)

    • konfiguracja bezpieczeństwa przyjazna dla początkujących użytkowników
    • konfiguracja i diagnostyka bezpośrednio na urządzeniu smartPAD pro
    • możliwość wydruku konfiguracji bezpieczeństwa na potrzeby dokumentacji klienta
    • łatwe modelowanie robota za pomocą kul
    • bezpieczne przestrzenie robocze w formie sześcianów i graniastosłupów
    • możliwość rozbudowy o skaner laserowy „microScan3 Pro” firmy Sick za pośrednictwem protokołu FSoE
    • kreator walidacyjny współpracy człowieka i robota (HRC)
  • smart_start up (inteligentne_uruchamianie)

    Przemyślany i intuicyjny interfejs użytkownika nowego systemu operacyjnego iiQKA i Ekosystemu iiQKA przyspiesza uruchomienie i zapewnia przyjazną dla użytkownika instalację i konfigurację.*
    • rozpakowanie, konfiguracja i uruchomienie w ciągu kilku minut
    • szybkie przewodniki i kreatory dla początkujących użytkowników
    • wiele wstępnie skonfigurowanych komponentów
    • oprogramowanie robota wstępnie skonfigurowane pod kątem bezpieczeństwa
    • interfejs pozwalający zaoszczędzić czas podczas wprowadzania zmian
    • brak konieczności stosowania narzędzi inżynierskich
    • łatwość weryfikacji bezpieczeństwa
*Nie wszystkie funkcje są obsługiwane od pierwszego uruchomienia systemu iiQKA.OS. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie iiQKA – Robots for the People.

Zaprojektowany dla użytkowników przez użytkowników

Podstawową wartością systemu iiQKA.OS jest jego przyjazność dla użytkownika oparta na wydajnej architekturze — przejawiająca się w czytelności, niezawodności działania i intuicyjnej obsłudze w całym procesie obsługi. Z tego powodu firma KUKA w ścisłej współpracy z użytkownikami dokonuje analizy całego systemu na każdym etapie jego rozwoju. Aby nieustannie uczyć się na bazie swoich doświadczeń, firma KUKA wdrożyła udoskonalony i dobrze skonstruowany system informacji zwrotnych. Dzięki temu cennemu know-how firma KUKA jest w stanie jeszcze lepiej dostosowywać swoje oprogramowanie, sprzęt i usługi do potrzeb użytkowników, zapewniając, że system iiQKA.OS wraz z Ekosystemem iiQKA dostarczają użytkownikom robotów najlepsze z możliwych doświadczeń. Gdy połączymy to z szybkimi i regularnymi aktualizacjami funkcjonalności, klienci zawsze mogą być pewni, że mają dostęp do najnowszych funkcji i ulepszeń.

Doświadczenie klienta: Oprogramowanie, usługi i robot KUKA, który jest łatwy w obsłudze i programowaniu — wszystko w ramach jednego wydajnego pakietu.

Zollner Elektronik AG, dostawca usług w zakresie mechatroniki specjalizujący się w produkcji elektroniki, podzielił się swoimi pierwszymi wrażeniami podczas rozszerzonej fazy testowania prototypu iiQKA.

Nowoczesna, modułowa i otwarta architektura oprogramowania posiadająca istotne zalety

Solidna podstawa w postaci konstrukcji architektury oprogramowania stanowi klucz do zapewnienia przyszłościowych atutów nowego systemu operacyjnego firmy KUKA — iiQKA.OS. Cała architektura, zbudowana w oparciu o jądro systemu Linux, została stworzona z myślą o szybkim rozwoju i zapewnieniu maksymalnej łatwości użytkowania: od elementów modułowych i kontenerowych, które mogą być rozwijane i ulepszane indywidualnie, poprzez stabilne i spójne interfejsy API, responsywność, aż po zdecentralizowany mirroring danych, który gwarantuje spójność danych na każdym urządzeniu, na którym pracuje użytkownik.

  • Linux pełniący funkcję rdzenia

    • open source i dobrze wspierany
    • duży zakres kompatybilności sprzętowej
    • standard IT i przemysłowy
    • elastyczny i solidny
    • bezpieczeństwo u podstaw projektowania
  • Modułowy i skonteneryzowany

    • elementy architektoniczne rozdzielone przejrzystymi interfejsami komunikacyjnymi
    • łatwe i szybkie opracowywanie nowych funkcjonalności
    • umożliwia wprowadzanie istotnych zmian przy zachowaniu stabilnej wydajności całego systemu
    • kluczowy fundament platformy zorientowanej na przyszłość
  • Otwarte interfejsy

    • interfejsy programistyczne aplikacji (API) umożliwiają ustandaryzowaną interakcję z systemem
    • fundament zaoferowania poszerzonej wartości w ekosystemie
    • stabilny i spójny dostęp do podsystemu
  • Sieciowy interfejs użytkownika

    • responsywny design, który działa w wielu formatach
    • łatwe i szybkie tworzenie niestandardowych interfejsów użytkownika i elementów
    • przyspiesza skalowanie i dodawanie nowych funkcji i komponentów

Łatwy dostęp do świata automatyzacji zarówno dla ekspertów, jak i osób nie będących ekspertami

W oparciu o swoje 50-letnie know-how w dziedzinie robotyki i automatyzacji, firma KUKA po raz kolejny udowadnia swoje kompetencje w zakresie projektowania elastycznych i zorientowanych na przyszłość rozwiązań automatyzacyjnych za pomocą Ekosystemu iiQKA — społeczności branży automatyzacji. Bazując na otwartych interfejsach systemu iiQKA.OS, umożliwi on dostęp do świata automatyzacji każdemu, zarówno ekspertom, jak i osobom nie będącym specjalistami. Aby zawsze zapewnić możliwie najbardziej kompleksowe doświadczenie, firma KUKA będzie stale aktualizować swój system operacyjny dla robotów w krótkich cyklach wydawniczych, szczególnie w początkowej fazie skalowania. Użytkownicy będą sukcesywnie korzystać z rosnącej liczby funkcji i usług, które zapewnią prostą pracę, intuicyjną obsługę i bezpieczną eksploatację zautomatyzowanych urządzeń, takich jak roboty KUKA.