Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

KUKA smartPAD pro

KUKA smartPAD pro: przyszłość jest w Twoich rękach

Za pomocą programatora KUKA smartPAD pro i nowego systemu operacyjnego iiQKA.OS firmy KUKA rewolucjonizujemy dziedzinę sterowania robotami: łatwo i intuicyjnie. 


Jeden moduł obsługowy do wszystkiego

Programator KUKA smartPAD pro poruszy Twojego robota. Za pomocą programatora KUKA smartPAD pro można łatwo i intuicyjnie obsługiwać wszystkie produkty KUKA pracujące w systemie iiQKA.OS.* Początek wyznaczają koboty.

Ta jednostka sterująca nowej generacji, pracująca w oparciu o nowy system operacyjny iiQKA.OS, daje precyzyjne wyniki i praktycznie nieograniczone możliwości zastosowania. Dzięki intuicyjnej obsłudze można szybko realizować również skomplikowane zadania – całkowicie bez przygotowania programistycznego.


* Mogą istnieć funkcje, które nie są jeszcze zaimplementowane w dostępnych produktach. Więcej informacji można znaleźć na stronie iiQKA Journey .
  • Elastyczność

    Jeden moduł obsługowy do wszystkiego: wiele możliwości rozszerzeń oznaczających jeszcze większą elastyczność w praktyce.
  • Wytrzymałość

    Wykonany z myślą o środowisku przemysłowym: ekran odporny na zadrapania, wytrzymały na spadnięcie z wysokości do 1,5 metra, posiadający certyfikat wg IP54.
  • Wszechstronność

    Wyposażony w ekran dotykowy 10,1 cala (możliwość obsługi w rękawiczkach), kamera 5 MP, mysz 6D oraz duża liczba złączy i interfejsów.
  • Ergonomia

    Skonstruowany tak, aby nie męczyć, również w przypadku długotrwałego użytkowania, z intuicyjnym interfejsem użytkownika.
  • Ekran

    Ekran dotykowy 10,1 cali o rozdzielczości HD oznacza doskonałą prezentację interfejsu użytkownika z możliwości obsługi w rękawiczkach.
  • Mysz 6D

    Łatwe wykonywanie ruchów robota za pomocą ergonomicznej myszy 6D Pozwala ona na intuicyjne przesuwanie i zmianę kierunku robota co trzy lub co sześć stopni swobody.

  • Przyciski definiowane przez użytkownika

    Cztery przyciski, które użytkownik może dowolnie zaprogramować, umożliwiają szybki dostęp do indywidualnych funkcji lub poleceń.
  • Przycisk E-Stop

    Podświetlony przycisk zatrzymania awaryjnego informuje operatora o bezpiecznym połączeniu z układem sterowania robota.
  • Port USB-C

    Najnowocześniejsze złącze do wymiany danych ze wszystkimi kompatybilnymi urządzeniami lub do wczytywania aktualizacji oprogramowania.
  • System pasków

    Wygodna, spokojna obsługa. Nowy programator KUKA smartPAD pro zachwyca swoim przyjemnym sposobem obsługi. Pętle i uchwyty, które można trzymać obiema rękami, w istotny sposób ułatwiają obsługę.
  • Operacje na pulpicie

    W ręce lub na stole – masz wybór. Z programatora smartPAD można ergonomicznie korzystać wszędzie i precyzyjnie.
  • Kamera i lampa błyskowa

    Jeden obraz mówi więcej niż tysiąc słów. Dzięki zintegrowanej kamerze 5 MP można jednym naciśnięciem przycisku łatwo udokumentować to, co wymagałoby długich objaśnień. Również przy słabej widoczności – za pomocą wbudowanej kamery. Na wszelki wypadek również serwis będzie mógł natychmiast otrzymać informację o problemie.*
* Mogą istnieć funkcje, które nie są jeszcze zaimplementowane w dostępnych produktach. Więcej informacji można uzyskać u doradcy z firmy KUKA lub na stronie iiQKA Journey .

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie (więcej na ten temat), aby zaoferować Państwu jak najlepszą obsługę online. W przypadku gdy będą Państwo dalej korzystać z naszej strony, będziemy wykorzystywać tylko pliki cookie niezbędne ze względów technicznych. Jeżeli klikną Państwo „OK, odkryj KUKA”, wyrażają Państwo zgodę dodatkowo na zastosowanie reklamowych plików cookie. Klikając na „Ustawienia plików cookie”, mogą Państwo wybrać, jakie pliki cookie będą wykorzystywane.

Ustawienia plików cookie