Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

LBR iisy: Robot współpracujący na miarę nowej ery

Elastyczny, intuicyjny w obsłudze, szybki w implementacji i bezpieczny przy bezpośredniej współpracy z ludźmi — LBR iisy to wszechstronny robot współpracujący do zautomatyzowanej produkcji. Łączy w sobie know-how, precyzję i niezawodność automatyki przemysłowej z intuicyjną elastycznością inteligentnego urządzenia.


Pierwszy tego typu robot firmy KUKA

Bazująca na systemie operacyjnym nowej generacji firmy KUKA, iiQKA.OS, koncepcja robota współpracującego LBR iisy jest przyjazna dla użytkownika, dobrze przemyślana i łatwa do zastosowania w wielu branżach, gdzie wymagane jest precyzyjne, szybkie i delikatne działanie.

Niezależnie od rodzaju zastosowania — w obszarze elektroniki, opakowań czy w ogólnych zastosowaniach przemysłowych, na skalę korporacyjną czy w małych firmach — niewielka waga, przemysłowe wzornictwo, małe wymiary, zintegrowane czujniki oraz prosta, intuicyjna obsługa czynią z niego elastycznego pomocnika, który błyskawicznie wdraża się do produkcji.

Gotowy do natychmiastowego użycia, zaraz po rozpakowaniu. _It’s iisy.

Aby roboty mogły być wykorzystywane w większej liczbie zastosowań niż do tej pory, automatyzacja zadań powinna być przede wszystkim prosta. Nowy robot współpracujący firmy KUKA działający pod kontrolą systemu iiQKA.OS i wspierany przez Ekosystem iiQKA jest gotowy do pracy w ciągu kilku minut*, od momentu rozpakowania do produktywnej pracy.

Dzięki intuicyjnej obsłudze, opcjonalnemu, wstępnie skonfigurowanemu i zamontowanemu chwytakowi oraz doskonałemu doświadczeniu użytkownika, ten kompaktowy pomocnik nie wymaga długotrwałego szkolenia ani nauki skomplikowanych technik programowania. Od załadunku i rozładunku maszyn, poprzez operacje pick & place i przeładunek, po pakowanie i testowanie oraz wiele innych ogólnych zadań — robot LBR iisy ma wiele zastosowań.

Dzięki funkcjom bezpieczeństwa robot LBR iisy może również pracować bez ogrodzeń ochronnych bezpośrednio z ludźmi i może być sprawnie prowadzony ręcznie, co ułatwia konfigurowanie i programowanie.

* W zależności od wstępnie skonfigurowanych opcji, takich jak chwytak i inne komponenty, a także od złożoności zastosowania. Robot LBR iisy jest dostępny w pakiecie iiQKA Pre-Launch Package dla niewielkiej liczby klientów na początku i skalowanie dostępności w kolejnych latach. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie Podróż iiQKA.
  • Łatwość

    • Proste programowanie z użyciem płynnego prowadzenia ręcznego
    • Proste rozpakowywanie
    • Szybka konfiguracja i gotowość do programowania
  • Współpraca i bezpieczeństwo

    • Wykrywa kolizje
    • Mierzy siły procesowe
    • Zdolny do pracy bez ogrodzenia ochronnego
  • Elastyczna konfiguracja

    • Przewody wewnętrzne do zasilania elementów montowanych na kołnierzu
    • Prosty montaż komponentów za pomocą zestawów narzędziowych
    • Zaprojektowany do szybkiego ponownego wykorzystania w nowych zastosowaniach
  • Wartość dodana

    • Niskie koszty inwestycji
    • Wysoka dostępność
    • Duży obszar roboczy w kompaktowej obudowie

Sprawdzony przemysłowo i gotowy w najkrótszym możliwym czasie. _It’s iisy.

Bazując na systemie operacyjnym nowej generacji iiQKA.OS firmy KUKA oraz dzięki sprawdzonej w branży technologii, robot współpracujący LBR iisy może być szybko i łatwo zintegrowany ze zdefiniowanymi procesami produkcyjnymi. Jednocześnie robot ten bez problemu wpasowuje się w środowiska pracy, które wymagają szybkiego reagowania na zmiany i wytwarzania pojedynczych produktów począwszy od wielkości partii 1.

 

Robot współpracujący LBR iisy sprawdza się we wszystkich obszarach produkcyjnych.


Przetestowany pod kątem zastosowań przemysłowych

LBR iisy obsługuje większość najważniejszych standardowych funkcji przemysłowych, takich jak protokoły fieldbus, WE/WY, bezpieczeństwo i wiele innych. Dzięki temu ten robot współpracujący może być zintegrowany z istniejącymi środowiskami przemysłowymi.

Szybki czas przygotowania do produkcji

LBR iisy jest gotowy do użycia od momentu rozpakowania w ciągu kilku minut — i równie szybko może być wykorzystany do nowych zastosowań*. Jako pierwszy robot pracujący pod kontrolą systemu iiQKA.OS, LBR iisy wyznacza nowe standardy w zakresie łatwej, prostej i intuicyjnej integracji w środowisku produkcyjnym.

Stworzony z myślą o elastyczności

Robot współpracujący LBR iisy jest nie tylko łatwy w obsłudze, ale również wszechstronny — zarówno przy załadunku i rozładunku maszyn, pakowaniu, precyzyjnych testach, przenoszeniu materiałów, jak i wielu innych zastosowaniach ogólnych. Zintegrowane okablowanie i zasilanie robota LBR iisy zapewnia szybką i łatwą wymianę narzędzi, podczas gdy kompaktowa obudowa z niewielkim układem sterowania KR C5 micro sprawia, że zmieści się on niemal w każdej przestrzeni, zaś funkcje bezpieczeństwa pozwalają na pracę bez użycia ogrodzenia.

Łatwy do rozbudowy

LBR iisy jest zintegrowany z Ekosystemem iiQKA. Komponenty i rozszerzenia oprogramowania są dostępne do zaimplementowania od dostawców ekosystemu, co sprawia, że można szybko rozszerzyć zakres działania robota współpracującego.
* W zależności od wstępnie skonfigurowanych opcji, takich jak chwytak i inne komponenty, a także od złożoności zastosowania. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie Podróż iiQKA.

LBR iisy 3 R760: Dane techniczne w skrócie

Liczba osi 6
Udźwig nominalny 3 kg
Zasięg maks. 760 mm
Waga (bez układu sterowania), ok. 19 kg
Bezpieczeństwo współpracy człowiek-robot PL d / Kat 3

Dobre połączenie: pakiet iiQKA Pre-Launch Package 

W ramach przedpremiery nowego systemu operacyjnego firmy KUKA, iiQKA.OS, niektórzy klienci będą mieli okazję przetestować go w zestawieniu z robotem współpracującym LBR iisy, układem sterowania KR C5 micro, urządzeniem operatorskim smartPAD pro oraz opcjonalnym, fabrycznie zainstalowanym chwytakiem. 

Programowanie z użyciem ręki? Koncepcja obsługi dostosowana do preferencji użytkowników. _It’s iisy.

Niezależnie od tego, czy jesteś osobą początkującą, czy ekspertem w dziedzinie automatyki, przyjazne dla użytkownika połączenie robota współpracującego i wysoce użytecznego systemu operacyjnego, iiQKA.OS, oferuje dużą elastyczność i zapewnia pracownikom swobodę wyboru.

  • Programowanie punktów robota za pomocą prostego prowadzenia ręką
  • Szybkie i intuicyjne uruchamianie oraz programowanie bez specjalistycznej wiedzy z zakresu programowania przy użyciu inteligentnego graficznego interfejsu użytkownika
  • Bardziej złożone aplikacje są możliwe dzięki koncepcji drzewa programu, opartej na wieloletnim doświadczeniu firmy KUKA w upraszczaniu programowania robotów przemysłowych.
Programmeren of handmatig teachen?
Poprowadź robota współpracującego ręcznie przez wszystkie kroki robocze, zapisz je w graficznym drzewie programu, a następnie uruchom program. _It’s iisy

Czuła i szybka robotyka

Robot współpracujący LBR iisy posiada wysokiej jakości czujniki momentu obrotowego przegubów we wszystkich sześciu osiach. Reagują one nawet na najmniejsze siły zewnętrzne i zapewniają certyfikowaną ochronę przed kolizjami. Kiedy robot współpracujący działa samodzielnie, bez udziału człowieka, może oczywiście pracować z większą prędkością w produkcji.
collaboratieve robot LBR iisy
Robot współpracujący umożliwia bezpośrednią, bezpieczną współpracę z ludźmi.

Łatwa rozbudowa systemu — od chwytaka do percepcji 3D

Inteligentny, modułowy i dzięki temu elastyczny przy planowaniu: robot LBR iisy może być łatwo wyposażony w aplikacje i akcesoria KUKA oraz dostawców Ekosystemu iiQKA. Niezależnie czy będą to różne chwytaki, systemy kamer z rozpoznawaniem obrazów 3D, czy też inne funkcjonalne rozszerzenia systemu. Robot LBR iisy stwarza nowe możliwości w zakresie automatyzacji produkcji.

Inteligentna robotyka to klucz do inteligentnej automatyzacji

Ponieważ robota LBR iisy można bardzo szybko zaprogramować, wdrożyć i wykorzystać w produkcji, całkowite koszty jego integracji są równie niskie. Jest szybki, łatwy do programowania i nie wymaga specjalistycznych umiejętności programistycznych.

Jesteś dostawcą komponentów, producentem oprogramowania lub dostawcą innych rozszerzeń? 

Ekosystem iiQKA będzie dynamicznie rozwijany w kolejnych latach, oferując łatwy i szybki sposób tworzenia wartości dodanej na platformie firmy KUKA. Zgłoś swoje zainteresowanie byciem dostawcą Ekosystemu iiQKA. 

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie (więcej na ten temat), aby zaoferować Państwu jak najlepszą obsługę online. W przypadku gdy będą Państwo dalej korzystać z naszej strony, będziemy wykorzystywać tylko pliki cookie niezbędne ze względów technicznych. Jeżeli klikną Państwo „OK, odkryj KUKA”, wyrażają Państwo zgodę dodatkowo na zastosowanie reklamowych plików cookie. Klikając na „Ustawienia plików cookie”, mogą Państwo wybrać, jakie pliki cookie będą wykorzystywane.

Ustawienia plików cookie