Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Industrie 4.0: Introductie

Przemysł 4.0 – cyfrowe usługi firmy KUKA

Roboty i ludzie pracują ramię w ramię. Procesy i dane są dostępne w formie cyfrowej dla wszystkich. Internet Rzeczy (IoT) dotarł do przemysłu i dalej napędza digitalizację. KUKA poprzez swoje produkty i usługi cyfrowe pokazuje, jak duże przedsiębiorstwa mogą zyskać dzięki Przemysłowi 4.0.


Co oznacza Przemysł 4.0?

Przemysłowy Internet Rzeczy, Przemysł 4.0, Inteligentna Produkcja– nawet jeśli użyjemy innej nazwy, zawsze będzie chodziło o połączenie cyfrowego i realnego świata. Procesy cyfrowe w przemyśle umożliwiają bardziej elastyczną, energooszczędną, dopasowaną do indywidualnych potrzeb oraz korzystną cenowo produkcję różnych produktów. KUKA znacznie przyspiesza tę przemianę w sieciową i inteligentną produkcję. Na tym właśnie polega digitalizacja przemysłu.

Pod pojęciem „Industrie 4.0” kryją się różne zagadnienia dotyczące Smart Factory.

Roboty jako kluczowy element Przemysłu 4.0

Aby odnaleźć się w cyfrowym świecie Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) i Przemysłu 4.0, maszyny produkcyjne muszą potrafić trzy rzeczy: efektywnie wykonywać powierzone im zadania, szybko dopasowywać się do nowych warunków ramowych – i udostępniać tę wiedzę innym systemom.

Jest to możliwe dzięki rozwiązaniom IIoT i Chmurze, za pośrednictwem której maszyny komunikują się z produkcją, elementami obrabianymi lub innymi urządzeniami. Mogą to być drukarki 3D, maszyny CNC lub roboty – najbardziej ogólne i wielofunkcyjne maszyny, jakie człowiek kiedykolwiek wynalazł.

Digitalizacja 4.0: W Inteligentnej Fabryce ludzie i coboty bezpośrednio ze sobą współpracują – na tym polega efektywna współpraca człowieka i robota.

Przemysł 4.0 i Przemysłowy Internet Rzeczy będą miały wpływ również na roboty. Staną się one bardziej czułe, autonomiczne, mobilne i proste w obsłudze. Coraz częściej będą wspierać pracowników hal fabrycznych w codziennej pracy.

Digitalizacja w Przemyśle 4.0: inteligentna produkcja dzięki Big Data

Cloud Computing i Big Data znacznie przyspieszą proces digitalizacji. Systemy będą się szybciej uczyły i dalej rozwijały. Jeśli przeniesiemy to na produkcję, stworzymy całkowicie nowe światy produkcyjne. Znajdą się tam platformy, które będą elastycznie kierowały procesami produkcyjnymi, autonomicznie je zoptymalizują i dopasują do wpływów zewnętrznych.

Przemysł 4.0 w firmie KUKA: CHR i koboty

Firma KUKA od lat angażuje się w rozwój przyszłościowych obszarów, do których należy współpraca człowieka z robotem (Cobotics) i mobilność. Już dziś mobilne roboty współpracujące, tzw. coboty (Cobots), inteligentnie reagują na własne otoczenie i nadają się do uniwersalnych zastosowań. „Kolega robot” jest faktem w KUKA.

Coboty odgrywają kluczową rolę w Przemyśle 4.0. Z jednej strony są częścią nowoczesnej produkcji. Z drugiej strony zbierają dane i przekazują wszystkie najważniejsze informacje do systemów IT w czasie rzeczywistym. Systemy te natychmiast przetwarzają te informacje i odsyłają je z powrotem do produkcji. W ten sposób przedsiębiorstwa sukcesywnie optymalizują produkcję. Żaden inny element procesu produkcyjnego nie jest obecnie w stanie wypełnić tego zadania tak dobrze, jak robią to nowoczesne systemy robotów.

W fabryce przyszłości możliwości zastosowań są niemal nieograniczone. Cobot KUKA LBR iiwa udowadnia, że można wcielić w życie wizje Przemysłu 4.0. Już dziś roboty pracują ramię w ramię z człowiekiem: aby pracownik mógł wykonywać swoją pracę w sposób bardziej efektywny, ergonomiczny, precyzyjny i skoncentrowany.

„Pomarańczowa inteligencja” jako czynnik sukcesu dla transformacji cyfrowej

KUKA osiąga swoją wartość dodaną dzięki interdyscyplinarnemu połączeniu najróżniejszych kompetencji i branż. W kontekście Internetu rzeczy i Przemysłu 4.0 są to np. kompetencje technologiczne w sieci, w Chmurze oraz na platformach mobilnych. Perspektywy te zostają połączone z istniejącymi kompetencjami z zakresu mechatroniki i automatyzacji KUKA. Na tej podstawie tworzone są inteligentne rozwiązania produkcyjne, a istniejące granice między światem realnym i cyfrowym zostają zatarte: „pomarańczowa inteligencja” KUKA.

Przemysł 4.0 w firmie KUKA: Tak wygląda digitalizacja w przedsiębiorstwach.

Cyfrowe usługi w KUKA: więcej niż doradztwo w zakresie transformacji cyfrowej

Przemysł 4.0 stwarza nowe możliwości w produkcji. Dzięki cyfrowym usługom KUKA przedsiębiorstwa mogą indywidualnie analizować dane swoich maszyn i robotów. Na tej przejrzystej podstawie mogą optymalizować procesy, efektywnie kształtować czynności robocze i oszczędzać koszty.

Mimo że rozwiązania oferowane w ramach usług cyfrowych są różne – łączy je jedno: wszystkie są częścią Przemysłowego Internetu Rzeczy. Maszyny produkcyjne są połączone w jedną sieć i kontrolowane za pomocą narzędzi do diagnostyki zdalnej. W zależności od wymagań naszych klientów możliwe są różne modele: wymagane dane można zapisywać i analizować w Chmurze lub bezpośrednio na miejscu u klienta albo w preferowanym centrum komputerowym.

Zalety: Inteligencja IIoT w KUKA

  • … umożliwia cyfrową i globalną harmonię procesów oraz narzędzi IT.

  • … projektuje skuteczne, rentowne i innowacyjne produkty serwisowe.

  • … napędza rynkowe rozwiązania IIoT we współpracy klientem.

  • … tworzy inspirujące symulacje, które przekonują klientów o kompetencjach KUKA.

Przegląd cyfrowych usług KUKA

KUKA.Sim: Bezpieczeństwo planowania

Za pomocą inteligentnego oprogramowania do symulacji przedsiębiorstwa w ramach programowania offline mogą zaplanować indywidualne koncepcje instalacji i robotów. Za pomocą sprzętu VR projekty można prezentować również wirtualnie.

KUKA Xpert: Oszczędność czasu

W cyfrowej bazie danych przedsiębiorstwa mogą znaleźć wszystkie istotne informacje na temat produktów KUKA. Dzięki dokładnym objaśnieniom planiści, operatorzy lub programiści mogą samodzielnie i szybko rozwiązać najczęstsze problemy.

KUKA.DeviceConnector: Sieć

Pakiet oprogramowania IIoT udostępnia wszystkie dane robota i informacje o plikach. Dzięki niemu przedsiębiorstwa mogą lepiej realizować przypadki zastosowań, szybko usuwać błędy i optymalnie wykorzystywać instalacje.

KUKA VCS: Przejrzystość

KUKA VCS Tool to rozwiązanie do monitorowania IIoT i wspierania optymalizacji linii produkcyjnych oraz montażowych. Dzięki rejestrowaniu i przetwarzaniu automatycznych sygnałów z PLC i robotów zapewnia dużą przejrzystość wszystkich istotnych parametrów instalacji. Pozwala to zoptymalizować wydajność linii produkcyjnej np. poprzez analizę czasu taktu.

Artificial Internet of Things: z AI w samym centrum przyszłości

Device Insight, będąca „firmą-córką” KUKA, od początku 2020 roku we współpracy ze szwedzkimi specjalistami AI z firmy Sentian śledzi wykorzystanie funkcji AI w Przemysłowym Internecie Rzeczy. Nazywamy to „Artificial Intelligence of Things” (w skrócie AIoT). Ma ono usprawnić inteligentną automatyzację przemysłowych procesów produkcyjnych – i tym samym również potencjał w celu osiągnięcia większej efektywności i jakości w przyszłości. Przemysł 4.0 niebawem przekształci się w Przemysł 5.0.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie (więcej na ten temat), aby zaoferować Państwu jak najlepszą obsługę online. W przypadku gdy będą Państwo dalej korzystać z naszej strony, będziemy wykorzystywać tylko pliki cookie niezbędne ze względów technicznych. Jeżeli klikną Państwo „OK, odkryj KUKA”, wyrażają Państwo zgodę dodatkowo na zastosowanie reklamowych plików cookie. Klikając na „Ustawienia plików cookie”, mogą Państwo wybrać, jakie pliki cookie będą wykorzystywane.

Ustawienia plików cookie