LBR iisy

KUKA robi różnicę – swoją precyzyjną, lekką i skalowalną robotyką dla każdego obszaru produkcyjnego. Projektowanie automatyzacji dla zwiększenia jej intuicyjności i wprowadzanie jej w nowe obszary - to nasza pasja.

Jako pionier i twórca innowacyjnych rozwiązań w automatyzacji nie definiujemy naszych standardów przez to, co już istnieje, ale raczej przez potrzeby przyszłości. Już w 2004 r. wyznaczyliśmy kamień milowy w historii robotyki tworząc pierwszy na świecie robot współpracujący - cobot. Następnie połączyliśmy dodatkowe pasma i przepletliśmy je, tworząc nowe krajobrazy produkcyjne, w których ludzie, technologie i dane łączą się ze sobą w sieci.

Rezultatem tej synergii jest LBR iisy - niewiarygodnie efektywny i imponujący zarówno w produkcji seryjnej, jak i środowiskach z dynamicznymi, nieustrukturyzowanymi stanowiskami pracy, uprzednio zamkniętymi dla automatyzacji.

Sprawdzone w przemyśle i do wdrożenia w każdym miejscu pracy w krótkim czasie? _To jest iisy.

LBR iisy opanowuje różnorodne światy produkcji.

Dzięki sprawdzonej w branży technologii można go szybko zintegrować z wcześniej zdefiniowanymi procesami produkcyjnymi. W równym stopniu nowy, lekki robot doskonale sprawdza się również w otwartych, nieustrukturyzowanych środowiskach pracy z nieprzewidywalnymi i niestabilnymi warunkami.

Zalety


Sprawdzona przydatność w przemyśle

Zorientowana na przyszłość technologia LBR iisy opiera się w pełni na ekspertyzie firmy KUKA - w szczególności na LBR iiwa oraz KR 3 AGILUS. Cobot obsługuje wszystkie główne, standardowe funkcje branży, takie jak interfejs OPC UA, protokoły magistrali polowych, cyfrowe i analogowe sygnały wejścia/wyjścia (I/O), bezpieczeństwo i wiele więcej. W rezultacie LBR iisy może zostać natychmiast zintegrowany z dowolnym, istniejącym środowiskiem przemysłowym.

Gotowy do użycia w każdej chwili

LBR iisy jest gotowy do natychmiastowego użycia i można go szybko i łatwo przeprogramować do nowych zadań. Kolejna zaleta: nawet w przypadku nieplanowanych przerw, zapamiętuje każdy wykonany ruch i wykonaną czynność i może wznowić pracę bez potrzeby przeprogramowania.

W każdym środowisku pracy czuje się jak w domu

LBR iisy jest nie tylko łatwy w obsłudze, ale także bardzo wszechstronny. Czy do załadunku i rozładunku maszyn, opakowań, dokładnego testowania, niezawodnego montażu, szeroko pojętej obsługi czy też trudnych zadań badawczych - jego ładowność 3 kg i zasięg 600 mm doskonale nadają się do wyzwań w ograniczonych miejscem obszarach roboczych.

Dostęp do ekosystemu KUKA

LBR iisy jest w pełni wbudowany w ekosystem KUKA Industry 4.0. Aplikacje programowe umożliwiające rozszerzenie obszaru działalności LBR iisy będą dostępne do pobrania globalnie. Rozwiązanie chmurowe KUKA Connect umożliwia dostęp do danych cobota i ich analizę w dowolnym momencie.

Czy cobot może być zaprogramowany przez eksperta, a także przez kogokolwiek? _To jest iisy.

Koncepcja sterowania dla każdego poziomu umiejętności - od programowania w języku Java po łatwe nauczanie cobota przez manualną nawigację_To jest iisy.

System LBR iisy może być obsługiwany od razu przez każdego – od eksperta automatyzacji po nowicjusza sfery cobotyki. Wyposażony w różne poziomy obsługi, przyjazny dla użytkownika system dostosowuje się bardzo elastycznie do poziomu wiedzy użytkownika. W rezultacie LBR iisy czuje się jak w domu zarówno w złożonych obszarach automatyzacji, jak i w nieustrukturyzowanych środowiskach, gdzie współdziała z nie w pełni wykwalifikowanym personelem, po minimalnym okresie szkolenia.

Profesjonalne narzędzia zwiększające efektywność

Za pomocą pakietu KUKA Simulation Suite można zdefiniować, przetestować i zoptymalizować proste lub złożone sekwencje produkcyjne bezpośrednio na pulpicie. Wyniki są następnie przenoszone do rzeczywistego środowiska produkcyjnego.
Oparta na chmurze platforma KUKA Connect umożliwia monitorowanie i optymalizację aplikacji poprzez dostarczanie przydatnych, kluczowych wskaźników wydajności i danych procesowych.
Złożone zadania operacyjne na LBR iisy można programować za pomocą KUKA smartPAD.

Łatwy dostęp przez różne poziomy operatora

  1. Potężne środowisko programistyczne pozwala ekspertom wdrażać nawet najbardziej złożone aplikacje.
  2. Nowo opracowany graficzny interfejs użytkownika umożliwia szybką i intuicyjną parametryzację sekwencji pracy bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy programistycznej.
  3. System LBR można łatwo nauczać za pomocą prostego, ręcznego prowadzenia.
Szybka i intuicyjna parametryzacja dzięki nowo opracowanemu graficznemu interfejsowi użytkownika.

Samoregulujący cobot zapewnia maksymalną elastyczność

LBR iisy można zaprogramować tak, aby automatycznie dostosowywał się do nowych stacji roboczych.
Na przykład w trybie wyszukiwania, lokalizuje odpowiednie pozycje śrub, wykonuje precyzyjną regulację komponentów i dokręca śruby w sposób autonomiczny. Nawet w pobliżu istniejących maszyn, cobot pracuje niezależnie i niezawodnie w dokładnym położeniu względem obrabianego przedmiotu.
Miejsca pracy nie muszą być adaptowane, ponieważ LBR dostosowuje się elastycznie do warunków otoczenia.
LBR iisy może być łatwo obsługiwany przez każdego - również za pomocą ręcznego prowadzenia.

Od arcydzieła po masową produkcję w ciągu kilku sekund? _To jest iisy.

Inteligentny bez względu na wielkość partii od 1 sztuki po masową produkcję - szybki transfer wiedzy do wszystkich miejsc pracy tego samego projektu_To jest iisy.

LBR iisy jest inteligentny i niezwykle elastyczny. Dzięki swojej łączności może natychmiast dostosować się do wszelkich wymagań produkcyjnych. Wytwarza najmniejszą partię w mgnieniu oka i dzieli się swoją wiedzą z wieloma innymi cobotami. Współdziała z ludźmi bezpiecznie i z wyczuciem. Działa samodzielnie, z łatwością spełnia wymagania wydajności dla zadań wymagających dużej szybkości.
Raz nauczony LBR iisy może z łatwością dzielić się swoją wiedzą z innymi cobotami.

Po prostu mistrzostwo - działa samodzielnie lub w grupie

Ponieważ LBR iisy można bardzo szybko nauczyć, fascynuje on użytkowników konkurencyjnymi, niskimi kosztami integracji. Po zaprogramowaniu może przenieść nauczone procesy pracy na dowolną liczbę innych cobotów LBR iisy w krótkim czasie.

Szybko i z wyczuciem

Pomimo niskich kosztów nabycia, LBR iisy ma wysokiej klasy czujniki momentu obrotowego zintegrowane we wszystkich sześciu osiach.
Reagują na najmniejsze siły zewnętrzne i oferują certyfikowaną ochronę przed kolizją.
Podczas pracy na własną rękę, cobot zapewnia wyjątkową wydajność w środowisku produkcyjnym.
LBR iisy współpracuje z ludźmi w sposób bezpieczny i czuły

Ponadprzeciętna jakość produktu

LBR iisy znacząco pomaga poprawić środowisko pracy.
Inteligentny, oparty na współpracy podział zadań między ludźmi i cobotami prowadzi do zwiększenia precyzji i szybkości.
Skutkuje to lepszej jakości, bardziej elastycznymi miejscami pracy i lepszą jakością produktu.
LBR iisy zapewnia lepsza jakość produktu

Jest dostarczany tak jak jest zamawiany – wyposażony uniwersalnie lub z przeznaczeniem do specjalnego zastosowania zaraz "po odpakowaniu"

KUKA oferuje wstępnie skonfigurowane moduły aplikacji i komponenty systemowe online, tak aby wyposażyć LBR iisy do aktualnych potrzeb, w mgnieniu oka. W rezultacie możliwości LBR iisy mogą być indywidualnie dostosowane do wymagań procesu w dowolnym momencie.

Technical data

Liczba osi 6
Udźwig 3 kg
Maks. zasięg 600 mm
Masa 18,8 kg
Bezpieczeństwo pod HRC PL d / Cat 3
 
Ustawienia plików cookie OK, odkryj KUKA

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie (więcej na ten temat), aby zaoferować Państwu jak najlepszą obsługę online. W przypadku gdy będą Państwo dalej korzystać z naszej strony, będziemy wykorzystywać tylko pliki cookie niezbędne ze względów technicznych. Jeżeli klikną Państwo „OK, odkryj KUKA”, wyrażają Państwo zgodę dodatkowo na zastosowanie reklamowych plików cookie. Klikając na „Ustawienia plików cookie”, mogą Państwo wybrać, jakie pliki cookie będą wykorzystywane.

Ustawienia plików cookie