Mobile Robotic Platform KUKA (MRP)

MRP firmy KUKA to połączenie mobilności i precyzji robota. Nasza platforma Mobile Robotic Platform jest nowoczesnym systemem produkcji do automatycznego wiercenia, osadzania, aplikowania materiałów uszczelniających oraz zakładania nitów pełnych, ślepych i pasowanych.

KUKA Mobile Robotic Platform: Witaj w Industrie 4.0

KUKA MRP umożliwia automatyczne wiercenie i nitowanie struktury samolotu. Platforma łączy przetestowaną i sprawdzoną technologię produkcji z elastyczną automatyką, będąc przykładem udanego zwiększenia efektywności oraz Industrie 4.0.

MRP w użyciu

Mobile Robotic Platform firmy KUKA wykorzystuje swoją pozycję i natychmiast jest na miejscu. 

Zalety Mobile Robotic Platform

W zależności od wymogów klienta, platformę KUKA MRP można przemieszczać ręcznie (za pomocą zintegrowanych poduszek powietrznych) lub w pełni automatycznie (korzystając z AGV/KUKA omniMove) wszędzie tam, gdzie jest ona potrzebna. Optymalizuje ona procesy robocze, optymalnie wykorzystuje miejsce, oszczędzając w ten sposób cenny czas produkcji. Są też inne zalety:

Natychmiastowa gotowość do pracy i produktywność

Korzystając z KUKA MRP nie trzeba instalować szablonu otworów. W zależności od wielkości otworu i procesu stosowanego przez klienta można bardzo szybko wywiercić otwór i założyć nit. Jest to oszczędność czasu przy montażu samolotów i zwiększenie produktywności.

 

Wydajność procesu i oszczędność miejsca

Mobile Robotic Platform wykorzystuje i dostarcza na miejsce montażu wszystkie potrzebne narzędzia i elementy łączące. W ten sposób radzi sobie z logistycznymi wyzwaniami, jakie powstają w związku z wielkością samolotu.

Elastyczność i precyzja

Platformę KUKA MRP można stosować do każdego, specyficznego dla danego klienta procesu wiercenia i nitowania – a głównie tam, gdzie proces byłby trudny do wykonania w sposób ręczny (na przykład wiercenie w tytanie, wiercenie orbitalne itp.). W ten sposób można zwiększyć wydajność, zredukować obciążenie fizyczne pracowników i uzyskać najwyższą jakość na stałym poziomie.

KUKA MRP: komponenty

Mobile Robotic Platform posiada wszystkie cechy, które umożliwiają jej montaż struktury samolotu. Uzyskuje to dzięki wymienionym niżej komponentom.

Poduszki powietrzne: idealne pozycjonowanie

Za pomocą zintegrowanych poduszek powietrznych można przesuwać platformę MRP na wybrane miejsce – w przypadku dłuższych odcinków również przy użyciu ciągnika elektrycznego.

System przygotowania wierteł i nitów: szybka wymiana

Magazyn zawierający wiertła różnych typów i o różnych średnicach, a także system wymiany przeznaczony do różnych rodzajów nitów, umożliwiają szybką i łatwą wymianę wierteł i nitów.

W systemie przygotowania poszczególne wiertła i nity czekają na swoją kolej.

Wielofunkcyjny efektor końcowy: wyposażenie do każdego zadania

Na platformie KUKA MRP znajduje się też półka przeznaczona na wielofunkcyjny efektor końcowy KUKA. Dzięki niemu uzyskuje się szybkość, powtarzalną precyzję, doskonałą jakość i elastyczność. Bardzo szybki efektor końcowy z bębnem, posiadający układ kompensacji poślizgu i kpmpensacji normalnej, wyposażony jest w możliwy do skonfigurowania bęben o sześciu pozycjach oraz różne moduły. W każdej pozycji można założyć jeden z poniższych modułów:

  • Moduł wrzeciona
  • Moduł do wizualizacji
  • Moduł do aplikacji materiałów uszczelniających
  • Moduł do zakładania nitów
  • Moduł do badania jakości
  • Moduł młotka
Wielofunkcyjny efektor końcowy KUKA zapewnia maksymalną elastyczność i precyzję.

Dynamicznie przesuwana oś robota - ruchomość w każdym kierunku

Platforma KUKA MRP posiada w dwóch większych wersjach oś Z, która znacznie zwiększa zasięg urządzenia.

Oś Z umożliwia platformie KUKA MRP dodatkowy zasięg i dodatkową elastyczność.

Skaner laserowy: aby otoczenie było bezpieczne

Platforma KUKA MRP może być wyposażona - zależnie od wymagań klienta - w skanery laserowe, które monitorują otoczenie MRP i robota. Wielkość monitorowanej przestrzeni można indywidualnie zdefiniować na stacji roboczej. Panel obsługi platformy MRP znajduje się poza strefą bezpieczeństwa, dzięki czemu jest zawsze dostępny dla operatora.

OK

Korzystamy z plików cookies, gdyż chcemy zaoferować Państwu jak najlepszy serwis internetowy. Dowiedz się więcej.