KUKA cell4_cleaner/primer

This is a modularly-designed robot cell for the preparation of bonding processes by high-precision application of primer or cleaning material.

Niezwykle kompaktowy, elastyczny moduł produkcyjny do zautomatyzowanego nanoszenia oczyszczacza lub podkładu

Wysoce precyzyjne dozowanie najróżniejszych materiałów przez pompy membranowe oraz elastyczne wymiary filców na długość i szerokość – moduł KUKA cell4_cleaner/primer stanowi przekonujące rozwiązanie do wstępnej obróbki powierzchni materiałowych takich jak szkło, metal lub tworzywo sztuczne przed klejeniem lub lakierowaniem. Dzięki segmentowej koncepcji z różnorodnymi opcjami automatyzacji można łatwo skonfigurować dopasowane do potrzeb rozwiązanie dla klientów poziomu tier 1.

Moduł produkcyjny o segmentowej budowie dla większej wydajności przy aplikacji oczyszczacza lub podkładu

  • Łatwa integracja

    Całe uzbrojenie procesowe już zawarte w zestawie – przygotowane do uchwytów na elementy obrabiane i układu odsysania po stronie klienta

    • Łatwa integracja z większą linią produkcyjną poprzez standardowe systemy magistrali
    • PLC bezpieczeństwa już zawarty w zestawie
    • Wiele już przetestowanych i dostępnych materiałów oczyszczających i podkładowych
    • Szafa dozująca i pojemnik na odpady kompatybilne z zewnętrznymi układami odsysania
  • Przyjazna dla użytkownika konserwacja

    Wszystkie części doprowadzające media takie jak pompy lub węże wykonane z materiału antyadhezyjnego o wysokiej odporności chemicznej 

    • Bardzo dobry dostęp do komponentów dozujących poprzez wyciąg
    • Automatyczne funkcje płukania możliwe do skonfigurowania poprzez KUKA smartPAD
    • Łatwy do opróżnienia pojemnik na zużyte filce
    • Ze zdalnym wsparciem technicznym
  • Elastyczna konstrukcja modułu

    Różne opcje doprowadzenia przedmiotów obrabianych zależnie od potrzeb – za pomocą stołu, stołu obrotowego bądź przenośnika taśmowego.

    • Skonstruowany do różnych mediów oczyszczających i polepszających przyczepność
    • Zabudowa na wspólnej ramie podstawowej do łatwego transportu wózkiem widłowym lub ciężarówką
    • Brak konieczności stosowania zbiorników ciśnieniowych

Warianty modułu do oczyszczacza lub modułu do podkładu

Idealne rozwiązanie do każdych wymagań: Zależnie od wykonania segmentowe moduły produkcyjne są wyposażone w pasujący nastawnik lub mechanizm do układu doprowadzania przedmiotów obrabianych po stronie klienta, np. poprzez przenośnik taśmowy.

KUKA cell4_cleaner/primer z ręcznym, 1-osiowym stołem obrotowym


Pozostałe szczegółowe informacje oraz zakres dostawy można znaleźć w naszej ulotce.
KUKA cell4_cleaner_primer c KP1M single KR: Kompaktowe rozwiązanie wejściowe do aplikacji oczyszczacza lub podkładu

KUKA cell4_cleaner/primer z automatycznym, 2-osiowym nastawnikiem

  • Robot KR CYBERTECH z układem sterowania
  • Oprogramowanie aplikacyjne KUKA Safe.Operation
  • Stół obrotowo-przechylny DKP400 do podłączenia mocowania elementów konstrukcyjnych po stronie klienta
  • Wyposażenie dozujące oczyszczacz lub podkład
  • Doprowadzenie filców i chwytak filców
  • Pojemnik na odpady
  • Terminal obsługowy KUKA (przyciski)

Pozostałe szczegółowe informacje oraz zakres dostawy można znaleźć w naszej ulotce.
KUKA cell4_cleaner_primer c DKP single KR: Moduł oczyszczacza/podkładu idealnie dopasowany do Twoich wymogów w zakresie produkcji

KUKA cell4_cleaner/primer przygotowaniem do podłączenia układu doprowadzania po stronie klienta

  • Robot KR CYBERTECH z układem sterowania
  • Oprogramowanie aplikacyjne KUKA Safe.Operation
  • Wyposażenie dozujące oczyszczacz lub podkład
  • Doprowadzenie filców i chwytak filców
  • Pojemnik na odpady
  • Przygotowanie do doprowadzania przenośnikiem taśmowym
  • Terminal obsługowy KUKA (przyciski)

Pozostałe szczegółowe informacje oraz zakres dostawy można znaleźć w naszej ulotce.
KUKA cell4_cleaner_primer c single KR: opcja zastosowania technologii doprowadzania po stronie klienta, np. poprzez przenośnik taśmowy.

Ustawienia plików cookie OK, odkryj KUKA

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie (więcej na ten temat), aby zaoferować Państwu jak najlepszą obsługę online. W przypadku gdy będą Państwo dalej korzystać z naszej strony, będziemy wykorzystywać tylko pliki cookie niezbędne ze względów technicznych. Jeżeli klikną Państwo „OK, odkryj KUKA”, wyrażają Państwo zgodę dodatkowo na zastosowanie reklamowych plików cookie. Klikając na „Ustawienia plików cookie”, mogą Państwo wybrać, jakie pliki cookie będą wykorzystywane.

Ustawienia plików cookie