KUKA cell4_premachining

Compact and modularly-designed robot cell for economic reworking, such as deburring, sawing, milling or cleaning and grinding work on various components and materials.

Moduł robota KUKA do okrawania z wieloma opcjami do indywidualnego dostosowania

Czy to jako moduł do okrawania, frezowania, czy szlifowania: moduł produkcyjny KUKA cell4_premachining łączy moc i jakość z maksymalną elastycznością i przyjaznością w obsłudze. Dzięki wszechstronnym, modułowym pakietom i opcjom automatyzacji standardowy moduł posiada wiele możliwości indywidualizacji w kierunku skrojonych na miarę rozwiązań w obszarze technologii okrawania. 

Dzięki ramie podstawowej dostosowanej do wózka widłowego moduły te można transportować, a tym samym szybko przesuwać i integrować z istniejącymi produkcjami.

Moduł do okrawania KUKA dla zapewnienia maksymalnej wydajności przy minimalnym nakładzie pracy związanym z integracją

  • Niezwykła ekonomiczność

    Jednolite standardy dla perfekcyjnie dostosowanego i globalnego środowiska produkcyjnego oraz trwała redukcja kosztów serwisowych
  • Idealna pozycja edycji

    Moduł obrotowy do optymalnego ustawiania elementów obrabianych w stosunku do narzędzia obróbczego oraz stabilna, powtarzalna pozycja dzięki sztywnej kinematyce robota
  • Wydajne wrzeciono silnika

    Kompaktowe wrzeciono silnika do wywierania wpływu na parametry obróbki w prosty sposób dzięki integracji bezpośrednio w układ sterowania robota
  • Silne roboty do procesów obróbki 

    Wysoka kompaktowość ruchomych osi o wszystkich długościach do wprowadzania niewielkich momentów w ułożyskowania

Pakiet oprogramowania: oprócz okrawania robot może również dokonywać załadunku

Pakiet technologiczny KUKA Milling zapewnia optymalną koordynację robota, nastawnika i wrzeciona silnika.

Wydajna obróbka wykończeniowa dzięki modułowi obróbczemu KUKA

Główne elementy KUKA cell4_premachining to:
  • KR QUANTEC nano wraz z układem sterowania robota
  • Oprogramowanie aplikacyjne KUKA Milling
  • Wydajne wrzeciono silnika oraz 13-krotny zmieniacz narzędzi
  • 3-osiowy nastawnik KP3-V2V-3 KUKA

Poza tym istnieją dalsze opcje 
takie jak np. przenośnik okrawający czy urządzenia dostosowane do specyfiki elementu.

 

Więcej szczegółów oraz zakres dostawy znajdują się w ulotce.
Moduł obróbczy KUKA cell4_premachining
Ustawienia plików cookie OK, odkryj KUKA

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie (więcej na ten temat), aby zaoferować Państwu jak najlepszą obsługę online. W przypadku gdy będą Państwo dalej korzystać z naszej strony, będziemy wykorzystywać tylko pliki cookie niezbędne ze względów technicznych. Jeżeli klikną Państwo „OK, odkryj KUKA”, wyrażają Państwo zgodę dodatkowo na zastosowanie reklamowych plików cookie. Klikając na „Ustawienia plików cookie”, mogą Państwo wybrać, jakie pliki cookie będą wykorzystywane.

Ustawienia plików cookie