Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

KUKA cell4_screwsetting

Elastyczny moduł produkcyjny do w pełni zautomatyzowanego łączenia śrubami, np. na liniach produkcyjnych


Moduł do automatycznego montażu śrub KUKA 

Kompaktowe rozwiązania do tworzenia połączeń śrubowych na skalę przemysłową mogą być konfigurowane dzięki wszechstronnym, modułowym pakietom standardowym i opcjom automatyzacji w kierunku skrojonych na miarę rozwiązań w obszarze montażu śrub.

Moduł KUKA cell4_screwsetting do tworzenia połączeń śrubowych na skalę przemysłową: Zalety 

  • Łatwa i szybka integracja i uruchamianie

    • Uproszczone programowanie z udziałem KUKA.UserTech i KUKA ready2_pilot
    • Programowanie offline w przypadku nowych aplikacji podczas produkcji z udziałem KUKA.Sim Pro
    • Wirtualne uruchamianie nowych komponentów
  • Gotowość do usług cyfrowych

    • Zdalny serwis i infolinia czynna 24/7
    • Informacje dot. zarządzania: Dostęp sieciowy do pulpitu za pośrednictwem KUKA.HMI web, jak również dostęp do danych eksploatacyjnych za pośrednictwem KUKA Device Connector
    • Globalna sieć sprzedaży części zamiennych i wsparcie serwisowe
  • Wysoka jakość i bezpieczeństwo procesu dzięki monitorowaniu parametrów

    • Zapewnienie jakości dzięki dokumentowaniu istotnych parametrów procesu w odniesieniu do elementu
    • Kamera do kontroli i korekty pozycji przykręcania na elemencie (opcja)

Różne wersje modułu do tworzenia połączeń śrubowych KUKA przeznaczone do różnorodnych przedmiotów obrabianych i miejsc łączenia śrubami

Moduł do tworzenia połączeń śrubowych KUKA jest dostępny w samodzielnej wersji (stand alone) z ręcznym stołem obrotowym, jak również z przygotowaniem do prostej integracji z technologią doprowadzania.

Wersje podstawowe modułu cell4_screwsetting: 

Typ modułu cell4_screwsetting compact single KR
cell4_screwsetting compact KP1M single KR
Długość
3 330 mm 3 860 mm
Szerokość 2 200 mm
Wysokość 2 560 mm
Robot KR CYBERTECH (KR 20 R1810-2)
Nastawnik --- KP1-V2T250M
Moduł wkrętarki Elektryczna wkrętarka 12 Nm
Obszar podawania Przygotowanie pod przenośnik taśmowy ---

Indywidualne moduły do tworzenia połączeń śrubowych odpowiadające wymaganiom użytkownika dzięki pakietom opcji

W zależności od wymagań dotyczących tworzenia połączeń śrubowych można wybierać różne pakiety opcji:
  • Wstępnie zdefiniowane pakiety wyposażenia do tworzenia połączeń śrubowych wraz z układem doprowadzania śrub
    • Moduł wkrętarki STÖGER typ SER 2501,
      typ śrub M5x20 ISR Torx (ISO 14583)
  • Kamera do kontroli / korekty pozycji przykręcania na elemencie
    • zamontowana na robocie
    • zamontowana stacjonarnie wewnątrz modułu
  •  Rozszerzone pakiety oprogramowania aplikacyjnego KUKA:
    • KUKA.ProcessScreen do monitorowania i dokumentowania parametrów procesu
  • Obsługa i wizualizacja za pomocą KUKA.HMI Advanced
  • Indywidualny projekt i wyposażenie procesowe na życzenie
Kompaktowy moduł do tworzenia połączeń śrubowych cell4_screwsetting z przygotowaniem pod przenośnik taśmowy: KUKA cell4_screwsetting compact single KR

Służymy pomocą podczas planowania i oferujemy elastyczne modele finansowania

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie (więcej na ten temat), aby zaoferować Państwu jak najlepszą obsługę online. W przypadku gdy będą Państwo dalej korzystać z naszej strony, będziemy wykorzystywać tylko pliki cookie niezbędne ze względów technicznych. Jeżeli klikną Państwo „OK, odkryj KUKA”, wyrażają Państwo zgodę dodatkowo na zastosowanie reklamowych plików cookie. Klikając na „Ustawienia plików cookie”, mogą Państwo wybrać, jakie pliki cookie będą wykorzystywane.

Ustawienia plików cookie