KUKA cell4_arc

Dzięki optymalnie dopasowanym do siebie komponentom i sprawdzonym rozwiązaniom standardowym w dziedzinie spawania w atmosferze gazu ochronnego gniazdo KUKA do spawania MIG/MAG jest idealnym rozwiązaniem w zakresie automatyki spawalniczej.

Kompaktowe, możliwe do skonfigurowania gniazda do spawania w atmosferze gazu ochronnego dla General Industry i do przemysłu samochodowego

Poddany wstępnemu konfekcjonowaniu i zdolny do natychmiastowego użycia Szybko dostępne gniazda produkcyjne KUKA MIG/MAG można indywidualnie skonfigurować za pomocą wszechstronnych, modułowo zbudowanych pakietów standardowych i opcjonalnych rozwiązań. Nie gra tu roli, czy to stal czy aluminium - KUKA cell4_arc można elastycznie dopasować do wielkości produkcji i procesów spawalniczych.

Dzięki odpowiednio dostosowanemu i aktualnemu portfolio, firma KUKA profesjonalnie pomaga swoim klientom, począwszy od planowania rozwiązań spawalniczych aż po serwis.

Gniazda KUKA MIG/MAG: maksymalna wydajność produkcji w minimalnej przestrzeni

  • Inteligentna koncepcja modułów

    • Wersje w różnych klasach wydajnościowych
    • Uzupełniające rozwiązania opcjonalne, zapewniające efektywną i komfortową pracę gniazd produkcyjnych
    • Kompaktowa, modułowa budowa oznacza łatwy transport również na produkcji
  • Szybkie uruchamianie

    • Krótkie terminy dostaw
    • Krótkie czasy montażu u klienta
    • Łatwa integracja mechanizmów
    • Pakiety technologiczne KUKA ułatwiające konfigurowanie, programowanie i eksploatację
    • Programowanie offline
  • Maksymalna wydajność i jakość

    • Zastosowanie komponentów sprawdzonych w przemyśle samochodowym
    • Zapewnienie odpowiedniej jakości za pomocą opcjonalnego monitorowania i dokumentowania ważnych parametrów procesowych
    • Maksymalna dyspozycyjność systemu dzięki globalnym standardom i zakrojonej na szeroką skalę koncepcji serwisowania
  • Ready for Digital Services

    • Dostęp do danych roboczych przez internet na pulpicie z możliwością swobodnego konfigurowania
    • Przygotowanie do zdalnego serwisu
    • Możliwość przygotowania i analizy danych roboczych i przebiegów procesów w celu optymalizacji systemu

Pomożemy w planowaniu i zaoferujemy elastyczne modele finansowania

Prosimy o kontakt

KUKA cell4_arc: gniazdo produkcyjne wykorzystujące roboty do spawania MIG/MAG w różnych wersjach

W zależności od wielkości elementów i wielkości produkcji w pełni automatyczne gniazdo produkcyjne do spawania w atmosferze gazu ochronnego jest wyposażone w ręczne lub automatyczne nastawniki do równoległego, sterowanego impulsowo, załadunku i rozładunku w trakcie procesu spawania oraz optymalnej synchronizacji z ruchem robota. Przyszłościowe oprogramowanie, takie jak KUKA.web HMI oraz KUKA.ArcTech umożliwia łatwe programowanie i obsługę aplikacji spawalniczych. Pakiet KUKA ready2_pilot oraz KUKA.Sim do symulacji i programowania offline ułatwia rozruch i wdrożenie.

Nasza oferta obejmuje dwie rodziny gniazd produkcyjnych. Kompletne gniazdo jest zamontowane na indywidualnej ramie podstawowej, przeznaczonej pod dane gniazdo.

KUKA cell4_arc compact: Automatyczne, przemysłowe spawanie mniejszych elementów w atmosferze gazu ochronnego

Wersje podstawowe:
Typ modułu cell4_arc compact KP1M single KR cell4_arc compact KP1A single KR cell4_arc compact KP5 single KR
Długość 3 980 mm 5 285 mm
Szerokość 2 365 mm
Wysokość 2 445 mm 2 445 mm 2 445 mm
Robot KR CYBERTECH nano (KR 10 R1420)
Nastawnik KP1-V2T250 M
KP1-V2T500 KP5-V2H2V400
Urządzenie kontrolne TCP
KUKA.TraccTCP
Obszar podawania
---  Kurtyna świetlna i skaner laserowy

Pakiety opcji KUKA cell4_arc compact:

W zależności od wymagań dotyczących zastosowań w zakresie zgrzewania można wybierać różne pakiety opcji:
  • Predefiniowane pakiety wyposażenia spawalniczego wraz z systemem czyszczenia palnika
    • Fronius TPS 320i Fe / TPS 400i Fe / TPS 400i Al

Do cell4_arc compact KP5 single KR i cell4_arc compact KP1A single KR dostępne są dodatkowo wymienione niżej pakiety rozwiązań opcjonalnych:

  • Rozszerzone pakiety oprogramowania aplikacyjnego KUKA:
    • KUKA.ProcessScreen do monitorowania i dokumentowania parametrów procesowych
  • Obsługa i wizualizacja za pomocą KUKA.HMI Advanced
  • Centralne zasilanie elektryczne

Broszura (PDF): Dalsze szczegóły i zakres dostawy
KUKA cell4_arc compact KP5 single KR

KUKA cell4_arc midsize: wysokowydajne gniazdo produkcyjne do przemysłowego spawania w atmosferze gazu ochronnego

Wersje podstawowe: 
Typ modułu cell4_arc midsize KP1A single KR cell4_arc midsize KP3-V2H dual KR cell4_arc midsize KP3-V2H single KR cell4_arc midsize KP5 single KR
Długość 8 120 mm 8 120 mm 8 120 mm 8 120 mm
Szerokość 3 010 mm 3 840 mm 
Wysokość 3 020 mm
Robot KR CYBERTECH nano (KR 8 R2010) KR CYBERTECH nano (2 x KR 6 R1820) KR CYBERTECH nano (KR 8 R2010) KR CYBERTECH nano (KR 8 R2010)
Nastawnik KP1-V2T1000
KP3-V2H1000 L2000 R600 KP3-V2H1000 L2000 R600 KP5-V2SV500 R600
Urządzenie kontrolne TCP
KUKA.TraccTCP 2 x KUKA.TraccTCP KUKA.TraccTCP KUKA.TraccTCP
Obszar podawania
Kurtyna świetlna i skaner laserowy (zabezpieczenie przed dostępem od tyłu)

Pakiety opcjonalnych rozwiązań KUKA cell4_arc midsize:

  • Predefiniowane pakiety wyposażenia spawalniczego wraz z systemem czyszczenia palnika
    • Fronius TPS 320i Fe / TPS 400i Fe / TPS 500i Fe
    • Fronius TPS 400i Al / TPS 500i Al
  • Kapsuła ochronna z dachem
  • Obszar podawania z bramą roletową
  • Rozszerzony pakiet oprogramowania aplikacyjnego KUKA:
    • KUKA.ProcessScreen do monitorowania i dokumentowania parametrów procesowych
      (tylko do cell4_arc compact KP5 single KR oraz cell4_arc compact KP1A single KR)
    • KUKA.RoboTeam do kooperacyjnej pracy dwóch robotów w zespole
      (tylko do cell4_arc midsize KP3-V2H dual KR)
  • Obsługa i wizualizacja za pomocą KUKA.HMI Advanced
  • Centralne zasilanie elektryczne

 

Broszura (PDF): Dalsze szczegóły i zakres dostawy
KUKA cell4_arc midsize KP1A single KR
Ustawienia plików cookie OK, odkryj KUKA

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie (więcej na ten temat), aby zaoferować Państwu jak najlepszą obsługę online. W przypadku gdy będą Państwo dalej korzystać z naszej strony, będziemy wykorzystywać tylko pliki cookie niezbędne ze względów technicznych. Jeżeli klikną Państwo „OK, odkryj KUKA”, wyrażają Państwo zgodę dodatkowo na zastosowanie reklamowych plików cookie. Klikając na „Ustawienia plików cookie”, mogą Państwo wybrać, jakie pliki cookie będą wykorzystywane.

Ustawienia plików cookie