Kompaktowe, konfigurowalne moduły spawalnicze w atmosferze gazu ochronnego dla General Industry i do przemysłu samochodowego
Wstępnie zmontowany i zdolny do natychmiastowego użycia: szybko dostępną celę produkcyjną KUKA MIG/MAG można indywidualnie skonfigurować za pomocą wszechstronnych, modułowo zbudowanych pakietów standardowych i opcjonalnych rozwiązań. Nie gra tu roli, czy to stal, czy aluminium — moduł spawalniczy można elastycznie dopasować do wielkości produkcji i procesów spawalniczych.
Dzięki odpowiednio dostosowanemu i aktualnemu portfolio profesjonalnie pomagamy swoim klientom podczas całego procesu, począwszy od planowania rozwiązań spawalniczych aż po serwis.
KUKA cell4_arc compact: Idealny wstęp do zautomatyzowanego spawania
Dzięki optymalnie dopasowanym komponentom i sprawdzonym standardom spawania łukowego moduł robota do spawania metodą MIG / MAG idealnie nadaje się do efektywnego i bezpiecznego spawania.
Warianty celi zrobotyzowanej KUKA cell4_arc do spawania MIG/MAG
W zależności od wielkości elementów i wielkości produkcji w pełni zautomatyzowany moduł spawania w atmosferze gazu ochronnego jest wyposażony w ręczne lub automatyczne obrotniki do równoległego, sterowanego impulsowo, załadunku i rozładunku w trakcie procesu spawania oraz optymalnej synchronizacji z ruchem robota. Przyszłościowe oprogramowanie, takie jak KUKA.web HMI oraz KUKA.ArcTech umożliwia łatwe programowanie i obsługę metod spawania. Pakiet KUKA ready2_pilot oraz KUKA.Sim do symulacji i programowania offline ułatwia rozruch i wdrożenie.
Nasza oferta obejmuje trzy rodziny modułów, które zbudowane są na indywidualnej ramie bazowej, na której montowany jest kompletny moduł.
KUKA cell4_arc compact
Zautomatyzowane spawanie małych części w osłonie gazów obojętnych
Wersje podstawowe:
Typ modułu | cell4_arc compact KP1M single KR | cell4_arc compact KP1A single KR | cell4_arc compact KP5 single KR |
Długość | 3980 mm | 5285 mm |
Szerokość | 2365 mm |
Wysokość | 2445 mm | 2445 mm | 2445 mm |
Roboty | KR CYBERTECH nano (KR 10 R1440-2) |
Obrotniki | KP1-V2T250 M | KP1-V2T500 | KP5-V2H2V500 |
Obszar podawania | --- | Fotokomórka |
KUKA cell4_arc midsize
Moduł robota do spawania małych i średnich podzespołów
Wersje podstawowe: Typ modułu | cell4_arc midsize KP1A single KR | cell4_arc midsize KP3-V2H dual KR | cell4_arc midsize KP3-V2H single KR | cell4_arc midsize KP5 single KR |
Długość | 8120 mm | 8120 mm | 8120 mm | 8120 mm |
Szerokość | 3010 mm | 3840 mm |
Wysokość | 3020 mm |
Roboty | KR CYBERTECH nano KR 6 R1840-2 | KR CYBERTECH nano 2 x KR 6 R1840-2 | KR CYBERTECH KR 8 R2010-2 | KR CYBERTECH KR 8 R2010-2 |
Obrotniki | KP1-V2T1000 | KP3-V2H1000 L2000 R600 | KP3-V2H1000 L2000 R600 | KP5-V2SV500 R600 |
Obszar podawania | Fotokomórka |
KUKA cell4_arc large
Moduł robota do spawania większych podzespołów w osłonie gazów obojętnych
Wersje podstawowe: Typ modułu | cell4_arc large KP3-V2H 268 dual KR | cell4_arc large KP5 single KR |
Długość | 9350 mm | 9700 mm |
Szerokość | 5150 mm | 5150 mm |
Wysokość | 3020 mm | 3020 mm |
Roboty | KR CYBERTECH 2 x KR 8 R2010-2 | KR CYBERTECH KR 8 R2010-2 |
Obrotniki | KP3-V2H1000 L2600 R800 | KP5-V2S2V1000 R800 |
Obszar podawania | Fotokomórka |