KUKA cell4_loading modular
Zautomatyzowany moduł handlingowy oferuje wyjątkowo ekonomiczne rozwiązanie do załadunku i rozładunku obrabiarek.
Cele zrobotyzowane do załadunku i rozładunku obrabiarek
Typ komórki loading | cell4_loading modular KP1A single KR | |
---|---|---|
Długość | 8.200 mm | 7.200 mm |
Szerokość | 5.000 mm | |
Wysokość | 3.420 mm | |
Robot | KR QUANTEC (KR 210 R3100) | |
Pozycjoner - Obciążenie użytkowe na stronę - Powierzchnia użytkowa z każdej strony |
KP1-MB 2000 750 kg 2.000 x 800 mm |
|
Szuflady - Udźwig - Przydatny obszar |
2 sztuki dla części NOK i SPC 200 kg 1.400 x 500 mm |
|
Kontrola komórkowa |
Siemens S7 Seria 1500 | |
Obszar podawania | Zapora świetlna z ochroną wejścia na obszar | Brama roletowa z ochroną wejścia na obszar |
Pakiety opcjonalne z KUKA cell4_loading modular:
W zależności od wymagań automatyzacji maszyn CNC, można wybrać różne pakiety opcji:
- Odczytywanie DMC (kamery)
- Pisanie DMC (igły, wytłaczanie skryptów)
- DMC odczyt/zapis (laser)
- Rozbudowane pakiety oprogramowania aplikacyjnego KUKA:
- KUKA.ProcessScreen do monitorowania i dokumentowania parametrów procesu (na życzenie) - Obsługa i wizualizacja z KUKA.HMI Advanced (na życzenie)