KUKA cell4_uswelding

Modułowy robot do przemysłowego zgrzewania ultradźwiękowego z różnorodnymi opcjami automatyzacji oferuje dopasowane i bezpieczne rozwiązania.

Elastyczny moduł produkcyjny do zgrzewania ultradźwiękowego w branży tworzyw sztucznych

Modułowy robot z wbudowanym systemem zgrzewania ultradźwiękowego jest kompaktowy i mobilny, można go łatwo przewieźć samochodem ciężarowym i ustawić w dowolnym miejscu na hali produkcyjnej. Efektywne roboty KUKA gwarantują wysoką wydajność cyklu i osiągają każdy punkt zgrzewania niezawodnie i dokładnie z różnych kątów i kierunków.

Niezawodne rozwiązanie do zastosowań związanych ze zgrzewaniem ultradźwiękowym wysokiej jakości

  • Gwarancja jakości

    • Bezpieczeństwo procesowe dzięki nadzorowaniu odpowiednich parametrów
    • Zapewnienie jakości dzięki powiązanej z podzespołami dokumentacji odpowiednich parametrów procesowych
    • Optymalizacja procesu oparta na analizie parametrów procesowych
  • Usługi zdalne

    • Remote Service
    • Informacje w zakresie zarządzania
    • Dostęp online do pulpitu: KUKA.HMI web
    • Dostęp do danych eksploatacyjnych: KUKA Device Connector
    • Wirtualne uruchamianie nowych komponentów
  • Szybka integracja

    • Łatwa integracja komponentów
    • Funkcje wspierające, takie jak diagnostyka procesów PLC
    • Ułatwione programowanie i uruchamianie za pomocą KUKA.ArcTech oraz KUKA ready2_pilot
    • Programowanie offline w przypadku nowych zastosowań, w trakcie produkcji w module
  • Najlepszy serwis

    • Firma KUKA wesprze Cię podczas planowania
    • Szybkie analizy wykonalności za pomocą oprogramowania do symulacji KUKA.Sim Pro
    • Elastyczne modele finansowania
    • Infolinia dostępna 24/7
    • Globalne zaopatrzenie w części zamienne i wsparcie serwisowe

Moduł do zgrzewania ultradźwiękowego KUKA w dwóch wersjach: wstępnie skonfigurowanych i idealnie dopasowanych do Twoich wymagań w zakresie funkcji

Zależnie od kształtu i wielkości elementu do obróbki moduł jest dostępny z ręcznym lub automatycznym stołem obrotowym. Warianty umożliwiają wysokiej jakości zgrzewanie do szerokiego zakresu zastosowań
i są odpowiednie do najróżniejszych elementów od zderzaków i nadkoli po światła tylne, głośniki, filtry powietrza lub uchwyty czujników.

Konfiguracja standardowa:

Typ modułu cell4_uswelding compact KP1M single KR cell4_uswelding compact KP1A single KR
Długość 3 860 mm 5 280 mm 4 800 mm
Szerokość 2 200 mm
Wysokość 2 560 mm
Robot KR CYBERTECH (KR 20 R1810-2)
Nastawnik KP1-V2T250 M
Jednostka do zgrzewania ultradźwiękowego
Produkt firmy Branson lub Rinco
Obszar podawania
--- Zapora świetlna z ochroną wejścia na obszar Brama roletowa z ochroną wejścia na obszar

Pakiety opcji KUKA cell4_uswelding compact:

W zależności od wymagań dotyczących zastosowań w zakresie zgrzewania można wybierać różne pakiety opcji:
  • Wstępnie zdefiniowane pakiety wyposażenia do zgrzewania ultradźwiękowego z sonotrodą Ø 12 mm
    • Branson 30 kHz
    • Rinco 35 kHz
  • Obszar podawania z bramą roletową
  • Rozszerzony pakiet oprogramowania aplikacyjnego KUKA:
    • KUKA.ProcessScreen do monitorowania i dokumentowania parametrów procesowych
  • Obsługa i wizualizacja za pomocą KUKA.HMI Advanced
  • Wersja i wyposażenie procesowe pod konkretnego klienta na zapytanie
KUKA cell4_uswelding compact z zaporą świetlną do skręcania dużych elementów.

Pomożemy w planowaniu i zaoferujemy elastyczne modele finansowania

Prosimy o kontakt

Ustawienia plików cookie OK, odkryj KUKA

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie (więcej na ten temat), aby zaoferować Państwu jak najlepszą obsługę online. W przypadku gdy będą Państwo dalej korzystać z naszej strony, będziemy wykorzystywać tylko pliki cookie niezbędne ze względów technicznych. Jeżeli klikną Państwo „OK, odkryj KUKA”, wyrażają Państwo zgodę dodatkowo na zastosowanie reklamowych plików cookie. Klikając na „Ustawienia plików cookie”, mogą Państwo wybrać, jakie pliki cookie będą wykorzystywane.

Ustawienia plików cookie