Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

KUKA cell4_die-casting

Moduł do odlewania ciśnieniowego cell4_die-casting to oferowana Państwu przez firmę KUKA koncepcja składanego modułu, stanowiącego idealne rozwiązanie z zakresu skrojonej na miarę automatyzacji dla przemysłu odlewnictwa ciśnieniowego.


Moduł do odlewania ciśnieniowego KUKA cell4 _die-casting: maksymalna wydajność na każdym kroku

Moduł do odlewania ciśnieniowego KUKA jest gotowy do użycia w jak dotąd najkrótszym możliwym czasie dzięki idealnie dopasowanym do siebie komponentom, zdefiniowanym złączom i sprawdzonym procesom. Dostępny w wielu wersjach i z możliwością swobodnego łączenia z innymi komponentami moduł ten dopasowuje się w elastyczny sposób do wszystkich zadań w zakresie tworzenia odlewów ciśnieniowych – od odbioru z odlewni ciśnieniowej, przez chłodzenie elementów, po gratowanie.

Wraz z modułem do odlewania ciśnieniowego cell4_die-casting firma KUKA oferuje wszystko od jednego producenta

W pełni zautomatyzowany moduł do odlewania ciśnieniowego da się optymalnie zintegrować. Eksperci KUKA służą Państwu przez cały czas pomocą podczas całego procesu – od planowania po serwis.

  • Łatwa integracja

    • Krótkie czasy montażu u klienta
    • Łatwa integracja mechanizmów
    • Programowanie offline z KUKA.Sim
  • Elastyczna konstrukcja modułu

    • Przejrzysta koncepcja modułowa, projektowana pod kątem wielkości odlewni ciśnieniowej 
    • Szeroka oferta komponentów
    • Krótkie czasy realizacji dzięki przygotowanym modułom
  • Najlepszy serwis

    • Całodobowa infolinia (24 h) i zdalne wsparcie techniczne
    • Globalna sieć sprzedaży części zamiennych i wsparcie serwisowe
    • Umowy serwisowe i konserwacja
    • Szkolenia w zakresie obowiązków pełnionych na określonym stanowisku
  • Gotowość w zakresie IIoT

    • Dostęp sieciowy do danych eksploatacyjnych
    • Dostęp sieciowy do pulpitów
    • Zapewnienie jakości dzięki elastycznemu monitorowaniu danych procesowych 

Służymy pomocą podczas planowania i oferujemy elastyczne modele finansowania

Moduł odlewniczy KUKA oferuje szerokie spektrum zastosowań dzięki wstępnie skonfigurowanym wersjom

W pełni zautomatyzowany moduł do odlewania ciśnieniowego można wyposażyć w różne moduły oraz opcje sprzętowe i programowe i w ten sposób staje się on skrojonym na miarę rozwiązaniem dla Państwa procesu produkcji.
Preferowana konfiguracja:
cell4_die casting 08 10 13 16 19 22
Robot KR IONTEC (KR 50 R2500 F) KR QUANTEC (KR 120 R3100 F)
Chwytak M L XL
Prasa do gratowania SEP08‑05  SEP10‑07  SEP13‑07 
SEP13‑10
SEP16‑10 
SEP16‑10 SKT
SEP19‑12 SEP22‑12 
SEP22‑12 SKT
Odbiór części Odbiór Odbiór / robot  Robot
Zanurzeniowe zbiorniki chłodnicze TKB M TKB L TKB XL
Znakowanie Igłowa / laserowa jednostka znakująca
Wyrzut
zsuwnia wyrzutu
1000 mm 1200 mm 1500 mm 2000 mm
Kontrola części
kontrola części
S XL
Usuwanie zadziorów
skrzynka na zadziory/ przenośnik zadziorów

Skrzynka S

Skrzynka M Skrzynka L Przenośnik zadziorów

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie (więcej na ten temat), aby zaoferować Państwu jak najlepszą obsługę online. W przypadku gdy będą Państwo dalej korzystać z naszej strony, będziemy wykorzystywać tylko pliki cookie niezbędne ze względów technicznych. Jeżeli klikną Państwo „OK, odkryj KUKA”, wyrażają Państwo zgodę dodatkowo na zastosowanie reklamowych plików cookie. Klikając na „Ustawienia plików cookie”, mogą Państwo wybrać, jakie pliki cookie będą wykorzystywane.

Ustawienia plików cookie