Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Wspomagane przez roboty zgrzewanie tarciowe z przemieszaniem

Dostosowane do potrzeb klienta, gotowe rozwiązania w zakresie łączenia metali nieżelaznych o niskiej temperaturze topnienia, a także do łączenia metali o różnych właściwościach, np. aluminium ze stalą.


Indywidualne linie do zgrzewania tarciowego z przemieszaniem o maksymalnej ekonomiczności i bezpieczeństwie procesów.

Do obsługi opartego na pracy robotów procesu zgrzewania tarciowego z przemieszaniem firma KUKA oferuje dostosowane kompletne rozwiązania pochodzące od jednego producenta: począwszy od analizy wykonalności i sprawdzenia procesu, poprzez testowe procesy spawania i zgrzewania, wybór narzędzi i optymalizację procesu, po koncepcję, produkcję i dostawę urządzenia.

Ponadto oferujemy też wszystkie procesy w zakresie integracji metody zgrzewania tarciowego z przemieszaniem z istniejącymi już liniami produkcyjnymi — wraz z dostosowaniem do indywidualnych wymagań.

Komórka zgrzewana tarciowo z przemieszaniem do obudowy akumulatora: aplikacja do zamykania kanału chłodzenia

Zgrzewanie tarciowe z przemieszaniem KUKA — innowacyjna technologia przeznaczona na rosnący rynek e-mobility

Decydująca zaleta opartego na pracy robotów procesu zgrzewania tarciowego z przemieszaniem: Łączenie małych i dużych elementów aluminiowych za pomocą zgrzewów 3D

  • Do łączenia za pomocą kompleksowych zgrzewów 3D  
  • Zastosowanie robotów o dużym udźwigu i robotów do dużych obciążeń z uzupełnieniami do konkretnych procesów 
  • Nadaje się do łączenia cienkościennych materiałów nieżelaznych 
  • Duża przestrzeń robocza z możliwością dodatkowego zwiększenia za pomocą osi liniowych
  • Niewielkie koszty inwestycyjne
Oparty na pracy robotów proces zgrzewania tarciowego z przemieszaniem: korzystna cenowo i oszczędna wagowo alternatywa dla dotychczasowych procesów nitowania

KUKA cell4_FSW

Modułowa komórka robota do zgrzewania tarciowego z przemieszaniem: nowoczesne rozwiązanie przy niskich kosztach inwestycji

Rewolucyjna technika sterowania i monitorowania procesu made by KUKA

Do kontroli, czy zgrzew zawsze przebiega prawidłowo, stosujemy bardzo zaawansowane technologicznie algorytmy kalibracyjne. Wspomagają one ponadto szybkie i łatwe skonfigurowanie systemu. Wykorzystujący internet, zdalny serwis KUKA jest standardowo zintegrowany ze wszystkimi urządzeniami, w celu umożliwienia maksymalnie szybkiego reagowania w przypadku awarii.

Nowy system KUKA PCD (Process Control and Documentation) został opracowany specjalnie do procesów wykonywanych na określonych torach podczas zgrzewania tarciowego z przemieszaniem (FSW). Oprócz zarządzania danymi elementów i produktów obejmuje on też numeryczne i graficzne monitorowanie parametrów. Eksport danych, diagnostyka procesów oraz elektroniczna archiwizacja wszystkich danych procesowych dopełniają spektrum funkcji systemu KUKA PCD i umożliwiają dalsze analizy np. w chmurze. Dzięki temu system KUKA PCD jest kompatybilny z technologią Przemysł 4.0, zapewniając większą produktywność, powtarzalną jakość oraz przejrzystość danych. 

Wyjątkowy system KUKA PCD zapewnia:

  • 100% powtarzalności
  • 100% monitorowania jakości w czasie rzeczywistym 
  • 100% bezpieczeństwa procesu (minimalizacja odrzutów)
  • 100% dokumentowania procesu zgrzewania

KUKA PCD: Sterowanie parametrami procesu i ich monitorowanie

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie (więcej na ten temat), aby zaoferować Państwu jak najlepszą obsługę online. W przypadku gdy będą Państwo dalej korzystać z naszej strony, będziemy wykorzystywać tylko pliki cookie niezbędne ze względów technicznych. Jeżeli klikną Państwo „OK, odkryj KUKA”, wyrażają Państwo zgodę dodatkowo na zastosowanie reklamowych plików cookie. Klikając na „Ustawienia plików cookie”, mogą Państwo wybrać, jakie pliki cookie będą wykorzystywane.

Ustawienia plików cookie