Wybierz kraj:

Kraj

KS CycleMove: niezawodne rozwiązanie dla mniejszych ładunków 

KS CycleMove jest idealnym rozwiązaniem w zakresie zautomatyzowanego doprowadzania elementów konstrukcyjnych. Nie potrzebuje napędu elektrycznego – zapewnia optymalną efektywność przy jak największej niezawodności. Dzięki modułowej budowie możliwe jest indywidualne dostosowanie systemu KS CycleMove do każdego zadania. 


KS CycleMove niezawodnie doprowadza elementy konstrukcyjne w łańcuchu procesowym przy maksymalnym obciążeniu użytkowym 15 kg na wózek.

Kluczowym elementem systemu doprowadzania jest hamowany wózek jezdny. Utrzymuje on prędkość jazdy po prowadnicy na stałym poziomie – niezależnie od tego, na jakiej długości transportowane są elementy konstrukcyjne i ile ważą. Wózek jezdny porusza się przy tym napędzany siłą ciężkości po nachylonych prowadnicach biegnących w jedną i drugą stronę.

KS CycleMove był i jest w użyciu u takich klientów jak VW, Opel, Daimler i KTPO, i również my używamy go w produkcji robotów.

Sposób działania systemu KS CycleMove

KS CycleMove składa się z trzech głównych komponentów:

  1. Stelaż: Rama z rur stalowych tworzy stabilne i jednocześnie elastyczne rusztowanie podstawowe systemu z wózkami jezdnymi. Jest on dostępny w różnych szerokościach między 500 a 1950 mm. Jego długość jest możliwa do indywidualnego wyboru między 3250 und 6250 mm. W miarę potrzeby można tutaj zintegrować od jednej do czterech par prowadnic.
  2. Prowadnice: Biegnące w jedną i drugą stronę prowadnice zapewniają bezpieczny transport wózków jezdnych i elementów konstrukcyjnych. Prowadnice obejmują komponenty istotne dla systemu. Chodzi tutaj przede wszystkim o podkładkę służącą do ochrony wózków, sensorykę sterującą systemem KS CycleMove oraz blokadę na końcu prowadnicy.
  3. Wózek jezdny: Środki transportu systemu doprowadzania mają opatentowany, wbudowany hamulec. Dzięki temu poruszają się one pewnie ze stałą prędkością – niezależnie od długości prowadnicy i masy elementów konstrukcyjnych.

Zalety systemu KS CycleMove

  • Niska awaryjność
  • Nie jest potrzebna energia elektryczna, ponieważ transport odbywa się pod wpływem siły ciężkości
  • Nie są konieczne prace nastawcze w miejscu budowy
  • Rezygnacja z kosztownej techniki bezpieczeństwa
Ustawienia plików cookie OK, odkryj KUKA

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie (więcej na ten temat), aby zaoferować Państwu jak najlepszą obsługę online. W przypadku gdy będą Państwo dalej korzystać z naszej strony, będziemy wykorzystywać tylko pliki cookie niezbędne ze względów technicznych. Jeżeli klikną Państwo „OK, odkryj KUKA”, wyrażają Państwo zgodę dodatkowo na zastosowanie reklamowych plików cookie. Klikając na „Ustawienia plików cookie”, mogą Państwo wybrać, jakie pliki cookie będą wykorzystywane.

Ustawienia plików cookie