Wybierz kraj:

Kraj

KS Rackchanger: Ruch dla Twojej produkcji.

Bezpieczny załadunek i rozładunek pojemników z elementami konstrukcyjnymi o udźwigu do 990 kg: Drobnostka dla KS Rackchanger. Umożliwia on sprawny proces produkcji nawet w przypadku większych komponentów.


Do transportu i dostarczania elementów konstrukcyjnych karoserii do instalacji spawalniczych używane są przede wszystkim pojemniki na elementy konstrukcyjne, tzw. racki (Racks).

KS Rackchanger sprawia, że każda wymiana racka jest przeprowadzana w bardzo krótkim czasie. W każdym przypadku można go indywidualnie dopasować do potrzebnej wielkości racka. Te zalety i jego prosta budowa czynią z KS Rackchanger wartościowe narzędzie pracy.

Sposób działania KS Rackchanger

Nasz zmieniacz racków składa się przede wszystkim z czterech stanowisk:

  • Załadunek: W pierwszym etapie rack z załadowanymi elementami konstrukcyjnymi karoserii jest dostarczany przez wózek widłowy lub ciągnikowy na stanowisko załadunku.
  • Transport 1: Po stronie instalacji KS Rackchanger pusty rack jest w międzyczasie podnoszony pionowo przez widły teleskopowe i ustawiany w położeniu oczekiwania.
  • Transport 2: Cały nośnik ładunku jest teraz przygotowywany do wyjęcia. W tym celu przesuwa się on na pozycję, w której wcześniej odebrany został pusty pojemnik na elementy konstrukcyjne.
  • Wyjmowanie: Podczas gdy pełny rack jest opróżniany po jednej stronie, pusty pojemnik obniża się po drugiej stronie ze swojego położenia oczekiwania i jest doprowadzany do pozycji rozładunku, w której jest wyjmowany. Tym samym może rozpocząć się nowy cykl wymiany racka. 

Zalety KS Rackchanger

  • Efektywność kosztowa: dzięki znormalizowanym komponentom KS Rackchanger jest szybko instalowany i wymaga niewiele konserwacji.
  • Różnorodne zastosowanie: Szerokości racków od 1200 do około 4400 mm, głębokości racków od 1200 do 1800 mm. Inne wymiary dostępne na żądanie.
  • Ogromna efektywność: Dostarczanie załadowanych racków w mniej niż 40 sekund.
Ustawienia plików cookie OK, odkryj KUKA

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie (więcej na ten temat), aby zaoferować Państwu jak najlepszą obsługę online. W przypadku gdy będą Państwo dalej korzystać z naszej strony, będziemy wykorzystywać tylko pliki cookie niezbędne ze względów technicznych. Jeżeli klikną Państwo „OK, odkryj KUKA”, wyrażają Państwo zgodę dodatkowo na zastosowanie reklamowych plików cookie. Klikając na „Ustawienia plików cookie”, mogą Państwo wybrać, jakie pliki cookie będą wykorzystywane.

Ustawienia plików cookie