Zalety szuflady KS
- Niskie koszty eksploatacji: Dzięki modułowej budowie i mało zużywanym częściom szuflada KS wymaga bardzo niewiele konserwacji.
- Energia prawie nie jest potrzebna: Szuflada jest obsługiwana ręcznie.
- Smukły kształt
Szuflada KS jest korzystnym i niezawodnym rozwiązaniem w zakresie stacjonarnego wprowadzania i wyprowadzania oraz doprowadzania elementów konstrukcyjnych do instalacji. Pod względem długości i wysokości można ją dopasować do indywidualnych wymogów instalacji produkcyjnych.
Szuflada KS jest cennym wsparciem w nowoczesnej produkcji karoserii. Utrzymuje ona ciężar do 100 kg na metr i jest używana wszędzie tam, gdzie w łańcuchu procesowym elementy konstrukcyjne są wprowadzane i wyprowadzane ręcznie.
Jej typowymi zastosowaniami są kontrole jakości, takie jak badania wzrokowe i próby Meisela. Ponadto jest ona używana do doprowadzania i przechowywania elementów konstrukcyjnych.
Szczególnie praktyczna cecha szuflady KS: Jest ona tak zaprojektowana, że wbudować można również kilka szuflad obok siebie. Oferujemy ją w dwóch wariantach odległościowych do różnych procesów roboczych. Poza tym w każdym przypadku istnieje wybór między różnymi wysokościami do 1000 mm.
Odległość między szufladami może w szerokim wariancie szuflady KS wynosić co najmniej 600 mm.
Drugi wariant szuflady KS oszczędza miejsce dzięki odległości 300 mm i jest optymalnie odpowiedni dla mniejszych elementów konstrukcyjnych.
Rozbudowy opcjonalne
Oba warianty szuflady KS można uzupełnić następującymi komponentami: