Wybierz kraj:

Kraj

Maksymalne bezpieczeństwo laserowe dzięki KUKA LaserSpy

Doskonała ochrona przed promieniami laserowymi: KUKA LaserSpy to posiadający certyfikat TÜV laserowy czujnik bezpieczeństwa, który aktywnie monitoruje elektronicznie laserową ścianę ochronną. Przebijające się promienie są zatrzymywane, zanim jeszcze będą mogły wyrządzić szkody – w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa laserowego instalacji i pracowników.


Kluczowy dla bezpieczeństwa laserowego instalacji przemysłowych jest okres przestoju w warunkach defektu. Możliwość ekonomicznego wdrożenia wymaganych do tego norm bezpieczeństwa stanowi aktywnie monitorowana elektronicznie ściana ochronna. W tym celu firma KUKA opracowała czujnik bezpieczeństwa KUKA LaserSpy. Jest on szybki w instalacji i prosty w obsłudze. Przygotuj swoje instalacje na większą wydajność laserową.

Sposób działania czujnika KUKA LaserSpy

KUKA LaserSpy jest czujnikiem optycznym, który monitoruje światłoszczelną przestrzeń w ścianie ochronnej złożonej z dwuściankowych paneli. Może on tam wykrywać ciągłe lub pulsujące promieniowanie laserowe w zakresie długości fali bliskim podczerwieni (820 do 1100 nanometrów) i odpowiednio reagować na nie.

Każdy czujnik składa się z kilku detektorów, które są rozmieszczone w kręgu wokół rdzenia. Czujnikiem KUKA LaserSpy można monitorować obszar 3,5 m w każdym kierunku. Tym samym wystarczy jeden czujnik, aby zabezpieczyć również elementy o dużej powierzchni.

W jaki sposób KUKA LaserSpy chroni w sytuacji alarmowej?

  • Promień lasera przenika przez pierwszą ścianę. Charakteryzujący się wysoką czułością KUKA LaserSpy mierzy występujące promieniowanie.
  • Zanim promień lasera przeniknie przez zewnętrzną ścianę ochronną, KUKA LaserSpy otwiera obwód bezpieczeństwa.
  • Poprzez źródło promieniowania KUKA LaserSpy odłącza obwód wyłączenia awaryjnego.
  • KUKA LaserSpy reaguje tak szybko, że nawet przy dużych mocach lasera wystarczą cienkie podwójne ścianki o wzajemnym odstępie około 35 mm.

KUKA LaserSpy spełnia najwyższe normy bezpieczeństwa

 EN ISO 13849-2:2008

Kategoria 4/Performance Level (PL) e

PFH=1,912e-9/h przy okresie użytkowania 15 lat
 IEC 61508:2001 Poziom integralności bezpieczeństwa 2 (SIL 2) przy okresie użytkowania 15 lat
EN 60947-5-3:1999
PDF-M (klasyfikacja monitorowania wewnętrznego)
KUKA LaserSpy zapewnia większe bezpieczeństwo laserowe w modułach spawalniczych.

Wykorzystaj te zalety:

  • Funkcja wyłączenia awaryjnego poprzez aktywną ingerencję w obwód bezpieczeństwa źródła lasera
  • Przeznaczony do wszystkich laserów o najwyższej jakości promienia w zakresie długości fali bliskiej podczerwieni (820 do 1100 nanometrów), niezależny od zainstalowanej mocy
  • Prosty montaż: Przygotowanie przy użyciu szablonu wiertarskiego, zamocowanie wkrętami do blach, bez otwierania obudowy elektroniki
  • Czujnik samomonitorujący z autonomicznym testowaniem stanu technicznego

Doposażenie istniejących instalacji

Twoja instalacja spełnia poniższe warunki? Zapytaj nas zatem o odpowiednią ofertę. W szybki i nieskomplikowany sposób wyposażymy Twoją instalację w czujnik KUKA LaserSpy.

  • Kabina Twojej instalacji ma podwójne ściany, nie ma wypełniaczy i zabezpieczeń podporami ukośnymi.
  • Odległość między obiema ściankami zewnętrznymi podwójnej ściany wynosi co najmniej 35 mm.
  • Elementy ścian są światłoszczelne.

Dodatkowy osprzęt do czujnika KUKA LaserSpy

Wraz z czujnikiem KUKA LaserSpy otrzymujesz kompletne rozwiązanie od jednego producenta – łącznie z osprzętem montażowym. Na życzenie otrzymasz od nas odpowiednie narzędzie. Dzięki niemu uruchomisz swój czujnik KUKA LaserSpy w bardzo krótkim czasie.

Uzupełnij swój czujnik KUKA LaserSpy następującym osprzętem:

  • Kabel konfekcjonowany z różnymi przyłączami
  • Wtyczka końcowa
  • Tester KUKA LaserSpy
Ustawienia plików cookie OK, odkryj KUKA

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie (więcej na ten temat), aby zaoferować Państwu jak najlepszą obsługę online. W przypadku gdy będą Państwo dalej korzystać z naszej strony, będziemy wykorzystywać tylko pliki cookie niezbędne ze względów technicznych. Jeżeli klikną Państwo „OK, odkryj KUKA”, wyrażają Państwo zgodę dodatkowo na zastosowanie reklamowych plików cookie. Klikając na „Ustawienia plików cookie”, mogą Państwo wybrać, jakie pliki cookie będą wykorzystywane.

Ustawienia plików cookie