Maksymalne bezpieczeństwo laserowe dzięki KUKA LaserSpy®

Doskonała ochrona przed promieniami laserowymi: KUKA LaserSpy® to posiadający certyfikat TÜV laserowy czujnik bezpieczeństwa, który aktywnie monitoruje elektronicznie laserową ścianę ochronną. Przebijające się promienie są zatrzymywane, zanim jeszcze będą mogły wyrządzić szkody – w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa laserowego instalacji i pracowników.

Kluczowy dla bezpieczeństwa laserowego instalacji przemysłowych jest okres przestoju w warunkach defektu. Możliwość ekonomicznego wdrożenia wymaganych do tego norm bezpieczeństwa stanowi aktywnie monitorowana elektronicznie ściana ochronna. W tym celu firma KUKA opracowała czujnik bezpieczeństwa LaserSpy®. Jest on szybki w instalacji i prosty w obsłudze. Przygotuj swoje instalacje na większą wydajność laserową.

Sposób działania czujnika KUKA LaserSpy®

LaserSpy® jest czujnikiem optycznym, który monitoruje światłoszczelną przestrzeń w ścianie ochronnej złożonej z dwuściankowych paneli. Może on tam wykrywać ciągłe lub pulsujące promieniowanie laserowe w zakresie długości fali bliskim podczerwieni (820 do 1100 nanometrów) i odpowiednio reagować na nie.

Każdy czujnik składa się z kilku detektorów, które są rozmieszczone w kręgu wokół rdzenia. Czujnikiem LaserSpy® można monitorować obszar 3,5 m w każdym kierunku. Tym samym wystarczy jeden czujnik, aby zabezpieczyć również elementy o dużej powierzchni.

W jaki sposób LaserSpy® chroni w sytuacji alarmowej?

  • Promień lasera przenika przez pierwszą ścianę. Charakteryzujący się wysoką czułością LaserSpy® mierzy występujące promieniowanie.
  • Zanim promień lasera przeniknie przez zewnętrzną ścianę ochronną, LaserSpy® otwiera obwód bezpieczeństwa.
  • Poprzez źródło promieniowania LaserSpy® odłącza obwód wyłączenia awaryjnego.
  • LaserSpy® reaguje tak szybko, że nawet przy dużych mocach lasera wystarczą cienkie podwójne ścianki o wzajemnym odstępie około 35 mm.

 

Rezultat: Bezpieczeństwo laserowe instalacji i operatorów jest cały czas zagwarantowane.

KUKA LaserSpy® spełnia najwyższe normy bezpieczeństwa

 EN ISO 13849-2:2008

Kategoria 4/Performance Level (PL) e

PFH=1,912e-9/h przy okresie użytkowania 15 lat
 IEC 61508:2001 Poziom integralności bezpieczeństwa 2 (SIL 2) przy okresie użytkowania 15 lat
EN 60947-5-3:1999
PDF-M (klasyfikacja monitorowania wewnętrznego)
LaserSpy® zapewnia większe bezpieczeństwo laserowe w modułach spawalniczych.

Wykorzystaj te zalety:

  • Funkcja wyłączenia awaryjnego poprzez aktywną ingerencję w obwód bezpieczeństwa źródła lasera
  • Przeznaczony do wszystkich laserów o najwyższej jakości promienia w zakresie długości fali bliskiej podczerwieni (820 do 1100 nanometrów), niezależny od zainstalowanej mocy
  • Prosty montaż: Przygotowanie przy użyciu szablonu wiertarskiego, zamocowanie wkrętami do blach, bez otwierania obudowy elektroniki
  • Czujnik samomonitorujący z autonomicznym testowaniem stanu technicznego

Doposażenie istniejących instalacji

Twoja instalacja spełnia poniższe warunki? Zapytaj nas zatem o odpowiednią ofertę. W szybki i nieskomplikowany sposób wyposażymy Twoją instalację w czujnik KUKA LaserSpy®.

  • Kabina Twojej instalacji ma podwójne ściany, nie ma wypełniaczy i zabezpieczeń podporami ukośnymi.
  • Odległość między obiema ściankami zewnętrznymi podwójnej ściany wynosi co najmniej 35 mm.
  • Elementy ścian są światłoszczelne.

Dodatkowy osprzęt do czujnika KUKA LaserSpy®

Wraz z czujnikiem LaserSpy® otrzymujesz kompletne rozwiązanie od jednego producenta – łącznie z osprzętem montażowym. Na życzenie otrzymasz od nas odpowiednie narzędzie. Dzięki niemu uruchomisz swój czujnik LaserSpy® w bardzo krótkim czasie.

Uzupełnij swój czujnik KUKA LaserSpy® następującym osprzętem:

  • Kabel konfekcjonowany z różnymi przyłączami
  • Wtyczka końcowa
  • Tester LaserSpy®

Korzystamy z plików cookies, gdyż chcemy zaoferować Państwu jak najlepszy serwis internetowy. Dowiedz się więcej.

OK