Warianty komory robota KUKA flexibleCELL arc

KUKA flexibleCELL arc jest dostępny z charakteryzującymi się wszechstronnym zastosowaniem, modułowymi pakietami standardowymi i dokładnie dopasowanymi opcjami automatyzacji. Odkryj poddane wstępnemu konfekcjonowaniu i zdolne do natychmiastowego użycia warianty modułu KUKA flexibleCELL wykorzystywanego do spawania w osłonie gazów ochronnych.

KUKA flexibleCELL arc KP1 z pozycjonerem obrotowym

Ten wariant komory robota KUKA flexibleCELL arc jest wyposażony w automatyczny pozycjoner obrotowy. Obciążenie graniczne pozycjonera może wynosić między 500 a 2000 kg na stronę. Dzięki jednoczesnemu z czasem taktu załadunkowi i wyładunkowi KUKA flexibleCELL arc KP1 nadaje się do większej ilościowo produkcji elementów konstrukcyjnych, które nie muszą być przestawiane podczas procesu spawania. Automatyczne obracanie stołu umożliwia równoczesne uzbrojenie kilku stanowisk.

Przykładowa konfiguracja z robotem i pozycjonerem KP1 MB

KUKA flexibleCELL arc KP1 HC z 1-osiowym pozycjonerem odwracającym

Ten wariant modułu KUKA flexibleCELL arc jest wyposażony w dwa automatyczne 1-osiowe pozycjonery odwracające KP1-HC. Obciążenie graniczne pozycjonera może wynosić między 250 a 4000 kg. Dzięki dwóm stanowiskom załadunku ta komora robota szczególnie nadaje się do mniejszej i średniej ilościowo produkcji elementów konstrukcyjnych, które muszą zostać kilkakrotnie przestawione podczas procesu spawania.
Przykładowa konfiguracja z robotem KR JET i dwoma pozycjonerami KP1 HC

KUKA flexibleCELL arc DKP 400 z pozycjonerem wychylno-obrotowym

Moduł KUKA flexibleCELL arc DKP 400 jest wyposażony w dwa automatyczne pozycjonery wychylno-obrotowe o obciążeniu granicznym 400 kg. Oś przechyłu wychyla się o około 90 stopni, a oś obrotu obraca się o około 190 stopni. Dzięki dwóm stanowiskom załadunku i wysokiej elastyczności za sprawą dwóch stopni swobody ta komora robota szczególnie nadaje się do mniejszej i średniej ilościowo produkcji bardziej złożonych elementów konstrukcyjnych, które muszą zostać kilkakrotnie przestawione podczas procesu spawania.
Przykładowa konfiguracja z robotem i dwoma pozycjonerami wychylno-obrotowymi

KUKA flexibleCELL arc KP3 V2H z 3-osiowym pozycjonerem odwracającym 

Komora robota KUKA flexibleCELL arc KP3 V2H jest wyposażona w automatyczny, poziomy 3-osiowy pozycjoner odwracający KP3 V2H. Pozycjoner może mieć obciążenie graniczne między 500 a 1000 kg na stronę oraz być wykonany na różne rozstawy kłów i promienie cyrkulacji Dzięki jednoczesnemu z czasem taktu załadunkowi i wyładunkowi ten wariant modułu nadaje się do większej ilościowo produkcji bardziej złożonych elementów konstrukcyjnych, które muszą zostać kilkakrotnie przestawione podczas procesu spawania.
Przykładowa konfiguracja z robotem i pozycjonerem KP3 V2H

KUKA flexibleCELL arc KP3 H2H z 3-osiowym pozycjonerem odwracającym

Ten wariant modułu KUKA flexibleCELL arc jest wyposażony w automatyczny, pionowy 3-osiowy pozycjoner odwracający KP3 H2H. Pozycjoner może mieć obciążenie graniczne między 500 a 1000 kg na stronę oraz być wykonany na różne rozstawy kłów i promienie cyrkulacji Dzięki jednoczesnemu z czasem taktu załadunkowi i wyładunkowi ta komora robota nadaje się do większej ilościowo produkcji bardziej złożonych elementów konstrukcyjnych, które muszą zostać kilkakrotnie przestawione podczas procesu spawania.
Przykładowa konfiguracja z robotem i pozycjonerem KP3 H2H

KUKA flexibleCELL arc KP5 z 5-osiowym pozycjonerem wychylno-obrotowym

Komora robota KUKA flexibleCELL arc KP5 jest wyposażona w automatyczny 5-osiowy pozycjoner wychylno-obrotowy. Obciążenie graniczne pozycjonera może wynosić między 500 a 1000 kg na stronę. Dzięki jednoczesnemu z czasem taktu załadunkowi i wyładunkowi moduł spawania w osłonie gazów ochronnych nadaje się do większej ilościowo produkcji bardziej złożonych elementów konstrukcyjnych, które ze względu na rozmieszczenie spoin i ich dostępność muszą zostać kilkakrotnie przestawione podczas procesu spawania.
Przykładowa konfiguracja z robotem i pozycjonerem 5-osiowym

KUKA flexibleCELL arc KP3 V2H COMPACT z 3-osiowym pozycjonerem odwracającym

Ta komora robota jest wyposażona w automatyczny 3-osiowy pozycjoner odwracający KP3 V2H. Obciążenie graniczne pozycjonera może wynosić między 500 a 1000 kg na stronę. Kompletny moduł, kompletne urządzenia peryferyjne, takie jak układ sterownia robota i modułu, oraz wyposażenie spawalnicze są zamontowane na jednolitej ramie podstawowej. Kompletny moduł może być transportowany wózkiem widłowym i samochodem ciężarowym, przez co znajduje bardzo elastyczne zastosowanie. Komora robota jest wyposażona w dach. Do podłączenia układu odsysania zapewnianego przez klienta przewidziane jest centralne przyłącze. Obszar załadunku jest zabezpieczony bramą roletową. Dzięki jednoczesnemu z czasem taktu załadunkowi i wyładunkowi ten wariant modułu KUKA flexibleCELL arc nadaje się do większej ilościowo produkcji bardziej złożonych elementów konstrukcyjnych, które muszą zostać kilkakrotnie przestawione podczas procesu spawania.
Przykładowa konfiguracja z robotem i pozycjonerem KP3 V2H
Ustawienia plików cookie OK

Korzystamy z plików cookies, gdyż chcemy zaoferować Państwu jak najlepszy serwis internetowy. Dowiedz się więcej.

Ustawienia plików cookie