Spawanie laserowe przy użyciu KUKA flexibleCELL laser

Multitalent wśród komór robotów nazywa się KUKA flexibleCELL laser. Moduł ten można wyposażyć w najróżniejsze zespoły pozycjonujące, dzięki czemu zapewnia on maksymalną elastyczność w indywidualnych procesach spawania laserowego.

Doskonałe dopasowanie do wymagań dotyczących produkcji

Poddanego wstępnemu konfekcjonowaniu i zdolnego do natychmiastowego użycia komory robota KUKA flexibleCELL laser można optymalnie dopasować do indywidualnych wymagań względem automatyzacji spawania. Można go wyposażyć w różne zespoły pozycjonujące oraz w rozmaite opcje sprzętowe i oprogramowania. Dzięki tym zaletom moduł KUKA flexibleCELL laser czyni automatyzację spawania laserowego tak prostą jak jeszcze nigdy.

Pakiety technologiczne dokładnie dopasowane do każdego zapotrzebowania

Wyposażamy komorę robota KUKA flexibleCELL laser w pakiety technologiczne – odpowiednie do indywidualnych wymagań dotyczących zastosowań laserów, jak np. spawanie laserowe, napawanie laserowe (Cladding), hybrydowe spawanie laserowe, lutowanie laserowe, cięcie laserowe i inne technologie laserowe.

KUKA flexibleCELL laser: nasze indywidualne kompletne rozwiązanie

Komora robota KUKA flexibleCELL laser łączy opartą na wykorzystaniu robotów laserową obróbkę materiałów z rozwiązaniami w zakresie bram. Na podstawie indywidualnych wymagań dotyczących produkcji firma KUKA wybiera z największego na świecie asortymentu kinematyk robotów i bram optymalne rozwiązanie w zakresie automatyzacji konkretnego zastosowania spawania laserowego.

Idealny pozycjoner do automatyzacji spawania

Duża liczba pozycjonerów KUKA umożliwia idealne ustawienie elementów konstrukcyjnych – zarówno w celu wykonania załadunku i wyładunku, jak i obróbki laserem w komorze robota KUKA flexibleCELL laser. Przy wyborze optymalnego pozycjonera można sięgnąć do bardzo szerokiej oferty. W zależności od pożądanego i wymaganego stopnia automatyzacji dostępne są różne opcje: od pozycjonera znormalizowanego po pozycjoner dopasowany do potrzeb klienta i do konkretnego zastosowania.


Ustawienia plików cookie OK

Korzystamy z plików cookies, gdyż chcemy zaoferować Państwu jak najlepszy serwis internetowy. Dowiedz się więcej.

Ustawienia plików cookie