lasrobot

KUKA flexibleCUBE: kompaktowy moduł spawalniczy

W postaci modułu flexibleCUBE firma KUKA oferuje kompaktowy, standardowy moduł spawalniczy ze skrojonymi na miarę opcjami automatyzacji, a tym samym optymalne rozwiązania spełniające wysokie wymagania nowoczesnej automatyzacji spawania.

KUKA flexibleCUBE: standardowa automatyzacja spawania o indywidualnym charakterze 

KUKA flexibleCUBE łączy zalety wstępnie wyposażonego modułu - a mianowicie wysoką dyspozycyjność i krótkie czasy dostawy - z jedynymi w swoim rodzaju możliwościami dotyczącymi dopasowania i wyposażenia instalacji. Dzięki niezawodnemu planowaniu i optymalnie do siebie dostrojonym komponentom moduł KUKA flexibleCUBE można indywidualnie dopasować i z łatwością zintegrować z każdym procesem produkcyjnym - obojętne, czy chodzi o rozpoczęcie procesu automatyzacji spawania czy o rozszerzenie dostępnych zautomatyzowanych instalacji.

 

Odkryj zalety modułu KUKA flexibleCUBE


Bezpieczeństwo inwestycji

Dzięki koncepcji modułowej KUKA flexibleCUBE można w każdej chwili przezbroić lub dozbroić oraz w elastyczny sposób dopasować do zmian w środowisku produkcyjnym.

Kompatybilność z Industrie 4.0

Wszystkie komponenty modułu KUKA flexibleCUBE posiadają możliwość łączenia w sieć i wykorzystują najnowszą technologię stosowną w robotach i układach sterowania - optymalne wyposażenie spełniające wymagania, które stawia przyszłość.

Prosta obsługa

Za pośrednictwem intuicyjnego panelu obsługi znajdującego się bezpośrednio na module można w prosty sposób wykonać nawet kompleksowe zadania z zakresu spawania.

Brak potrzeby częstej konserwacji

Moduł KUKA flexibleCUBE wymaga jedynie niewielkiego nakładu prac konserwacyjnych i dba o utrzymanie stabilnej produkcji.

KUKA flexibleCUBE: Sposób działania komórki robota do zastosowań w spawalnictwie

Produkcja z użyciem modułu KUKA flexibleCUBE i metody spawania TIG

KUKA flexibleCUBE arc: Multitalent w dziedzinie spawania w osłonie gazów obojętnych

Specjalnie dla branży spawania w osłonie gazów obojętnych firma KUKA oferuje moduł spawalniczy KUKA flexibleCUBE arc. Moduł jest wstępnie wyposażony i dostępny w różnych wariantach standardowych oraz gotowy do użycia. Wyposażony w liczne opcje sprzętowe i programowe moduł KUKA flexibleCUBE arc można dopasować do każdej wielkości produkcji i różnych wymagań w zakresie spawania. Ponadto moduł można łączyć z różnymi jednostkami nastawników jak również jest kompatybilny ze sprawdzonym wyposażeniem spawalniczym wiodących producentów z tej branży. Tym samym KUKA flexibleCUBE arc stanowi idealne rozwiązanie dla zautomatyzowanego spawania w osłonie gazów obojętnych.

Warianty modułu KUKA flexibleCUBE arc

  • KUKA flexibleCUBE arc C-DP 05 z pozycjonerem obrotowym DP-100 M

    • Do elementów o wadze do 100 kg bez konieczności zmiany ich orientacji 

    • Pozycjoner obrotowy do do załadunku i rozładunku równolegle z procesem spawania we wnętrzu modułu

    • Blokada mechaniczna stołu zabezpieczająca przed niepożądanymi przerwaniami

    • Ręczny obrót stołu w ciągu 4-5 sekund po zakończonym procesie spawania

    Więcej informacji w naszej broszurze.

  • KUKA flexibleCUBE arc C-DP 05 z pozycjonerem obrotowym DP-250 M

    • Do elementów o wadze do 250 kg bez konieczności zmiany ich orientacji

    • Pozycjoner obrotowy do do załadunku i rozładunku równolegle z procesem spawania we wnętrzu modułu

    • Blokada mechaniczna stołu zabezpieczająca przed niepożądanymi przerwaniami

    • Obrót stołu z pneumatycznym wspomaganiem dosuwu w ciągu 3-4 sekund

    Więcej informacji w naszej broszurze.

  • KUKA flexibleCUBE arc C-DP z pozycjonerem obrotowym DP-250 A

    • Do elementów o wadze do 250 kg bez konieczności zmiany ich orientacji 

    • Pozycjoner obrotowy do załadunku i rozładunku równolegle z procesem spawania we wnętrzu modułu

    • Obrót stołu automatycznie w ciągu ok. 3 sekund po zwolnieniu

    • Zapora świetlna dla bezpieczeństwa operatora

    Więcej informacji w naszej broszurze.

  • KUKA flexibleCUBE arc C-DK 05 z podwójnym pozycjonerem wychylno-obrotowym D-DK-400

    • Do bardziej kompleksowych elementów o wadze do 400 kg z trudno dostępnymi spoinami z koniecznością wielokrotnej zmiany ich orientacji 

    • Załadunek i rozładunek pozycjonera równolegle z procesem spawania we wnętrzu modułu

    • Obrót stołu automatycznie w ciągu ok. 4 sekund

    • Zapora świetlna dla bezpieczeństwa operatora

    Więcej informacji w naszej broszurze.


Ustawienia plików cookie OK, odkryj KUKA

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie (więcej na ten temat), aby zaoferować Państwu jak najlepszą obsługę online. W przypadku gdy będą Państwo dalej korzystać z naszej strony, będziemy wykorzystywać tylko pliki cookie niezbędne ze względów technicznych. Jeżeli klikną Państwo „OK, odkryj KUKA”, wyrażają Państwo zgodę dodatkowo na zastosowanie reklamowych plików cookie. Klikając na „Ustawienia plików cookie”, mogą Państwo wybrać, jakie pliki cookie będą wykorzystywane.

Ustawienia plików cookie