Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Rotacyjne zgrzewarki tarciowe

Trendy technologiczne, takie jak elektromobilność i budowa z lekkich materiałów, stawiają wysokie wymagania względem procesu zgrzewania. Rotacyjne zgrzewarki tarciowe firmy KUKA spełniają oczekiwania dotyczące nowoczesnych procesów produkcji i sprawiają, że można w korzystnej cenie spajać przemysłowo najróżniejsze kombinacje materiałów.


Wielokrotne wykazanie wieloletniego doświadczenia

Przed ponad 50 laty KUKA rozpowszechniła rotacyjne zgrzewanie tarciowe jako przemysłową metodę spajania. Wraz z przejęciem producenta maszyn, firmy Thompson Friction Welding (UK), w roku 1994 portfolio produktów zostało poszerzone. Od tego czasu KUKA jest z więcej niż 1200 rotacyjnymi zgrzewarkami tarciowymi zainstalowanymi w ponad 44 krajach jednym ze światowych liderów rynku w tej dziedzinie. Zgrzewarkami tarciowymi można wykonać różnorodne spektrum elementów konstrukcyjnych z różnych branż, np. motoryzacyjnej, budowlanej, naftowej, gazowej, samolotowej i elektrycznej. 

Dzięki naszym wyjątkowym centrom technologicznym KUKA zlokalizowanym w Augsburgu (Niemcy) i Halesowen (UK) możemy już dziś zbadać praktyczną przydatność innowacyjnych koncepcji przyszłości. Dodatkowo oferujemy inne usługi, takie jak walidacja procesów, budowa prototypów i produkcja małoseryjna lub bierzemy na siebie kompletną produkcję w pracy wielozmianowej.

Technologia zgrzewania tarciowego: ekonomiczne i niezawodne łączenie szerokiej gamy materiałów i ich kombinacji.

Zgrzewarki tarciowe KUKA zgrzewają metalowe elementy, takie jak tłoczyska, zawory lub wymienniki ciepła.

Zalety rotacyjnych zgrzewarek tarciowych firmy KUKA

Nowoczesne technologicznie maszyny ustanawiają standardy nie tylko w kwestii precyzji, dynamiki i kontroli procesów, lecz również dzięki swojej wysokiej wydajności.

  • Maksymalna redukcja kosztów: Nowoczesne rotacyjne zgrzewarki tarciowe umożliwiają ograniczenie stosowania drogiego materiału do newralgicznych miejsc elementu konstrukcyjnego. 
  • Rozmaite kombinacje materiałów: Również zgrzewanie wymagających kombinacji materiałów, takich jak aluminium i miedź, jest umożliwiane dzięki rotacyjnym zgrzewarkom tarciowym KUKA.
  • Maksymalna elastyczność: Każda technologia ma swoje zalety. Niezależnie od tego, czy chodzi o podwójny, stały czy przesuwny wrzeciennik, Dla każdego elementu konstrukcyjnego oferujemy idealne rozwiązanie.
  • Maksymalna dyspozycyjność: Dzięki użyciu komponentów najwyższej jakości nakłady ponoszone na konserwację są niskie, a dyspozycyjność maszyn – bardzo wysoka.
  • Optymalizacja elementów konstrukcyjnych: Dzięki rotacyjnym zgrzewarkom tarciowym spełniane są wymagania branży transportowej dotyczące redukcji masy.
  • Najwyższa jakość zgrzewania: Z rotacyjnym zgrzewaniem tarciowym stawiasz na metodę produkcji, w której każdy element konstrukcyjny jest zatwierdzony.
  • Najwyższa ergonomia: Intuicyjna obsługa ekranu dotykowego i ergonomiczne ukształtowanie przestrzeni roboczej sprawiają, że praca jest szybsza i bardziej efektywna.
  • Maksymalna możliwość monitorowania: Wszystkie dane procesowe są dokumentowane numerycznie i graficznie oraz archiwizowane elektronicznie przez opracowany przez nas układ KUKA PCD (Process Control and Documentation). Tym samym reklamacje należą do przeszłości.

Maszyny dopasowane do Twoich potrzeb

W portfolio swoich produktów firma KUKA posiada różne rotacyjne zgrzewarki tarciowe o sile docisku między 1 a 10 000 kN. Przy tej rozpiętości można spajać nawet najtrudniejsze elementy konstrukcyjne. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na naszą nową, kompaktową i mającą uniwersalne zastosowanie serię produkcyjną Genius czy też poszukujesz specjalnych maszyn do szczególnych elementów konstrukcyjnych – wachlarz maszyn jest dokładnie dopasowany do Twoich wymagań dzięki dwóm różnym typom budowy. Na zapytanie dostępne są również specjalne wielkości i wersje, takie jak maszyny dwuwrzecionowe i maszyny o budowie pionowej.
Portfolio naszych produktów: Przegląd rotacyjnych zgrzewarek tarciowych firmy KUKA

Rotacyjne zgrzewarki tarciowe firmy KUKA: przygotowane na Industrie 4.0

Przez zintegrowanie rotacyjnych zgrzewarek tarciowych firmy KUKA ze swoją siecią produkcyjną uzyskasz dający się udowodnić wzrost wydajności. Potrzebne są do tego otwarte interfejsy i inteligentny układ sterowania. Jako producent elastycznych systemów automatycznej produkcji firma KUKA posiada doświadczenie i kompetencje, aby opracowywać i realizować gwarantujące bezpieczeństwo procesu produkcji i skuteczne ekonomicznie kompletne rozwiązania. Ze swoją optymalnie dostępną przestrzenią roboczą i zdolnością układu sterowania do pracy w sieci nasze rotacyjne zgrzewarki tarciowe oferują idealne warunki na nową epokę Industrie 4.0.

Za pomocą rotacyjnych zgrzewarek tarciowych istnieje możliwość zgrzewania nawet wymagających i istotnych dla bezpieczeństwa kombinacji materiałów – i to niezależnie od branży i z gwarancją najwyższej jakości. Zadzwoń do nas. Chętnie służymy radą.