Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Kokilarka

Innowacyjna koncepcja napędzania i obsługi kokilarek firmy KUKA oraz sterowania nimi zapewnia najlepsze warunki do uzyskania optymalnej jakości odlewów.


Odlewanie kokilowe: proces

Sprawdzone kokilarki wytwarzane dawniej przez Reis Robotics spełniają swój cel efektywnie, będąc przy tym łatwe w obsłudze. Rdzeń jest – zgodnie z Twoimi indywidualnymi wymaganiami – umieszczany w kokili automatycznie lub ręcznie. Po zamknięciu kokili przeprowadzany jest proces odlewania. Ruch obrotowy jest przy tym realizowany za pomocą serwonapędu.

Zsynchronizowane napełnianie przez kokilarkę

Specyfika: Ruch wlewania wykonywany przez robota jest tutaj dokładnie dopasowany do ruchu przechyłu wykonywanego przez kokilarkę. Dzięki temu element konstrukcyjny jest odlewany równomiernie od dołu do góry. Zapewnia to optymalne, dokładne napełnianie.

Korzyści związane z odlewaniem kokilowym

Kokilarki wytwarzane dawniej przez Reis Robotics są dostępne w różnych wariantach zarówno jako kokilarki pojedyncze, jak i podwójne. Wszystkie wersje przekonują do siebie tymi samymi następującymi zaletami i można je elastycznie i efektywnie stosować w produkcji:

  • Wytrzymała mechanika z minimalną liczbą skręceń
  • Innowacyjna koncepcja napędzania z niewielkim luzem
  • Dokładność pozycjonowania przez serwonapęd
  • Nadają się również do liniowych komór odlewniczych i obrotowych stołów odlewniczych
  • Złącze do podłączenia mediów (np. gazu lub chłodzenia)

Kokilarki firmy KUKA znajdują elastyczne zastosowanie.

Intuicyjne programowanie odlewania kokilowego i sterowanie nim

Kokilarka jest sterowana poprzez aplikację i dzięki temu zapewnia bardzo wygodną i intuicyjną obsługę:

  • Oddzielny układ sterowania odlewarką programowalny za pośrednictwem portalu TIA
  • Swobodnie programowalna krzywa odlewania i prędkość przechylania
  • Swobodnie regulowany obwód grzewczy i obieg chłodzenia
  • Obsługa dotykowa
  • Zarządzanie recepturami

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie (więcej na ten temat), aby zaoferować Państwu jak najlepszą obsługę online. W przypadku gdy będą Państwo dalej korzystać z naszej strony, będziemy wykorzystywać tylko pliki cookie niezbędne ze względów technicznych. Jeżeli klikną Państwo „OK, odkryj KUKA”, wyrażają Państwo zgodę dodatkowo na zastosowanie reklamowych plików cookie. Klikając na „Ustawienia plików cookie”, mogą Państwo wybrać, jakie pliki cookie będą wykorzystywane.

Ustawienia plików cookie