Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Prasa do tuszowania

Prasy do tuszowania wytwarzane dawniej przez Reis Robotics stanowią trwałą podstawę dla uzyskania najwyższej jakości i precyzji. Każdy wytwórca form, który testuje swoje produkty w prasie, uzyskuje wysoką jakość produktów oraz zapobiega przerwom i zastojom w produkcji u swoich klientów.


Jakość i precyzja w wykonywaniu form

Tuszowanie należy do zadań zapewnienia jakości w wykonywaniu form i ma na celu dostarczenie jak najlepszych produktów, które w codziennej produkcji osiągają długie okresy trwałości i dają bezbłędne rezultaty. Nawet w przypadku ogromnych form chodzi o ułamki milimetrów. Decydują one o tym, czy forma szczelnie się zamyka.

Prasy do tuszowania wytwarzane dawniej przez Reis Robotics przyczyniają się do powstawania lepszych produktów końcowych i pozwalają zaoszczędzić na czasochłonnych i kosztownych przebiegach próbnych prowadzonych w środowisku produkcyjnym.

Zalety prasy do tuszowania

Kluczowy w przypadku pras do tuszowania firmy KUKA jest równomierny rozkład sił dla suwaka. Jest to możliwe dzięki odlanym i użebrowanym profilom skrzynkowym oraz płytom do mocowania. W porównaniu ze zgrzewanymi profilami stalowymi przenoszą one siły bez najmniejszych odkształceń i z najwyższą precyzją.

Dodatkowo sprawdzone prasy do tuszowania oferują wiele innych korzyści:

  • wygodna obsługa za pomocą bezstopniowej regulacji nacisku i prędkości przy użyciu dżojstika
  • inteligentna technika sterowania zapobiega nieprawidłowej obsłudze
  • wyświetlacz tekstowy ze zrozumiałymi komunikatami zwrotnymi o stanie systemu
  • ergonomiczna praca dzięki możliwości obracania górnej połowy formy o 180°
  • duży otwór przelotowy między słupami umożliwia wykonywanie dużych form
  • dokładność ustawiania poziomego płyty wózka: 0,04mm
  • płaskorównoległość obu płyt do mocowania w zakresie od +/- 0,1mm na 1000 mm
Prasy do tuszowania firmy KUKA dostarczają precyzyjną jakość.

Wybierz odpowiedni wariant

 

Dzięki ośmiu różnym prasom do tuszowania spełnimy wszystkie Twoje potrzeby w zakresie wykonywania form. Powierzchnie mocowania sięgają od 800 mm x 1100 mm do 4000 mm x 3000 mm. Jako nacisk zamknięcia możliwe są wartości do 4000 kN.

Skontaktuj się z nami, aby znaleźć optymalną prasę do tuszowania dla Twoich potrzeb. Chętnie służymy radą.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie (więcej na ten temat), aby zaoferować Państwu jak najlepszą obsługę online. W przypadku gdy będą Państwo dalej korzystać z naszej strony, będziemy wykorzystywać tylko pliki cookie niezbędne ze względów technicznych. Jeżeli klikną Państwo „OK, odkryj KUKA”, wyrażają Państwo zgodę dodatkowo na zastosowanie reklamowych plików cookie. Klikając na „Ustawienia plików cookie”, mogą Państwo wybrać, jakie pliki cookie będą wykorzystywane.

Ustawienia plików cookie