Prasa słupowa

Dzięki opracowaniu nowej serii produkcyjnej pras, nowoczesnej generacji układu sterowania z wyświetlaczem dotykowym i koncepcji napędzania serwomotorem firma KUKA ma gotowe optymalne rozwiązanie dla rosnących wymagań w produkcji.

Prasy gratujące: elastyczne i efektywne energetycznie

Wraz z prasami słupowymi serii produkcyjnej pras Reis Robotics oferujemy więcej niż 30 różnych modeli. Dzięki temu wykorzystuje się optymalne rozwiązania i liczne korzyści – zarówno dla pracy ręcznej, jak i automatycznej:

  • doskonała precyzja, szybkość i trwałość
  • prowadnice słupowe z niewielkim luzem i odporne na zginanie korpusy pras gwarantują precyzyjne cięcie
  • Gratowanie i obróbka różnych płaszczyzn w jednym mocowaniu zapewnia wysoką opłacalność
  • Nowa generacja układu sterowania DIALOG IV z intuicyjną obsługą dotykową pozwala na szybkie tworzenie, modyfikowanie, zapisywanie i kopiowanie programów zależnych od narzędzi
  • Nowo opracowana serwohydraulika prasy gratującej zmniejsza zapotrzebowanie na energię o nawet 60 procent (w zależności od klienta i elementu konstrukcyjnego)

Wyposażenie podstawowe prasy słupowej

Każda z pras gratujących Reis jest wyposażona w pakiet bazowy, który można poszerzyć według uznania o opcjonalny osprzęt. Proste w obsłudze wyposażenie podstawowe prasy słupowej obejmuje następujące elementy:

  • Automatyczne elektryczne drzwi ochronne po stronie obsługowej
  • Szafa sterownicza przy maszynie (po prawej stronie)
  • Szafa mediów (po lewej stronie) ze wszystkimi istotnymi modułami sterującymi
  • Złącze USBdo zapisywania programów użytkownika
  • Układ sterowania dociskaczem i siłownik 60 kN, o skoku 200 mm
  • Dwa przyłącza przesuwów bocznych przy szafie mediów
  • Przedmuch narzędzi przy szafie mediów
  • Otwory do centrowania narzędzi
  • Powłoka lakiernicza RAL 7035

Warianty i pakiety opcji

Prasa słupowa jest dostępna w różnych wersjach. Dzięki temu możemy optymalnie wyjść naprzeciw Twoim potrzebom. Nacisk prasy wynosi przy tym między 300 a 3000 kN. Również wysokość montażowa i wymiary otworu przelotowego między słupami różnią się w zależności od modelu. Prasa gratująca jest dostępna zarówno w wersji 4-słupowej, jak i 3-słupowej (do wyboru z tyłu po prawej/lewej stronie).


30 ton 65 ton 100 ton 200 ton 300 ton
SEP08-05 X



SEP10-07 X X


SEP13-07 X X X

SEP13-10
X X

SEP16-10
X X X
SEP22-12

X X X


Opcjonalnie dostępny jest również inny osprzęt, np. przyrząd do wyjmowania z ręczną regulacją wysokości, wsporniki do zmiany narzędzi lub pomost roboczy. Dokładniejsze informacje na temat wariantów i pakietów opcji znajdują się w naszej karcie danych.

Ustawienia plików cookie OK, odkryj KUKA

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie (więcej na ten temat), aby zaoferować Państwu jak najlepszą obsługę online. W przypadku gdy będą Państwo dalej korzystać z naszej strony, będziemy wykorzystywać tylko pliki cookie niezbędne ze względów technicznych. Jeżeli klikną Państwo „OK, odkryj KUKA”, wyrażają Państwo zgodę dodatkowo na zastosowanie reklamowych plików cookie. Klikając na „Ustawienia plików cookie”, mogą Państwo wybrać, jakie pliki cookie będą wykorzystywane.

Ustawienia plików cookie