Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Zgrzewanie tarciowe w ramach produkcji na zlecenie

Kompletne rozwiązania z zakresu rotacyjnego zgrzewania tarciowego: od doradztwa i walidacji procesów, poprzez budowę prototypów, aż po całościową produkcję różnych podzespołów i partii produktów o niezmiennie wysokiej jakości.


Produkcja na zlecenie zgodnie z wysokimi standardami przemysłowymi

Dzięki zdobyciu 50-letniego doświadczenia w rotacyjnym zgrzewaniu tarciowym i otwarciu dwóch certyfikowanych centrów zgrzewania tarciowego w Augsburgu (Niemcy) i Halesowen (Wielka Brytania) firma KUKA posiada duży i różnorodny park maszyn, działających w zakresie roboczym 2-300 t (siła docisku 20-3000 kN) i przeznaczonych do zgrzewania przekrojów o wielkości od 10 do 30 000 milimetrów kwadratowych (stal).
Nasze przedsiębiorstwo może poszczycić się wsparciem ze strony własnego laboratorium metalurgicznego, możliwościami obróbki cieplnej przed i po spawaniu oraz rozwiązaniami służącymi do przygotowania części do procesu spawania. Zgrzewanie tarciowe materiałów metalowych wykonujemy zgodnie z normą DIN EN ISO 15620:2019.

Produkcja na zlecenie indywidualnych podzespołów każdej wielkości, nawet w kombinacji bi-metal

Możliwości zgrzewania tarciowego pozwalają nie tylko na obróbkę wielu materiałów stalowych, lecz również wielu kombinacji materiałów, w tym na łączenie podobnych i niepodobnych materiałów. Należą do nich następujące kombinacje np. miedź z aluminium, miedź ze stalą nierdzewną, aluminium ze stalą nierdzewną, stal konstrukcyjna ze stalą nierdzewną, tytan z aluminium, stopy niklu i tytanu oraz wiele innych. Poza tym dostępny jest też duży wybór geometrii np. pręt do pręta, rura do pręta, pręt do płyty, rura do płyty i rura do rury. Maszyny do rotacyjnego zgrzewania tarciowego firmy KUKA i Thompson obsługują wiele kombinacji materiałów, dzięki czemu możliwa jest obróbka metali w ramach różnych zastosowań i branż.

Zgrzewanie tarciowe z KUKA: wszystko od jednego producenta

Nasza szeroka oferta usług związanych z obróbką metali obejmuje doradztwo w zakresie materiałów, geometrii, metalurgii oraz obróbki wstępnej i końcowej spoin spawalniczych, a także wspiera cały proces produkcji na miejscu dzięki know-how z zakresu metalurgii.

  • Doradztwo w zakresie procesów 

    • Analiza wykonalności danego zadania
    • Doradztwo w zakresie geometrii spoiny spawalniczej i doboru materiałów
  • Rozwijanie produktów

    • Partner w rozwijaniu produktów klienta
    • Kwalifikacje do procesu spawania zależne od zadania
  • Budowa prototypów

    • Budowa prototypów jako podstawa kontroli i obróbki
    • Towarzyszenie podczas całego procesu aż do stworzenia gotowego produktu
    • Serie zerowe i wzory
  • Zgrzewanie partii produktów

    • Od ograniczonej partii produktów po ciągłą produkcję seryjną

Dodatkowe usługi związane z rotacyjnym zgrzewaniem tarciowym

  • Obróbki mechaniczne – niezbędne procesy obróbki wykonywane przed lub po zgrzewaniu tarciowym
  • Usuwanie rąbków zgrzeiny – W przypadku określonych maszyn i zastosowań powstające podczas obróbki rąbki zgrzeiny mogą być usuwane automatycznie.
  • Obróbka cieplna – przed i po spawaniu
  • Czyszczenie wstępne – czyszczenie wstępne określonych komponentów w naszej przemysłowej maszynie do czyszczenia w celu usunięcia smarów/olejów i innych zanieczyszczeń (lokalizacja: Halesowen).

Pozostałe procesy związane z obróbką metali 

Wykonywanie zleceń dotyczących zgrzewania Magnetarc i obróbki spawaniem cienkich i grubych blach. 

Szukasz partnera do obróbki metali? 

Możesz też zamówić produkcję na zlecenie dla Twojej branży. 

Używamy plików cookies

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie (więcej na ten temat), aby zaoferować Państwu jak najlepszą obsługę online. W przypadku gdy będą Państwo dalej korzystać z naszej strony, będziemy wykorzystywać tylko pliki cookie niezbędne ze względów technicznych. Jeżeli klikną Państwo „OK, odkryj KUKA”, wyrażają Państwo zgodę dodatkowo na zastosowanie reklamowych plików cookie. Klikając na „Ustawienia plików cookie”, mogą Państwo wybrać, jakie pliki cookie będą wykorzystywane.

Ustawienia plików cookie