Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

KMP 600-S diffDrive

Dzięki prędkości maks. dwóch metrów na sekundę platforma mobilna KMP 600-S diffDrive firmy KUKA jest bardzo szybka, a dzięki skanerom laserowym i rozpoznawaniu obiektów 3D spełnia również najwyższe wymogi bezpieczeństwa. W ten sposób autonomiczny system transportowy przenosi intralogistykę przemysłową na zupełnie nowy poziom.


Nieograniczona mobilność dzięki AGV: Transport materiałów w dynamicznym otoczeniu

Platforma mobilna KUKA KMP 600-S diffDrive stwarza nowe możliwości i zapewnia większą elastyczność dla intralogistyki produkcyjnej. Jako „Automated Guided Vehicle” (AGV) wspiera KMP 600-S diffDrive o udźwigu maks. 600 kg. Poza tym zapewnia maksymalną swobodę ruchów dla pracowników, ponieważ mogą oni pracować bez ogrodzeń ochronnych. Skanery laserowe, zamontowane z przodu i z tyłu maszyny, zapewniają maksymalne bezpieczeństwo i duże prędkości we wszystkich kierunkach ruchu, jeśli wymagają tego czasy cykli.

 

Przeznaczony do współpracy z człowiekiem pojazd można elastycznie i bezpiecznie zintegrować w miejscu pracy człowieka 

Niezależnie od tego, czy jako urządzenia do transportu poziomego na dłuższych odcinkach, jako systemy montażowe AGV, czy do transportu w branży spożywczej: AGV marki KUKA mają wiele zastosowań.

Jakie zalety oferują AGV dla logistyki wewnątrzzakładowej?

AGV transportują niezbędne towary i surowce w całkowicie automatyczny sposób we właściwym czasie na wskazane miejsce. Przejmują wymagające fizycznie zadania transportowe, a dzięki zaawansowanej technice bezpieczeństwa mogą współdzielić drogi ruchu z pracownikami i tradycyjnymi urządzeniami do transportu poziomego. Dzięki rozpoznawaniu obiektów 3D za pomocą kamer można je płynnie zintegrować w istniejącym otoczeniu produkcyjnym. Również KMP 600-S diffDrive można wyposażyć w rozpoznawanie obiektów 3D. Wówczas autonomiczny system transportowy samodzielnie rozpoznaje przeszkody, które znajdują się w odległości od 50 milimetrów do 2,10 metra nad ziemią. Poza tym KMP 600-S diffDrive doskonale nadaje się do trudnej codziennej pracy w produkcji przemysłowej: Dzięki konstrukcji zgodnej ze stopniem ochrony IP 54 jest on chroniony przed bryzgami wody i pyłem.
  • Wysoki standard bezpieczeństwa

    • Skaner laserowy z przodu i z tyłu
    • Opcjonalne rozpoznawanie przeszkód 3D
    • Wiele zatrzymań awaryjnych
    • Po osiem stref bezpieczeństwa przed i za pojazdem
  • Niezwykła szybkość

    • AGV pokonuje do 2 metrów na sekundę
    • Pełna prędkość we wszystkich kierunkach ruchu
    • Wbudowany podnośnik podnosi ciężary na wysokość maksymalnie 60 mm w mniej niż 3 sekundy
  • Klasa ochrony IP 54

    • Doskonałe przygotowanie do codziennej pracy w produkcji przemysłowej
    • Ochrona przed ciałami stałymi takimi jak pył (metalowy)
    • Ochrona przed bryzgami wody ze wszystkich kierunków
  • Inteligentna nawigacja

    • Oprogramowanie do zarządzania całą flotą pojazdów z oferty KUKA AGV
    • Nawigacja na podstawie skanera laserowego i utworzonej wcześniej mapy otoczenia 
    • Rozpoznaje najszybszą trasę, nawet w kompleksowych otoczeniach

Uniwersalny i wydajny pojazd z wieloma akcesoriami

  • Bardzo dynamiczne zachowanie

    KMP 600-S diffDrive wyróżnia się dużą dynamiką. Może poruszać się w linii prostej z prędkością maksymalnie 2 metrów na sekundę, maksymalnym przyspieszeniem 1,25m/s2 i maksymalnym przyspieszeniem hamowania 1,5m/s2. Pozwala to znacznie poprawić efektywność zakładową i skrócić wewnątrzzakładowe czasy transportu.
  • Duża dokładność pozycjonowania

    KMP 600-S diffDrive za pomocą KUKA.NavigationSolution może osiągnąć dokładność pozycjonowania ±10 mm bez oznaczeń pomocniczych i odblasków. Może być stosowany w wielu logistycznych obszarach produkcyjnych i przekonuje precyzyjnym transportem materiałów, automatycznym dokowaniem i autonomiczną pracą.
  • Wbudowany podnośnik

    KMP 600-S diffDrive ma już wbudowany podnośnik. Dzięki temu autonomiczny system transportowy (AGV) może podnosić palety i kartony na wysokość maksymalnie 60 mm – w mniej niż trzy sekundy. 
  • Złącza zależne od potrzeb

    KMP 600-S diffDrive może łączyć ze sobą różne stacje robocze, zapewniając możliwości podnoszenia ładunków, jakich potrzebuje klient. Można go zastosować na przykład jako top-load AGV („Automated Guided Vehicle”), jako pojazd transportowy lub wbudowany podnośnik. Ponadto autonomiczny system transportowy oferuje wiele złączy do rozwoju aplikacji, włącznie z 48 VDC, 24 VDC, EtherCAT, I/O, STO. 
  • Akumulator litowo-jonowy

    Każdy KMP 600-S diffDrive oferuje czas pracy około 8 godzin i można go ponownie naładować w ciągu dwóch godzin. Akumulator AGV cechuje długa żywotność.
  • Osiem stref bezpieczeństwa

    Dostępnych jest po osiem stref bezpieczeństwa z przodu i z tyłu KMP 600-S diffDrive, które klient może indywidualnie dopasować – odpowiednio do zastosowania i sytuacji. Wielkość pola ochronnego zmienia się dynamicznie w zależności od prędkości i kierunku jazdy.

Automated Guided Vehicles marki KUKA: Szybkie uruchamianie, łatwa konserwacja

Programowanie aplikacji jest możliwe poprzez JAVA. W ten sposób inteligentny, autonomiczne pojazdy KUKA mogą optymalnie wspierać wewnątrzzakładowy przepływ materiałów, jednak najpierw muszą zostać zaprogramowane. KMP 600-S diffDrive można szybko i łatwo uruchomić za pomocą ręcznego kontrolera. Równie łatwo jak uruchamianie przebiega konserwacja: Dostęp do komponentów AGV, takich jak rolki jezdne, skaner laserowy i złącza serwisowe, jest możliwy bez pomocy narzędzi – w celu przeprowadzenia przeglądu, aktualizacji oprogramowania sprzętowego, kalibracji i naprawy. 

KUKA.NavigationSolution: Elastyczne rozwiązanie dla autonomicznych systemów transportowych (AGV)

KMP 600-S diffDrive oferuje idealny dodatek, który doskonale sprawdza się podczas autonomicznej nawigacji pojazdów: KUKA.NavigationSolution. Rozwiązanie programowe za pomocą inteligentnego algorytmu SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) tworzy mapę otoczenia. Dzięki temu można przejąć lokalizację w pomieszczeniu (na samym pojeździe) oraz koordynować wszystkimi Automated Guided Vehicles (na komputerze centralnym). Na podstawie takich informacji, jak odległość i prędkość, oprogramowanie do zarządzania flotą określa najlepszą trasę spośród sieci dróg. Oprogramowanie spełnia wszystkie wymagania w dziedzinie mobilności.

Automatyczna nawigacja, zarządzanie i kontrola AGV

Dowiedz się więcej na temat oprogramowania już teraz!

Używamy plików cookies

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie (więcej na ten temat), aby zaoferować Państwu jak najlepszą obsługę online. W przypadku gdy będą Państwo dalej korzystać z naszej strony, będziemy wykorzystywać tylko pliki cookie niezbędne ze względów technicznych. Jeżeli klikną Państwo „OK, odkryj KUKA”, wyrażają Państwo zgodę dodatkowo na zastosowanie reklamowych plików cookie. Klikając na „Ustawienia plików cookie”, mogą Państwo wybrać, jakie pliki cookie będą wykorzystywane.

Ustawienia plików cookie