Kinematyczne układy liniowe firmy KUKA

Firma KUKA oferuje swoim klientom szeroką paletę kinematycznych układów liniowych, które można doskonale dostosować do indywidualnych wymagań w zakresie automatyzacji. Efektywne połączenie procesów liniowych między maszynami i liniami umożliwiają różne długości przesuwu i opcje dodatkowe.

Korzystając z kinematycznych układów liniowych firmy KUKA zapewnisz sobie maksymalną precyzję przy automatycznym łączeniu procesów roboczych wtryskarek, obrabiarek i linii przeznaczonych do dalszej obróbki. Kinematyczne układy liniowe doskonale nadają się do takich zadań, jak załadunek i wyładunek, obracanie i przenoszenie. Poprzez połączenie ze standardowymi modułami można też zrealizować rozwiązania w zakresie portali wielkopowierzchniowych oraz dwuosiowych robotów załadowczych i wyładowczych.

Decydując się na kinematyczne układy liniowe KUKA stawiasz na wszechstronność: Dostępne są udźwigi od 16 do 600 kilogramów, powtarzalność od plus minus 0,1 do 0,3 milimetra i różne długości przesuwu. Za pomocą obrotowych osi dodatkowych i różnych rodzajów chwytaków można elastycznie dostosować swoje urządzenia do potrzeb.

Kinematyczne układy liniowe podczas łączenia i obsługi

Kinematyczne układy liniowe doskonale nadają się do łączenia i obsługi w różnych zastosowaniach.

Kinematyczne układy liniowe firmy KUKA: Zalety

Wykorzystanie na dużej powierzchni

Nasze kinematyczne układy liniowe można wykorzystywać na dużych powierzchniach - pozwala na to maksymalny zasięg osi. Przykładowo, pierwsza oś posiada zasięg do 45 000 milimetrów.  Druga oś sięga od 500 do 2 000 milimetrów, a trzecia oś sięga do 3 000 milimetrów.

Niewielkie krawędzie kolizji

Dzięki minimalnym konturom kolizji można całkowicie wykorzystać obszar roboczy pod robotem aż do miejsca zamocowania podstawy robota. W ten sposób uzyskuje się maksymalną dostępność i zwiększa się obszar działania.

Duży wybór

Nasze kinematyczne układy liniowe obejmują szerokie spektrum zastosowań. Są dostępne z udźwigiem od 16 do 600 na trzeciej osi. Ponadto w naszym portfolio są też dostępne różne zasięgi i wersje. Otwiera to przed użytkownikiem wiele możliwości stosowania.

Wszechstronne rozszerzenia

Istnieje możliwość opcjonalnego rozszerzenia kinematycznych układów liniowych firmy KUKA - przy wykorzystaniu dużych, wspólnie przesuwanych obciążeń dodatkowych dla osi przenoszących i poprzecznych. W zależności od wielkości robota, oś przenosząca może przenosić masę do 1 100 kilogramów, a oś poprzeczna do 375 kilogramów.

Kinematyczne układy liniowe: Dane techniczne


Udźwig 
Liczba osi podlegających sterowaniu Dokładność powtarzania pozycji Masa *
RL16 16 kg 3 ± 0,1 mm 305 kg
RL50 50 kg 3 ± 0,1 mm 650 kg
RL80 80 kg 3 ± 0,1 mm 1200 kg
RL130 130 kg 3 ± 0,2 mm 2450 kg
RL300 300 kg 3 ± 0,3 mm 2450 kg
RL600 600 kg 3 ± 0,3 mm 2500 kg
* Masa odnosi się zawsze do urządzenia podstawowego włącznie z najmniejszymi przesuwami – bez rozszerzonego przesuwu, stojaka oraz dodatkowych osi robota.

Kinematyczne układy liniowe, stworzone na potrzeby klienta

Potrzebujesz szczegółowych informacji o naszych kinematycznych układach liniowych? A może chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat indywidualnych możliwości dostosowania i rozwiązań specjalnych? Firma KUKA oferuje odpowiednie rozwiązanie do każdej potrzeby. Skontaktuj się z nami! Wspólnie znajdziemy właściwe urządzenie.

OK

Korzystamy z plików cookies, gdyż chcemy zaoferować Państwu jak najlepszy serwis internetowy. Dowiedz się więcej.