Maszyna do cięcia laserowego KR70 LP

Druga generacja maszyny do cięcia laserowego KUKA łączy lekką konstrukcję z opartą na robotyce technologią napędu i sterowania, dając w rezultacie najwyższą dynamikę. KR70 LP jest specjalnie zoptymalizowana do laserowego wycinania skomplikowanych części.

Cięcie laserowe z KR70 LP: Korzyści

Zmienna przestrzeń robocza

Dzięki modułowej konstrukcji KR70 LP można realizować przestrzenie robocze o objętości aż do 90 m³. Ta wszechstronność sprawia, że maszyna do cięcia laserowego KUKA jest pewną inwestycją i godnym zaufania narzędziem do wymagających zadań z zakresu obróbki.

Zastosowanie wszystkich laserów włóknowych

Dzięki możliwości integracji najróżniejszych źródeł promieniowania laserowego, KUKA stwarza warunki do realizacji przystosowanych do klienta zadań automatyzacji z użyciem najnowocześniejszej i dokładnie dopasowanej technologii laserowej.

Kompaktowa optyka cięcia o wysokim stopniu integracji

Skonstruowana do użycia w najtrudniejszych warunkach produkcji, nowa optyka laserowa gwarantuje najwyższą jakość cięcia i absolutnie minimalne krawędzie kolizyjne.

Najnowocześniejsza technologia napędu i sterowania

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych silników i przekładni z seryjnej produkcji robotyki osiągane są najwyższa moc i niezawodność, wspaniała dynamika i precyzja . Ponadto układ sterowania KR C to wyznacznik standardów, a także prekursor obecnej i przyszłej automatyzacji. Koszty integracji, serwisu i konserwacji maleją, a jednocześnie rośnie wydajność i elastyczność.

Komponenty KR70 LP

  • KR70 ze standardowym skokiem (A1 = 1.000 mm, A2 = 1.000 mm, A3 = 500 mm) i wysokością bazową 3.170 mm 
  • Ręczny moduł osiowy z laserowym układem optycznym cięcia
  • Układ sterowania robota KR C4
 

Korzystamy z plików cookies, gdyż chcemy zaoferować Państwu jak najlepszy serwis internetowy. Dowiedz się więcej.

OK